826

Compattatori per discariche 826

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995:2014
435 HP
324 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011
405 HP
302 kW
Potenza netta - ISO 9249:2007
405 HP
302 kW

Descrizione generale

Ottieni il massimo con il minimo sforzo.

Costruito appositamente per il lavoro nelle discariche, il Cat 826 assicura un livello di affidabilità, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione ed efficienza che può provenire solo da un leader del settore da oltre 45 anni. La protezione collaudata sul campo e le tecnologie integrate assicurano la disponibilità della macchina nei momenti di massima attività e prestazioni ottimizzate in discarica.

Vantaggi

Manutenzione migliorata

Manutenzione ordinaria più semplice grazie ai controlli accessibili posti all'interno della cabina.

Sicurezza ulteriore

I controlli della macchina e del motore a terra e raggruppati consentono di eseguire gli interventi di manutenzione giornaliera in modo sicuro e agevole.

Maggior comfort per l'operatore

La cabina comoda e i comandi a basso sforzo con livelli di vibrazione ridotti favoriscono una maggiore produttività lavorativa degli operatori per tutta la giornata.

Caratteristiche tecniche di 826

Potenza lorda - SAE J1995:2014 435 HP 324 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 405 HP 302 kW
Potenza netta - ISO 9249:2007 405 HP 302 kW
Potenza motore - ISO 14396:2002 426 HP 318 kW
Modello motore C15 Cat® C15 Cat®
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Corea Stage V e Giappone 2014 o Brasile MAR-1, con livelli di emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Corea Stage V e Giappone 2014 o Brasile MAR-1, con livelli di emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Velocità nominale 1800 1800
Riserva di coppia 33% 33%
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6.7 pollici 171.4 mm
Cilindrata 927.6 in³ 15.2 l
Regime minimo elevato 2300 r/min 2300 r/min
Regime minimo basso 800 r/min 800 r/min
Altitudine massima –Senza riduzione di potenza (Tier 4 Final/Stage V) 9298 ft 2834 m
Altitudine massima - Senza riduzione di potenza (Tier 3/Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore.
Peso operativo (Tier 4 Final/Stage V) 90207 lb 40917 kg
Peso operativo (equivalente a Tier 3/Stage IIIA) 89186 lb 40454 kg
Peso operativo massimo (Tier 4 Final/Stage V) 92568 lb 41988 kg
Peso operativo massimo (Tier 3/Stage IIIA equivalente) 91549 lb 41526 kg
Tipo di trasmissione Epicicloidale - Powershift - ECPC Epicicloidale - Powershift - ECPC
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti 4.2 miglia/h 6.8 km/h
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 7.5 miglia/h 12.1 km/h
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 4.3 miglia/h 7.8 km/h
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 8.6 miglia/h 13.8 km/h
Portata della pompa a 1800 giri/min 30.9 gal/min 117 L/min
Pressione di scarico principale 3771 psi 26000 kPa
Massima pressione di mandata 3495 psi 24100 kPa
Sistema di sollevamento Cilindro a doppia azione Cilindro a doppia azione
Foro 4.7 pollici 120 mm
Corsa 42.1 pollici 1070 mm
Sistema di raffreddamento 30.6 gal (US) 116 l
Basamento motore 9 gal (US) 34 l
Trasmissione 17.4 gal (US) 66 l
Serbatoio del combustibile 206.6 gal (US) 782 l
Serbatoio DEF (Tier 4 Final/Stage V) 8.5 gal (US) 32 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 26.4 gal (US) 100 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 29.1 gal (US) 110 l
Solo serbatoio idraulico 35.4 gal (US) 134 l
Nota Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili** a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester) * • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrotreated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali: – Cat DEO-ULS™ o oli che soddisfano le caratteristiche tecniche dei modelli Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. - Fluido di scarico diesel (DEF) che soddisfa tutti i requisiti definiti nella norma ISO 22241-1:2006. Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili** a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester) * • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrotreated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali: – Cat DEO-ULS™ o oli che soddisfano le caratteristiche tecniche dei modelli Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. - Fluido di scarico diesel (DEF) che soddisfa tutti i requisiti definiti nella norma ISO 22241-1:2006.
Pale frontali Epicicloidale - fisso Epicicloidale - fisso
Posteriore Epicicloidale - oscillante Epicicloidale - oscillante
Angolo di oscillazione ±5° ±5°
Freni di servizio Dischi multipli in bagno d'olio (chiuso) 2 WHL Dischi multipli in bagno d'olio (chiuso) 2 WHL
Freno di stazionamento Tamburo e pattini, innesto a molla, rilascio idraulico Tamburo e pattini, innesto a molla, rilascio idraulico
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Con insonorizzazione * Con insonorizzazione
Nota (2) Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Nota (3) Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Nota (4) Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Con insonorizzazione * Con insonorizzazione
Nota (2) Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Nota (3) Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
Nota (4) Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Impianto dello sterzo - circuito Comandi servoassistiti, load sensing Comandi servoassistiti, load sensing
Foro 4.5 pollici 114.3 mm
Corsa 22.7 pollici 576 mm
Impianto dello sterzo - pompa A pistoni - Cilindrata variabile A pistoni - Cilindrata variabile
Flusso massimo dell'impianto 170 L/min a 1.800 giri/min (44,9 gal/min a 1.800 giri/min) 170 L/min a 1.800 giri/min (44,9 gal/min a 1.800 giri/min)
Pressione dello sterzo limitata 3481 psi 24000 kPa
Angolo di articolazione del veicolo 86 ° 86 °
Altezza alla sommità del condensatore climatizzatore 14.99 ft 4568 mm
Altezza - Tetto della cabina 13.75 ft 4193 mm
Altezza - Vertice del faro rotante 15.63 ft 4765 mm
Altezza alla sommità del tubo di scarico 14.56 ft 4439 mm
Altezza - Sommità del cofano 10.87 ft 3312 mm
Distanza libera da terra - Al paraurti 3.15 ft 960 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore al contrappeso - Senza protezione posteriore del radiatore 9.38 ft 2860 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore al contrappeso - Inclusa protezione posteriore del radiatore 10.16 ft 3096 mm
Dall'attacco alla linea centrale dell'assale anteriore 6.07 ft 1850 mm
Passo 12.14 ft 3700 mm
Lunghezza - Con lama a terra - Lama diritta - Inclusa la protezione posteriore del radiatore 28.59 ft 8715 mm
Distanza libera da terra 2.11 ft 642 mm
Larghezza - Alle ruote 12.47 ft 3800 mm
Raggio di sterzata - All'interno delle ruote 9.18 ft 2797 mm
Larghezza – Lunghezza del versoio 14.16 ft 4311 mm
Larghezza - Sui cantonali 14.75 ft 4502 mm
Altezza con tagliente e schermo 6.23 ft 1900 mm
Massima profondità di taglio 1.5 ft 461 mm
Massimo sollevamento dal suolo 4.19 ft 1277 mm
Capacità, nominale 16.1 yd³ 12.3 m³
Lunghezza complessiva della macchina (compresa la protezione posteriore del radiatore, misurata fino al tagliente) 28.59 ft 8715 mm
Larghezza – Lunghezza del versoio 14.66 ft 4462 mm
Larghezza - Sui cantonali 14.83 ft 4522 mm
Altezza con tagliente e schermo 6.63 ft 2022 mm
Massima profondità di taglio 2.03 ft 619 mm
Massimo sollevamento dal suolo 3.825 ft 1165 mm
Capacità, nominale 20.9 yd³ 16 m³
Lunghezza complessiva della macchina (compresa la protezione posteriore del radiatore, misurata fino al tagliente) 29.54 ft 9005 mm
Larghezza – Lunghezza del versoio 14.25 ft 4331 mm
Larghezza - Sui cantonali 14.41 ft 4398 mm
Altezza con tagliente e schermo 6.62 ft 2019 mm
Massima profondità di taglio 2.03 mm 619 mm
Massimo sollevamento dal suolo 3.79 ft 1156 mm
Capacità, nominale 22.9 yd³ 17.5 m³
Lunghezza complessiva della macchina (compresa la protezione posteriore del radiatore, misurata fino al tagliente) 30.7 ft 9357 mm
Punte combinate (gruppo peso) 21125 lb 9582 kg
Punte a croce - Peso (gruppo) 22002 lb 9980 kg
Punte a pala - Peso (gruppo) 20540 lb 9317 kg
Peso punte diamantate (gruppo) 23997 lb 10885 kg
Diametro esterno 77.6 pollici 1971 mm
Diametro esterno - Diamantata 78.1 pollici 1983 mm
Diametro tamburo 63.4 pollici 1610 mm
Larghezza tamburo 47.2 pollici 1200 mm
Piedi per fila 6 6
Piedi per ruota 30 30
Sostituibili Saldato Saldato
Larghezza ai tamburi 3800 mm 149.6 pollici
Altezza della punta 179 mm 7 pollici
Altezza della punta - Diamantata 7.25 pollici 179 mm

826 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Cambio di velocità a frizione singola (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controllo elettronico della pressione delle frizioni)
  • Postrefrigeratore aria-aria
  • Freni, freni di servizio a dischi multipli a bagno d'olio, sigillati, ad azionamento idraulico
  • Modulo emissioni pulite Cat (solo U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V)
  • Silenziatore (sotto il cofano) (U.S. EPA Tier 3/UE Stage IIIA o equivalente)
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Motore, Cat C15 configurato per due opzioni di emissioni: - Tier 4 Final/Stage V, o con emissioni equivalenti a Tier 3/Stage IIIA
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Refrigeratore combustibile-aria
  • Spegnimento motore a terra
  • Schermo termico, turbo e collettore di scarico
  • Ventola a velocità variabile ad attivazione idraulica
  • Impianto frenante integrato
  • Radiatore, modulare in alluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema di raffreddamento separato
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento (a etere)
  • Blocco dell'acceleratore
  • Convertitore di coppia con frizione di blocco (LUC)
  • Modalità Eco
  • Trasmissione epicicloidale, con comando della gamma di velocità 2F/2R
  • Sistema di ventilazione sotto il cofano

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 150 A
  • Batterie, esenti da manutenzione (4 - 1.000 CCA)
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Luce stroboscopica, allarme non commutato (LED)
  • Impianto luci alogene (anteriori e posteriori)
  • Impianto luci, scaletta di accesso
  • Illuminazione, sotto il cofano
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi)
  • Interruttore generale di scollegamento bloccabile a terra
  • Presa per avviamento di emergenza ausiliario

CABINA

  • Telecamera retrovisiva
  • Climatizzatore con condensatore montato sul tetto
  • Cabina, insonorizzata e pressurizzata
  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS a quattro montanti
  • Predisposizione autoradio per intrattenimento: - Antenna - Altoparlanti - Convertitore (12 V, 10-15 A)
  • Presa di alimentazione a 12 V per il collegamento di un telefono cellulare o di un computer portatile
  • Radio, CB (predisposizione)
  • Ganci appendiabiti e per elmetti
  • Cambio marcia con comandi azionabili con la punta delle dita
  • Bracciolo ribaltabile
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Blocco idraulico dell'attrezzatura
  • Vetro (finestrino): vetro montato su gomma
  • Luce abitacolo (plafoniera)
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Indicatori della strumentazione: - Livello del fluido DEF (U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V) - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore - Livello del combustibile - Temperatura dell'olio idraulico - Tachimetro/contagiri - Temperatura del convertitore di coppia
  • Strumentazione, indicatori di avviso: - Sistema di allarme, tre categorie - Pressione dell'olio dei freni - Impianto elettrico, bassa tensione - Segnalazione di allarme per guasto al motore e spia di intervento - Stato del freno di stazionamento
  • Specchietto, interno (panoramico)
  • Specchietti, retrovisori riscaldati (montati esternamente)
  • Sedile Premium plus con riscaldamento e raffreddamento ad aria forzata, regolazione bidirezionale per le gambe, regolazione lombare e dello schienale, regolazione della rigidità di marcia, smorzamento dinamico delle estremità e finiture in pelle.
  • Cintura di sicurezza, retrattile, larga 76 mm (3 in)
  • Sistema di comando integrato di sterzo e trasmissione (STIC™) con blocco
  • Parasole anteriore
  • Vetri colorati
  • Indicatore marcia innestata
  • Vital Information Management System (VIMS™): – Display grafico informativo; – Porta dati esterna; – Profili operatore personalizzabili
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)
  • Tergicristalli intermittenti (anteriori e posteriori)
  • Prefiltro cabina, potenziato
  • Gruppo avvisatore acustico (tromba)

PROTEZIONI

  • Protezioni, assale (anteriore e posteriore)
  • Protezione, finestrino della cabina
  • Protezione albero di trasmissione
  • Protezioni, basamento e trasmissione, ad azionamento idraulico
  • Assali, differenziale (anteriore e posteriore)

LIQUIDI

  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% a lunga durata (-34 °C/-29 °F)

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Ventola a velocità variabile/apribile verso l'esterno (idraulica reversibile)
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, trasmissione, serbatoio idraulico
  • Uscita di emergenza alla piattaforma
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CJ-4
  • Caratteristiche di gestione del minimo del motore: Kickdown automatico del minimo- Arresto motore ritardato- Arresto motore al minimo
  • Predisposizione per antincendio
  • Serbatoio del combustibile, 782 L (207 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Scambiatori di calore dell'olio della trasmissione, dell'olio idraulico e del motore
  • Sistema di filtraggio totale dell'impianto idraulico
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Sterzo load sensing, sensibile al carico
  • Scaletta per accesso posteriore a sinistra e a destra
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi
  • Tubo di scarico pieghevole per la spedizione

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA

  • Product Link™, cellulare o satellitare

ALLESTIMENTI SPECIALI

  • Motore: - Insonorizzazione
  • Prefiltri motore - monostadio

LAME

  • Allestimento apripista (senza lama)

RUOTE E BARRE DI PULIZIA

  • Barre d'urto
  • Ruote e punte: disposizione ruote – punte combinate da 7"

826 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Radio, AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®
  • Mappatura SBAS Cat Compact (disponibile solo tramite SITECH)
  • Mappatura RTK Cat Compact (disponibile solo tramite SITECH)

PROTEZIONI

  • Protezione, griglia e ventola posteriore

TRASMISSIONE

  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 240V

ALLESTIMENTI SPECIALI

  • Prefiltri motore: doppio stadio

VARIE

  • Targhetta - anno di costruzione (solo Tier 3/Stage IIIA equivalente)

RUOTE E BARRE DI PULIZIA

  • Barre d'urto con cilindri di pulizia

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Scala, uscita a battente (SX e DX)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Compact con algoritmo di compattazione

    La compattazione per compattatori per discariche combina funzioni avanzate di misurazione della compattazione, indicazioni in cabina per operatori e funzionalità di reporting per i responsabili. Il sistema comprende un ricevitore del sistema di navigazione satellitare globale (GNSS) sulla cabina e un display di mappatura all'interno della stessa.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La compattazione per compattatori per discariche combina funzioni avanzate di misurazione della compattazione, indicazioni in cabina per operatori e funzionalità di reporting per i responsabili. Il sistema comprende un ricevitore del sistema di navigazione satellitare globale (GNSS) sulla cabina e un display di mappatura all'interno della stessa.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 826 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Compattatore per discariche 826

Compattatore per discariche 826

Compattatore per discariche 826

Compattatore per discariche 826

Compattatore per discariche 826

Compattatore per discariche 826
Compattatore per discariche 826
Compattatore per discariche 826
Compattatore per discariche 826
Compattatore per discariche 826