Compattatore per usi generici CB4.0

Rulli vibranti tandem CB4.0

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo standard con struttura ROPS
7971 lb
3623 kg
Larghezza di compattazione
51.2 pollici
1300 mm
Potenza del motore (1)
36 kW
48.2 HP

Descrizione generale

Compattazione versatile

Il modello CB4.0 è un compattatore da 3-5 tonnellate metriche con tamburi da 800 mm (31,5 pollici). Si tratta di una macchina versatile che può essere utilizzata come unico rullo vibrante per i lavori di piccola entità o come rullo di supporto per rulli ad alta produttività per lavori più impegnativi. L'elevata ampiezza e il tamburo largo consentono di mantenere un alto tasso di produttività giornaliera e fanno di questa macchina la soluzione ideale per banchine, piccoli parcheggi, aggiunta di corsie e lavori analoghi.

Vantaggi

Produttività

Il motore Cat C1.7T funziona a 48 hp/36 kW con impianto idraulico ottimizzato e opzioni di zavorre multiple.

Facilità di manutenzione

Il modello CB4.0 fornisce attività di manutenzione ridotte, risoluzione dei problemi tramite Cat ET e un intervallo di manutenzione del sistema di vibrazione di 3 anni/3.000 ore.

Utilizzo intuitivo

Questa macchina è dotata di comandi intuitivi da parte dell'operatore, un semplice display e una cabina operatore ergonomica.

Caratteristiche tecniche di CB4.0

Peso operativo standard con struttura ROPS 7971 lb 3623 kg
Peso operativo massimo con struttura ROPS 9493 lb 4315 kg
Carico statico lineare 59.8 lb/pollici 13.9 kg/cm
Peso operativo - Al tamburo anteriore con struttura ROPS/FOPS 3837 lb 1744 kg
Peso operativo - Al tamburo posteriore con struttura ROPS/FOPS 4134 lb 1879 kg
Larghezza di compattazione 51.2 pollici 1300 mm
Lunghezza totale 112.3 kg/cm 2853 mm
Larghezza totale 55.1 pollici 1400 mm
Larghezza tamburo 51.2 pollici 1300 mm
Diametro tamburo 31.5 pollici 800 mm
Passo 80.7 pollici 2050 mm
Altezza - Struttura ROPS 104.7 pollici 2660 mm
Decentramento del tamburo 2 pollici 50 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 19.6 pollici 499 mm
Distanza libera da terra 11.2 pollici 284 mm
Velocità di spostamento - Massima 8.1 miglia/h 13 km/h
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 115.2 pollici 2926 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo esterno 166.4 pollici 4226 mm
Potenza del motore (1) 36 kW 48.2 HP
Modello motore C1.7T C1.7T
Frequenza 55/45 Hz (3.300/2.700 vpm) 55/45 Hz (3.300/2.700 vpm)
Ampiezza nominale - Elevata 0.02 pollici 0.5 mm
Forza centrifuga - Massima 7524 lb/ft 33.47 kN
Frequenza 3300 VPM 55 Hz
Capacità del serbatoio del combustibile 21.43 gal (US) 81 l
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 79 gal (US) 300 l

CB4.0 Attrezzatura standard

CABINA

  • Sedile con sospensioni regolabile con interruttore di rilevazione della presenza dell'operatore
  • Struttura ROPS pieghevole
  • Cintura di sicurezza arancione ad alta visibilità - 75 mm (3")
  • Console dell'operatore con indicatore di livello nel serbatoio dell'acqua, arresto di emergenza e vano portaoggetti
  • Uscita di potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper ripiegabili
  • Selezione di vibrazione - anteriore, posteriore o entrambi
  • Sistema di irrorazione pressurizzato, con triplo filtraggio con modalità di prova

TRASMISSIONE

  • Arresto del motore automatico e riscaldamento automatico
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Protezione della cinghia del motore

TECNOLOGIA

  • Telematica

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci di lavoro a LED

ALTRO

  • Protezione antivandalismo - cofano dotato di serratura, riempimento del combustibile e copertura dei comandi
  • Durata e ancoraggio della macchina
  • Spostamenti dell'attacco

CB4.0 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Struttura ROPS fissa
  • Tettuccio parasole
  • Sedile - Spostamento laterale
  • Leve di propulsione doppie

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper fissi
  • Tappetini in cocco
  • Compatibile con un tagliabordi
  • Sistema antigelo con irrorazione dell'acqua
  • Kit zavorra - 400 kg (880 lb)
  • Kit zavorra - 542 kg (1.194,91 lb)

TRASMISSIONE

  • Controllo della trazione

TECNOLOGIA

  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • CMV - Compaction Measurement Value (Valore della misurazione di compattazione)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante color ambra

ALTRO

  • Olio idraulico biodegradabile
  • Paraurti
  • Punto di sollevamento singolo
  • Vernice personalizzata

Scopri il confronto tra CB4.0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatore per usi generici CB4.0

Compattatore per usi generici CB4.0

Compattatore per usi generici CB4.0

CB4.0 e CB34B

Tabella di selezione per il compattatore per usi generici

Compattatore per usi generici CB4.0
Compattatore per usi generici CB4.0
Compattatore per usi generici CB4.0
CB4.0 e CB34B
Tabella di selezione per il compattatore per usi generici