Compattatore per usi generici CB2.9

Rulli vibranti tandem CB2.9

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo standard con struttura ROPS
6415 lb
2916 kg
Larghezza di compattazione
51.2 pollici
1300 mm
Peso massimo al tamburo anteriore
3060 lb
1391 kg

Descrizione generale

Compattazione versatile

Il modello CB2.9 è un compattatore da 2,9 a 3 tonnellate metriche con tamburi da 1.300 mm (51 in). Si tratta di una macchina versatile che può essere utilizzata come unico rullo vibrante per i lavori di piccola entità o come rullo di supporto per rulli ad alta produttività per lavori più impegnativi. L'elevata ampiezza e il tamburo largo consentono di mantenere un alto tasso di produttività giornaliera e fanno di questa macchina la soluzione ideale per banchine, piccoli parcheggi, aggiunta di corsie e lavori analoghi.

Vantaggi

Produttività

Fino al 33% in più in termini di potenza con il motore Cat C1.7T a 48 hp/36 kW con impianto idraulico ottimizzato e opzioni di zavorre multiple

Facilità di manutenzione

Il modello CB2.9 fornisce attività di manutenzione ridotte, risoluzione dei problemi tramite CAT ET e un intervallo di manutenzione del sistema di vibrazione di 3 anni/3.000 ore.

Utilizzo intuitivo

Questa macchina è dotata di comandi intuitivi da parte dell'operatore, un semplice display e una cabina operatore ergonomica.

Caratteristiche tecniche di CB2.9

Peso operativo standard con struttura ROPS 6415 lb 2916 kg
Peso massimo al tamburo anteriore 3060 lb 1391 kg
Peso operativo massimo con struttura ROPS 6415 lb 2916 kg
Peso operativo massimo con cabina 6415 lb 2916 kg
Peso massimo al tamburo posteriore 3355 lb 1525 kg
Carico statico lineare 59.8 lb/pollici 13.9 kg/cm
Peso operativo 5533 lb 2510 kg
Peso operativo massimo 7515 lb 3416 kg
Larghezza di compattazione 51.2 pollici 1300 mm
Diametro tamburo 28.3 pollici 720 mm
Lunghezza totale 99.2 kg/cm 2520 mm
Passo 70.9 pollici 1800 mm
Larghezza totale 55.6 pollici 1412 mm
Altezza - Struttura ROPS 70.8 pollici 1799 mm
Larghezza tamburo 51.2 pollici 1300 mm
Carico statico lineare 59.8 lb/pollici 13.9 kg/cm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 98 pollici 2490 mm
Velocità di spostamento - Massima 7.5 miglia/h 12 km/h
Distanza libera da terra 11.2 pollici 285 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo esterno 149.2 pollici 3790 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 17.8 pollici 453 mm
Decentramento del tamburo 2 pollici 50 mm
Gamma di velocità 12 km/hr 7,5 mph 12 km/hr 7,5 mph
Modello motore C1.7T C1.7T
Frequenza 3840 VPM 64 Hz
Ampiezza nominale - Elevata 0.02 pollici 0.5 mm
Forza centrifuga - Massima 8109 lb/ft 36 kN
Frequenza 64/53 Hz (3.840/3.180 vpm) 64/53 Hz (3.840/3.180 vpm)
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 52.8 gal (US) 200 l
Capacità del serbatoio del combustibile 14.37 gal (US) 55 l

CB2.9 Attrezzatura standard

CABINA

  • Sedile con sospensioni regolabile con interruttore di rilevazione della presenza dell'operatore
  • Struttura ROPS pieghevole
  • Cintura di sicurezza arancione ad alta visibilità - 75 mm (3 in)
  • Console dell'operatore con indicatore di livello nel serbatoio dell'acqua, arresto di emergenza e vano portaoggetti
  • Uscita in potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper ripiegabili
  • Selezione di vibrazione - anteriore, posteriore o entrambi
  • Sistema di irrorazione pressurizzato, con triplo filtraggio con modalità di prova

TRASMISSIONE

  • Arresto del motore automatico e riscaldamento automatico
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Protezione della cinghia del motore

TECNOLOGIA

  • Telematica

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci di lavoro a LED

ALTRO

  • Protezione antivandalismo - cofano dotato di serratura, riempimento del combustibile e copertura dei comandi
  • Durata e ancoraggio della macchina
  • Spostamenti dell'attacco

CB2.9 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Struttura ROPS fissa
  • Tettuccio parasole
  • Sedile - Spostamento laterale
  • Leve di propulsione doppie

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper fissi
  • Tappetini in cocco
  • Compatibile con un tagliabordi
  • Sistema antigelo con irrorazione dell'acqua
  • Kit zavorra - 200 kg (440 lb)
  • Kit zavorra - 400 kg (880 lb)

TRASMISSIONE

  • Controllo della trazione

TECNOLOGIA

  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • CMV - Compaction Measurement Value (Valore della misurazione di compattazione)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante color ambra

ALTRO

  • Olio idraulico biodegradabile
  • Paraurti
  • Punto di sollevamento singolo
  • Vernice personalizzata

Scopri il confronto tra CB2.9 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatore per usi generici CB2.9

Compattatore per usi generici CB2.9

Tabella di selezione per il compattatore per usi generici

Compattatore per usi generici CB2.9
Compattatore per usi generici CB2.9
Tabella di selezione per il compattatore per usi generici

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia