Compattatore per usi generici CC2.7

Rulli vibranti tandem CC2.7

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo standard con struttura ROPS
5718 lb
2599 kg
Larghezza di compattazione
47.2 pollici
1200 mm
Potenza lorda
48.2 HP
36 kW

Descrizione generale

Produttività ed efficienza

Il modello CC2.7 è una macchina di 3 tonnellate metriche con tamburo da 1.200 mm (47 in) e 4 ruote posteriori. Il compattatore combinato offre la massima versatilità con i suoi 4 pneumatici in gomma che offrono un'azione di impastamento per una finitura uniforme del manto stradale.

Vantaggi

Produttività

Fino al 33% in più in termini di potenza con il motore Cat C1.7T a 48 hp/36 kW con impianto idraulico ottimizzato e opzioni di zavorre multiple

Facilità di manutenzione

Il modello CC2.7 fornisce attività di manutenzione ridotte, risoluzione dei problemi tramite CAT ET e un intervallo di manutenzione del sistema di vibrazione di 3 anni/3.000 ore.

Utilizzo intuitivo

Questa macchina è dotata di comandi intuitivi da parte dell'operatore, un semplice display e una cabina operatore ergonomica.

Caratteristiche tecniche di CC2.7

Peso operativo standard con struttura ROPS 5718 lb 2599 kg
Carico statico lineare 61 lb/pollici 13.1 kg/cm
Peso operativo massimo 6114 lb 2779 kg
Larghezza di compattazione 47.2 pollici 1200 mm
Larghezza totale 51.7 pollici 1312 mm
Larghezza tamburo 47.2 pollici 1200 mm
Altezza - Struttura ROPS 109.7 pollici 2786 mm
Passo 70.9 pollici 1800 mm
Lunghezza totale 99.2 pollici 2520 mm
Diametro tamburo 28.3 pollici 720 mm
Altezza - con struttura ROPS/FOPS 70.8 pollici 1799 mm
Altezza - Volante 112.9 pollici 2869 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 100 pollici 2540 mm
Distanza libera da terra 11.2 pollici 285 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 17.8 pollici 453 mm
Velocità di spostamento - Massima 6.8 miglia/h 11 km/h
Carico statico lineare 66.2 lb/pollici 11.85 kg/cm
Decentramento del tamburo 2 pollici 50 mm
Numero di ruote 4 4
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo esterno 147.2 pollici 3740 mm
Potenza lorda 48.2 HP 36 kW
Potenza del motore (1) 48.2 HP 36 kW
Modello motore C1.7T C1.7T
Ampiezza nominale - Elevata 0.02 pollici 0.52 mm
Frequenza minima 3180 VPM 53 Hz
Frequenza massima 3840 VPM 64 Hz
Forza centrifuga per tamburo - Massima 7929 lb/ft 35 kN
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 42.24 gal (US) 160 l
Capacità del serbatoio del combustibile 14.37 Gal 55 l

CC2.7 Attrezzatura standard

CABINA

  • Sedile con sospensioni regolabile con interruttore di rilevazione della presenza dell'operatore
  • Struttura ROPS pieghevole
  • Cintura di sicurezza arancione ad alta visibilità - 75 mm (3")
  • Console dell'operatore con indicatore di livello nel serbatoio dell'acqua, arresto di emergenza e vano portaoggetti
  • Uscita di potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper ripiegabili
  • Selezione di vibrazione - anteriore, posteriore o entrambi
  • Sistema di irrorazione pressurizzato, con triplo filtraggio con modalità di prova

TRASMISSIONE

  • Arresto del motore automatico e riscaldamento automatico
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Protezione della cinghia del motore

TECNOLOGIA

  • Telematica

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci di lavoro a LED

ALTRO

  • Protezione antivandalismo - cofano dotato di serratura, riempimento del combustibile e copertura dei comandi
  • Durata e ancoraggio della macchina
  • Spostamenti dell'attacco

CC2.7 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Struttura ROPS fissa
  • Tettuccio parasole
  • Sedile - Spostamento laterale
  • Leve di propulsione doppie

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper fissi
  • Tappetini in cocco
  • Compatibile con un tagliabordi
  • Sistema antigelo con irrorazione dell'acqua
  • Kit zavorra - 100 kg (220 lb)

TECNOLOGIA

  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • CMV - Compaction Measurement Value (Valore della misurazione di compattazione)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante color ambra

ALTRO

  • Olio idraulico biodegradabile
  • Paraurti
  • Punto di sollevamento singolo
  • Vernice personalizzata

Scopri il confronto tra CC2.7 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Compattatore per usi generici CC2.7

Tabella di selezione per il compattatore per usi generici

Compattatore per usi generici CC2.7
Tabella di selezione per il compattatore per usi generici

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia