Compattatore di utilità CB4.4

Rulli vibranti tandem CC4.0

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo standard con struttura ROPS
7889 lb
3586 kg
Larghezza di compattazione
51.2 pollici
1300 mm
Peso massimo al tamburo anteriore
3918 lb
1781 kg

Descrizione generale

Compattazione versatile

Il modello CC4.0 è un compattatore da 3-5 tonnellate metriche con tamburi da 800 mm (31,5 in). Si tratta di una macchina versatile che può essere utilizzata come unico rullo vibrante per i lavori di piccola entità o come rullo di supporto per rulli ad alta produttività per lavori più impegnativi. L'elevata ampiezza e il tamburo largo consentono di mantenere un alto tasso di produttività giornaliera e fanno di questa macchina la soluzione ideale per banchine, piccoli parcheggi, aggiunta di corsie e lavori analoghi.

Vantaggi

Produttività

Fino al 33% in più in termini di potenza con il motore Cat C1.7T a 48 hp/36 kW con impianto idraulico ottimizzato e opzioni di zavorre multiple

Facilità di manutenzione

Il modello CC4.0 fornisce attività di manutenzione ridotte, risoluzione dei problemi tramite CAT ET e un intervallo di manutenzione del sistema di vibrazione di 3 anni/3.000 ore.

Facilità di utilizzo

Questa macchina è dotata di comandi intuitivi da parte dell'operatore, un semplice display e una cabina operatore ergonomica.

Caratteristiche tecniche di CC4.0

Peso operativo standard con struttura ROPS 7889 lb 3586 kg
Peso massimo al tamburo anteriore 3918 lb 1781 kg
Peso massimo al tamburo posteriore 3971 lb 1805 kg
Peso operativo massimo con struttura ROPS 3936 lb 8659 kg
Carico statico lineare 76.6 lb/pollici 13.7 kg/cm
Larghezza di compattazione 51.2 pollici 1300 mm
Lunghezza totale 112.3 pollici 2853 mm
Larghezza totale 55.1 pollici 1400 mm
Larghezza tamburo 51.2 pollici 1300 mm
Diametro tamburo 31.5 pollici 800 mm
Passo 80.7 pollici 2050 mm
Altezza - Struttura ROPS 104.7 pollici 2660 mm
Larghezza di compattazione standard 51.2 pollici 1300 mm
Decentramento del tamburo 2 pollici 50 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 19.6 pollici 499 mm
Distanza libera da terra 11.2 pollici 284 mm
Velocità di spostamento - Massima 7.5 miglia/h 12 km/h
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 115.2 pollici 2926 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo esterno 166.4 pollici 4226 mm
Carico statico lineare 59.8 lb/pollici 13.9 kg/cm
Modello motore C1.7T C1.7T
Frequenza 3300 VPM 55 Hz
Ampiezza nominale - Elevata 0.02 pollici 0.5 mm
Forza centrifuga - Massima 7524 lb/ft 33.47 kN
Capacità del serbatoio del combustibile 21.43 gal (US) 81 l
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 61 gal (US) 230 l

CC4.0 Attrezzatura standard

CABINA

  • Sedile con sospensioni regolabile con interruttore di rilevazione della presenza dell'operatore
  • Struttura ROPS pieghevole
  • Cintura di sicurezza arancione ad alta visibilità - 75 mm (3 in)
  • Console dell'operatore con indicatore di livello nel serbatoio dell'acqua, arresto di emergenza e vano portaoggetti
  • Uscita in potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper ripiegabili
  • Selezione di vibrazione - anteriore, posteriore o entrambi
  • Sistema di irrorazione pressurizzato, con triplo filtraggio con modalità di prova

TRASMISSIONE

  • Arresto del motore automatico e riscaldamento automatico
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Protezione della cinghia del motore
  • Filtro del combustibile, separatore dell'acqua, pompa di adescamento, indicatore dell'acqua

TECNOLOGIA

  • Telematica

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci di lavoro a LED

ALTRO

  • Protezione antivandalismo - cofano dotato di serratura, riempimento del combustibile e copertura dei comandi
  • Durata e ancoraggio della macchina
  • Spostamenti dell'attacco

CC4.0 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Struttura ROPS fissa
  • Tettuccio parasole
  • Sedile - Spostamento laterale
  • Leve di propulsione doppie

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Tappetini in cocco
  • Compatibile con un tagliabordi
  • Sistema antigelo con irrorazione dell'acqua
  • Kit zavorra - 200 kg (440 lb)

TECNOLOGIA

  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • CMV - Compaction Measurement Value (Valore della misurazione di compattazione)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante color ambra

ALTRO

  • Olio idraulico biodegradabile
  • Paraurti
  • Punto di sollevamento singolo
  • Vernice personalizzata

Scopri il confronto tra CC4.0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatore per usi generici CC4.0

Compattatore per usi generici CC4.0

Tabella di selezione per il compattatore per usi generici

Compattatore per usi generici CC4.0
Compattatore per usi generici CC4.0
Tabella di selezione per il compattatore per usi generici

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Compact con Compaction Meter Value (CMV)

    Compaction Meter Value è un sistema basato su un accelerometro che fornisce indicazioni relative alla rigidità del materiale. Il sistema è disponibile sui compattatori vibranti per terreni lisci e sui compattatori vibranti tandem per asfalto. Le rilevazioni vengono effettuate solo quando il sistema è attivo e forniscono un valore senza unità di misura, in base ai dati registrati relativi alla rigidità composita.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Compaction Meter Value è un sistema basato su un accelerometro che fornisce indicazioni relative alla rigidità del materiale. Il sistema è disponibile sui compattatori vibranti per terreni lisci e sui compattatori vibranti tandem per asfalto. Le rilevazioni vengono effettuate solo quando il sistema è attivo e forniscono un valore senza unità di misura, in base ai dati registrati relativi alla rigidità composita.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia