Pesi
Peso operativo - Con cabina | 20580 lb 9335 kg |
Peso operativo standard con struttura ROPS | 20006 lb 9075 kg |
Peso operativo massimo con cabina | 21396 lb 9705 kg |
Peso operativo massimo con struttura ROPS | 20822 lb 9445 kg |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il compattatore per asfalto Cat® CB8 è stato migliorato per semplificare il lavoro e garantire versatilità e un'eccellente efficienza dei consumi. Le ghiere e il sedile a 360° rendono questo compattatore ideale per le strade cittadine, le autostrade e altri impieghi di tipo intermedio.
con modalità Eco standard e arresto automatico del motore al minimo.
con indicatori a quadrante di facile utilizzo, profili applicativi e un display touchscreen.
con tecnologie di controllo della compattazione, sistema di irrorazione dell'acqua affidabile e sistemi vibranti flessibili.
Peso operativo - Con cabina | 20580 lb 9335 kg |
Peso operativo standard con struttura ROPS | 20006 lb 9075 kg |
Peso operativo massimo con cabina | 21396 lb 9705 kg |
Peso operativo massimo con struttura ROPS | 20822 lb 9445 kg |
Larghezza di compattazione standard | 67 in 1700 mm |
Larghezza di compattazione massima | 73 in 1870 mm |
Carico statico lineare - con cabina | 159 lb/pollici 28.5 kg/cm |
Carico lineare statico - Con struttura ROPS/FOPS | 155 lb/pollici 27.8 kg/cm |
Velocità di spostamento - Massima | 7 miglia/h 11 km/h |
Lunghezza totale | 179 in 4558 mm |
Larghezza totale | 78 in 1977 mm |
Altezza - Con struttura ROPS/FOPS o cabina | 118 in 2984 mm |
Passo | 130 in 3300 mm |
Diametro tamburo | 44 in 1108 mm |
Modello motore | Cat® C3.6 Cat® C3.6 |
Potenza del motore (1) | 100 HP 74.4 kW |
Larghezza tamburo | 67 in 1700 mm |
Forza centrifuga per tamburo - Massima | 17018 lb 75.7 kN |
Forza centrifuga per tamburo - Minima | 11285 lb 50.2 kN |
Ampiezza nominale - Elevata | 0.026 in 0.56 mm |
Ampiezza nominale - Bassa | 0.012 in 0.27 mm |
Selezione vibrazioni | Indipendente per tamburo, solo parte anteriore, solo parte posteriore, entrambe Indipendente per tamburo, solo parte anteriore, solo parte posteriore, entrambe |
Capacità del serbatoio del combustibile | 36 gal (US) 137 l |
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua | 195 gal (US) 740 l |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIRullo vibrante tandem CB8
Rullo vibrante tandem CB8
Rullo vibrante tandem CB8
Rullo vibrante tandem CB8
Rullo vibrante tandem CB8
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Compaction Meter Value è un sistema basato su un accelerometro che fornisce indicazioni relative alla rigidità del materiale. Il sistema è disponibile sui compattatori vibranti per terreni lisci e sui compattatori vibranti tandem per asfalto. Le rilevazioni vengono effettuate solo quando il sistema è attivo e forniscono un valore senza unità di misura, in base ai dati registrati relativi alla rigidità composita.
Cat® Compact con indicatore della temperatura dell'asfalto aiuta l'operatore a visualizzare l'area di lavoro, registrando il numero di passate e i dati relativi alla temperatura. Il sistema utilizza dei sensori a infrarossi per la rilevazione della temperatura e una mappatura GPS per mantenere informato l'operatore sulle temperature correnti dell'asfalto, sulla posizione della macchina, sul numero delle passate e sulla copertura dello strato.
Compaction Meter Value è un sistema basato su un accelerometro che fornisce indicazioni relative alla rigidità del materiale. Il sistema è disponibile sui compattatori vibranti per terreni lisci e sui compattatori vibranti tandem per asfalto. Le rilevazioni vengono effettuate solo quando il sistema è attivo e forniscono un valore senza unità di misura, in base ai dati registrati relativi alla rigidità composita.
Cat® Compact con indicatore della temperatura dell'asfalto aiuta l'operatore a visualizzare l'area di lavoro, registrando il numero di passate e i dati relativi alla temperatura. Il sistema utilizza dei sensori a infrarossi per la rilevazione della temperatura e una mappatura GPS per mantenere informato l'operatore sulle temperature correnti dell'asfalto, sulla posizione della macchina, sul numero delle passate e sulla copertura dello strato.
VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.
VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.