Compattatore per usi generici CB2.7

Rulli vibranti tandem CB2.7

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo standard con struttura ROPS
5936 lb
2698 kg
Larghezza di compattazione
47.2 pollici
1200 mm
Peso massimo al tamburo anteriore
2861 lb
1301 kg

Descrizione generale

Compattazione versatile

Il modello CB2.7 è un compattatore da 2,7 a 3 tonnellate metriche con tamburi da 1.200 mm (47 in). Si tratta di una macchina versatile che può essere utilizzata come unico rullo vibrante per i lavori di piccola entità o come rullo di supporto per rulli ad alta produttività per lavori più impegnativi. L'elevata ampiezza e il tamburo largo consentono di mantenere un alto tasso di produttività giornaliera e fanno di questa macchina la soluzione ideale per banchine, piccoli parcheggi, aggiunta di corsie e lavori analoghi.

Vantaggi

Produttività

Fino al 33% in più in termini di potenza con il motore Cat C1.7T a 48 hp/36 kW con impianto idraulico ottimizzato e opzioni di zavorre multiple

Facilità di manutenzione

Il modello CB2.7 fornisce attività di manutenzione ridotte, risoluzione dei problemi tramite CAT ET e un intervallo di manutenzione del sistema di vibrazione di 3 anni/3.000 ore.

Utilizzo intuitivo

Questa macchina è dotata di comandi intuitivi da parte dell'operatore, un semplice display e una cabina operatore ergonomica.

Caratteristiche tecniche di CB2.7

Peso operativo standard con struttura ROPS 5936 lb 2698 kg
Peso massimo al tamburo anteriore 2861 lb 1301 kg
Peso operativo massimo con struttura ROPS 5936 lb 2698 kg
Peso massimo al tamburo posteriore 1398 lb 3075 kg
Carico statico lineare 60.6 lb/pollici 13 kg/cm
Peso operativo massimo 7036 lb 3198 kg
Larghezza di compattazione 47.2 pollici 1200 mm
Diametro tamburo 28.3 pollici 720 mm
Larghezza totale 51.7 pollici 1312 mm
Altezza - Struttura ROPS 70.8 pollici 1799 mm
Lunghezza totale 99.2 pollici 2520 mm
Larghezza tamburo 47.2 pollici 1200 mm
Passo 70.9 pollici 1800 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo esterno 3740 mm 147.2 pollici
Decentramento del tamburo 2 pollici 50 mm
Velocità di spostamento - Massima 7.5 miglia/h 12 km/h
Carico statico lineare 70.6 lb/pollici 12.6 kg/cm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 100 pollici 2540 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 17.8 pollici 453 mm
Distanza libera da terra 11.2 pollici 285 mm
Larghezza di compattazione standard 47 pollici 1200 mm
Frequenza 64/53 Hz (3.840/3.180 vpm) 64/53 Hz (3.840/3.180 vpm)
Frequenza 3840 V/mm 64 Hz
Forza centrifuga - Massima 7929 lb 35 kN
Ampiezza nominale - Elevata 0.02 pollici 0.52 mm
Modello motore C1.7T C1.7T
Capacità del serbatoio del combustibile 14.37 gal (US) 55 l
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 52.8 gal (US) 200 l

CB2.7 Attrezzatura standard

CABINA

  • Sedile con sospensioni regolabile con interruttore di rilevazione della presenza dell'operatore
  • Struttura ROPS pieghevole
  • Cintura di sicurezza arancione ad alta visibilità - 75 mm (3 in)
  • Console dell'operatore con indicatore di livello nel serbatoio dell'acqua, arresto di emergenza e vano portaoggetti
  • Uscita in potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper ripiegabili
  • Selezione di vibrazione - anteriore, posteriore o entrambi
  • Sistema di irrorazione pressurizzato, con triplo filtraggio con modalità di prova

TRASMISSIONE

  • Arresto del motore automatico e riscaldamento automatico
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Protezione della cinghia del motore

TECNOLOGIA

  • Telematica

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci di lavoro a LED

ALTRO

  • Protezione antivandalismo - cofano dotato di serratura, riempimento del combustibile e copertura dei comandi
  • Durata e ancoraggio della macchina
  • Spostamenti dell'attacco

CB2.7 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Struttura ROPS fissa
  • Tettuccio parasole
  • Sedile - Spostamento laterale
  • Leve di propulsione doppie

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper fissi
  • Tappetini in cocco
  • Compatibile con un tagliabordi
  • Sistema antigelo con irrorazione dell'acqua
  • Kit zavorra - 200 kg (440 lb)
  • Kit zavorra - 400 kg (880 lb)

TRASMISSIONE

  • Controllo della trazione

TECNOLOGIA

  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • CMV - Compaction Measurement Value (Valore della misurazione di compattazione)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante color ambra

ALTRO

  • Olio idraulico biodegradabile
  • Paraurti
  • Punto di sollevamento singolo
  • Vernice personalizzata

Scopri il confronto tra CB2.7 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatore per usi generici CB2.7

Guida all'applicazione per il compattatore per usi generici

Compattatore per usi generici CB2.7
Guida all'applicazione per il compattatore per usi generici

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia