Compattatore per usi generici CC2.7 GC

Rulli vibranti tandem CC2.7 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo standard con struttura ROPS
5718 lb
2599 kg
Larghezza di compattazione
51.7 pollici
1312 mm
Potenza del motore (1)
24.7 HP
18.4 kW

Descrizione generale

Semplicità ed efficienza

Il modello CC2.7 GC è una macchina di 2,7 tonnellate metriche con tamburi da 1.000 mm (39 in). Si tratta di una macchina versatile con un'elevata ampiezza, ideale per parcheggi, banchine, posti auto, aggiunta di corsie e lavori analoghi.

Vantaggi

Produttività

Potenza fornita con il motore Cat C1.7T a 24,6 hp / 18,4 kW con impianto idraulico ottimizzato e opzioni di zavorre multiple.

Progettato per il noleggio

Questa macchina è di facile manutenzione, dispone di un unico punto di sollevamento per un trasporto versatile e dispone di opzioni di verniciatura personalizzate.

Utilizzo intuitivo

Questa macchina è dotata di comandi intuitivi da parte dell'operatore, un semplice display e una cabina operatore ergonomica.

Caratteristiche tecniche di CC2.7 GC

Peso operativo standard con struttura ROPS 5718 lb 2599 kg
Peso massimo al tamburo anteriore 2882 lb 1310 kg
Peso massimo alle ruote posteriori 2836 lb 1289 kg
Peso operativo massimo 3114 lb 2779 kg
Larghezza di compattazione 51.7 pollici 1312 mm
Altezza - Struttura ROPS 102.2 pollici 2595 mm
Passo 70.9 pollici 1800 mm
Diametro tamburo 28.3 pollici 720 mm
Lunghezza totale 100.2 pollici 2596 mm
Larghezza totale 51.7 pollici 1312 mm
Larghezza tamburo 47.2 pollici 1200 mm
Potenza del motore (1) 24.7 HP 18.4 kW
Modello motore C1.7T C1.7T
Forza centrifuga - Massima 6968.8 lb 31 kN
Ampiezza nominale - Elevata 0.02 pollici 0.52 mm
Frequenza 62 Hz 3720 VPM
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 100 pollici 2540 mm
Velocità di spostamento - Massima 5.3 miglia/h 8.6 km/h
Decentramento del tamburo 2 pollici 50 mm
Carico statico lineare 61 lb/pollici 13.1 kg/cm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 17.8 pollici 453 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo esterno 147.2 pollici 3740 mm
Distanza libera da terra 11.2 pollici 285 mm
Capacità del serbatoio del combustibile 14.37 gal (US) 55 l
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 42.24 gal (US) 160 l

CC2.7 GC Attrezzatura standard

CABINA

  • Sedile con sospensioni regolabile con interruttore di rilevazione della presenza dell'operatore
  • Struttura ROPS pieghevole
  • Cintura di sicurezza arancione ad alta visibilità - 75 mm (3")
  • Console dell'operatore con indicatore di livello nel serbatoio dell'acqua, arresto di emergenza e vano portaoggetti
  • Uscita di potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper ripiegabili
  • Selezione di vibrazione - anteriore, posteriore o entrambi
  • Sistema di irrorazione pressurizzato, con triplo filtraggio con modalità di prova

TRASMISSIONE

  • Arresto del motore automatico e riscaldamento automatico
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Protezione della cinghia del motore

TECNOLOGIA

  • Telematica

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci di lavoro a LED

ALTRO

  • Protezione antivandalismo - cofano dotato di serratura, riempimento del combustibile e copertura dei comandi
  • Durata e ancoraggio della macchina
  • Spostamenti dell'attacco

CC2.7 GC Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Struttura ROPS fissa
  • Tettuccio parasole
  • Sedile - Spostamento laterale
  • Leve di propulsione doppie

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper fissi
  • Tappetini in cocco
  • Compatibile con un tagliabordi
  • Sistema antigelo con irrorazione dell'acqua
  • Kit zavorra - 200 kg (440 lb)
  • Kit zavorra - 400 kg (880 lb)

TRASMISSIONE

  • Controllo della trazione

TECNOLOGIA

  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • CMV - Compaction Measurement Value (Valore della misurazione di compattazione)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante color ambra

ALTRO

  • Olio idraulico biodegradabile
  • Paraurti
  • Punto di sollevamento singolo
  • Vernice personalizzata

Scopri il confronto tra CC2.7 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Compattatori per usi generici CC2.7 GC

Guida all'applicazione per il compattatore per usi generici

Compattatori per usi generici CC2.7 GC

Compattatori per usi generici CC2.7 GC
Guida all'applicazione per il compattatore per usi generici
Compattatori per usi generici CC2.7 GC