Utilizzo intuitivo
• Interruttori a bilanciere e gruppo indicatori Cat con indicatore di livello nel serbatoio dell'acqua per contribuire a rendere il lavoro facile
• Sistema di irrorazione dell'acqua variabile per prolungare i tempi tra i rabbocchi dell'acqua
• Sedile dell'operatore scorrevole e due leve di propulsione a richiesta per ridurre
Produttività comprovata
• Tamburi con diametro di 720 mm (28 in) per una finitura uniforme del manto
• Gusci a tamburo spessi di 14 mm (0,55 in) per una maggiore durata
• Frequenze di vibrazione doppia e opzioni di zavorra per ottenere il massimo effetto di compattazione
• Motore C1.7T con 18,4 kW (24,7 hp) (lordo)
Technology Ready
• Product link per il monitoraggio a distanza della posizione e dello stato della macchina
• CMV (Compaction Measurement Value, valore della misurazione di compattazione) a richiesta mostrato all'operatore per maggiori prestazioni e uniformità di compattazione
Maggiore sicurezza
• Cintura di sicurezza arancione ad alta visibilità di 75 mm (3") per la massima sicurezza in cantiere
• Sedile dotato di sensore di presenza dell'operatore per impedire l'azionamento involontario in assenza dell'operatore
• Gradini e piattaforma antiscivolo per una maggiore sicurezza dell'operatore
• Faro rotante color ambra a richiesta
Facile manutenzione
• Comandi Cat con funzione ET per facilitare la risoluzione dei problemi
• Attività di manutenzione ridotte per una manutenzione rapida
• Intervallo di sostituzione dell'olio di 500 ore per ridurre i costi e i tempi della manutenzione
• Kit rapidi e Customer value agreement disponibili per garantire tempi di utilizzo massimi
• Luci a LED per prestazioni affidabili e durevoli
• Riempimento del combustibile esterno per un facile accesso