Compattatore per usi generici CB2.5 GC

Rulli vibranti tandem CB2.5 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo standard con struttura ROPS
5546 lb
2521 kg
Larghezza di compattazione
39.4 pollici
1000 mm
Potenza del motore (1)
24.7 HP
18.4 kW

Descrizione generale

Semplicità ed efficienza

Il modello CB2.5 GC è una macchina di 2,5 tonnellate metriche con tamburi da 1.000 mm (39 in). Si tratta di una macchina versatile con un'elevata ampiezza, ideale per parcheggi, banchine, posti auto, aggiunta di corsie e lavori analoghi.

Vantaggi

Produttività

Potenza fornita con il motore Cat C1.7T a 24,6 hp / 18,4 kW con impianto idraulico ottimizzato e opzioni di zavorre multiple.

Progettato per il noleggio

Questa macchina è di facile manutenzione, dispone di un unico punto di sollevamento per un trasporto versatile e dispone di opzioni di verniciatura personalizzate.

Utilizzo intuitivo

Questa macchina è dotata di comandi intuitivi da parte dell'operatore, un semplice display e una cabina operatore ergonomica.

Caratteristiche tecniche di CB2.5 GC

Peso operativo standard con struttura ROPS 5546 lb 2521 kg
Peso operativo massimo con struttura ROPS 2607 lb 1185 kg
Peso massimo al tamburo anteriore 2607 lb 1185 kg
Peso massimo al tamburo posteriore 2939 lb 1336 kg
Peso operativo massimo con tettuccio 6646 lb 3021 kg
Larghezza di compattazione 39.4 pollici 1000 mm
Passo 70.9 pollici 1800 mm
Larghezza totale 43.8 pollici 1112 mm
Larghezza tamburo 39.4 pollici 1000 mm
Altezza - Struttura ROPS 102.2 pollici 2595 mm
Lunghezza totale 102.2 pollici 2596 mm
Diametro tamburo 28.3 pollici 720 mm
Velocità di spostamento - Massima 5.8 miglia/h 9.4 km/h
Carico statico lineare 66.2 lb/pollici 11.85 kg/cm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo esterno 143.3 pollici 3640 mm
Decentramento del tamburo 2 pollici 50 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 17.8 pollici 453 mm
Distanza libera da terra 11.2 pollici 285 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 103.9 pollici 2640 mm
Potenza del motore (1) 24.7 HP 18.4 kW
Modello motore C1.7T C1.7T
Ampiezza nominale - Elevata 0.02 pollici 0.51 mm
Forza centrifuga - Massima 5885.3 lb 26.2 kN
Frequenza 62 Hz 3720 VPM
Frequenza 64 64
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 52.8 gal (US) 200 l
Capacità del serbatoio del combustibile 14.37 gal (US) 55 l

CB2.5 GC Attrezzatura standard

CABINA

  • Sedile con sospensioni regolabile con interruttore di rilevazione della presenza dell'operatore
  • Struttura ROPS pieghevole
  • Cintura di sicurezza arancione ad alta visibilità - 75 mm (3")
  • Console dell'operatore con indicatore di livello nel serbatoio dell'acqua, arresto di emergenza e vano portaoggetti
  • Uscita di potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper ripiegabili
  • Selezione di vibrazione - anteriore, posteriore o entrambi
  • Sistema di irrorazione pressurizzato, con triplo filtraggio con modalità di prova

TRASMISSIONE

  • Arresto del motore automatico e riscaldamento automatico
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Protezione della cinghia del motore

TECNOLOGIA

  • Telematica

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci di lavoro a LED

ALTRO

  • Protezione antivandalismo - cofano dotato di serratura, riempimento del combustibile e copertura dei comandi
  • Durata e ancoraggio della macchina
  • Spostamenti dell'attacco

CB2.5 GC Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Struttura ROPS fissa
  • Tettuccio parasole
  • Sedile - Spostamento laterale
  • Leve di propulsione doppie

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper fissi
  • Tappetini in cocco
  • Compatibile con un tagliabordi
  • Sistema antigelo con irrorazione dell'acqua
  • Kit zavorra - 200 kg (440 lb)
  • Kit zavorra - 400 kg (880 lb)

TRASMISSIONE

  • Controllo della trazione

TECNOLOGIA

  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • CMV - Compaction Measurement Value (Valore della misurazione di compattazione)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante color ambra

ALTRO

  • Olio idraulico biodegradabile
  • Paraurti
  • Punto di sollevamento singolo
  • Vernice personalizzata

Scopri il confronto tra CB2.5 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatori per usi generici CB2.5

Guida all'applicazione per il compattatore per usi generici

Compattatori per usi generici CB2.5
Guida all'applicazione per il compattatore per usi generici