816

Compattatori per discariche 816

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995:2014
284 HP
212 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011
249 HP
186 kW
Potenza netta - ISO 9249:2007
249 HP
186 kW

Descrizione generale

Come schiacciarlo

Costruito appositamente per il lavoro nelle discariche, il Cat 816 vanta funzionalità, prestazioni ed efficienza che possono provenire solo da un'azienda leader del settore da oltre 50 anni. La protezione collaudata sul campo e le tecnologie integrate assicurano la disponibilità della macchina nei momenti di massima attività e prestazioni ottimizzate in discarica.

Vantaggi

PROTEZIONI MIGLIORATE

Progettato per proteggere i componenti e i sistemi principali da danni, detriti, sostanze chimiche, usura prematura o avvolgimento di materiali attorno ad essi.

DI MANUTENZIONE IN MENO

Manutenzione ordinaria più semplice grazie ai punti di manutenzione raggruppati.

COMFORT DELL'OPERATORE MIGLIORATO

La cabina aggiornata con sterzo silenzioso, nuovo sedile e comandi regolabili aiuta gli operatori a lavorare in modo più produttivo per tutta la giornata.

Caratteristiche tecniche di 816

Potenza lorda - SAE J1995:2014 284 HP 212 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 249 HP 186 kW
Potenza netta - ISO 9249:2007 249 HP 186 kW
Potenza motore - ISO 14396:2002 275 HP 205 kW
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Emissioni Opzione 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Corea Stage V e Giappone 2014 Opzione 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Corea Stage V e Giappone 2014
Velocità nominale 2200 2200
Coppia massima (1.400 giri/min) 902 lbf·ft 1223 N·m
Riserva di coppia 52% 52%
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento e alternatore.
Emissioni Opzione 2 - Brazil MAR-1, equivalente di emissioni a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA Opzione 2 - Brazil MAR-1, equivalente di emissioni a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Velocità nominale 2200 2200
Potenza netta - SAE J1349:2011 249 HP 186 kW
Potenza netta - ISO 9249:2007 249 HP 186 kW
Potenza lorda - SAE J1995:2014 286 HP 213 kW
Potenza motore - ISO 14396:2002 275 HP 205 kW
Coppia massima (1.400 giri/min) 749 lbf·ft 1016 N·m
Riserva di coppia 26% 26%
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore.
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 l
Regime minimo elevato 2270 r/min 2270 r/min
Regime minimo basso 800 r/min 800 r/min
Altitudine massima - Senza riduzione 9842.5 ft 3000 m
Peso operativo (Tier 4 Final/Stage V) 57345 lb 26052 kg
Peso operativo (equivalente a Tier 3/Stage IIIA) 56793 lb 25761 kg
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Velocità di marcia - Marcia avanti - Prima 3.4 miglia/h 6.7 km/h
Velocità di marcia - Marcia avanti - Seconda 5.3 miglia/h 12 km/h
Velocità di marcia - Retromarcia - Prima 3.7 miglia/h 7.7 km/h
Velocità di marcia - Retromarcia - Seconda 5.5 miglia/h 12 km/h
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Valvola LS servoassistita con EH Valvola LS servoassistita con EH
Sistema di sollevamento/inclinazione A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Massima portata a 2.200 giri/min 23.5 gal/min 89 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 3190 psi 22000 kPa
Cilindri, a doppia azione: sollevamento, alesaggio, corsa 120 mm x 915 mm (4,7" x 36,0") 120 mm x 915 mm (4,7" x 36,0")
Impianto pilota Centro aperto, ingranaggi a cilindrata fissa Centro aperto, ingranaggi a cilindrata fissa
Regolazione della valvola di sfogo pilota 3046 psi 21000 kPa
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito, Load Sensing Servoassistito, Load Sensing
Impianto dello sterzo - pompa A pistoni - Cilindrata variabile A pistoni - Cilindrata variabile
Massima portata a 2.200 giri/min 38.8 gal/min 147 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sterzo 4003 psi 27600 kPa
Angolo di sterzata totale 84° 84°
Cicli di sterzo - Regime alto 3 s 3 s
Cicli di sterzo - Regime basso 8.2 s 8.2 s
Serbatoio del combustibile 132.1 gal (US) 500 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 4.2 gal (US) 16 l
Sistemi di raffreddamento - Tier 4 Final/EU Stage V 21.4 gal (US) 81 l
Sistema di raffreddamento - Equivalente a Tier 3/Stage IIIA 19.3 gal (US) 73 l
Basamento motore 5.3 gal (US) 20 l
Trasmissione 14.8 gal (US) 56 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 11.4 gal (US) 43 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 11.4 gal (US) 43 l
Impianto idraulico - Attrezzatura/sterzo 46.2 gal (US) 175 l
Solo serbatoio idraulico 19.8 gal (US) 75 l
Nota Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili** a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester) * • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrotreated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali: Cat DEO-ULSTM o oli che soddisfano le caratteristiche tecniche dei modelli Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. - Fluido di scarico diesel (DEF) che soddisfa tutti i requisiti definiti nella norma ISO 22241-1:2006. Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili** a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester) * • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrotreated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali: Cat DEO-ULSTM o oli che soddisfano le caratteristiche tecniche dei modelli Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. - Fluido di scarico diesel (DEF) che soddisfa tutti i requisiti definiti nella norma ISO 22241-1:2006.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedere l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. - Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 1,4 kg (3,1 lb) di refrigerante con CO₂ equivalente di 2,002 tonnellate metriche (2,206 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedere l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. - Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 1,4 kg (3,1 lb) di refrigerante con CO₂ equivalente di 2,002 tonnellate metriche (2,206 tonnellate).
Pale frontali Epicicloidale - Fisso Epicicloidale - Fisso
Posteriore Epicicloidale - Oscillante Epicicloidale - Oscillante
Angolo di oscillazione ±6° ±6°
Freni di servizio Disco singolo in bagno d'olio chiuso (chiuso) 2 WHL Disco singolo in bagno d'olio chiuso (chiuso) 2 WHL
Freno di stazionamento Tamburo e pattini, innesto a molla, rilascio idraulico Tamburo e pattini, innesto a molla, rilascio idraulico
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008) 111 dB(A) 111 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008)* 109 dB(A) 109 dB(A)
Nota (1) * Con insonorizzazione * Con insonorizzazione
Nota (2) Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore alla velocità massima. Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore alla velocità massima.
Nota (3) Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore alla velocità massima. Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore alla velocità massima.
Nota (4) Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Con insonorizzazione * Con insonorizzazione
Nota (2) Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore alla velocità massima. Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore alla velocità massima.
Nota (3) Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore alla velocità massima. Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore alla velocità massima.
Nota (4) Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Capacità 13.08 yd³ 10 m³
Larghezza totale 12 ft 3656 mm
Altezza 6.4 ft 1961 mm
Altezza del tagliente 3.2 ft 990 mm
Profondità di scavo 1.2 ft 362 mm
Distanza libera da terra 3.7 ft 1140 mm
Raggio di sterzata - Angolo esterno della lama 21.2 ft 6473 mm
Raggio di sterzata - Angolo interno della lama 9.5 ft 2910 mm
Peso 4548 lb 2063 kg
Peso operativo totale 57345 lb 26052 kg
Punte combinate (gruppo peso) 13554 lb 6148 kg
Punte a croce - Peso (gruppo) 13982 lb 6342 kg
Punte a pala - Peso (gruppo) 13126 lb 5954 kg
Diametro esterno 67.6 pollici 1717 mm
Diametro tamburo 55.1 pollici 1400 mm
Larghezza tamburo 40 pollici 1016 mm
Punte per riga 5 5
Punte per ruota 20 20
Sostituibili Saldato Saldato
Larghezza ai tamburi 131.4 pollici 3338 mm
Altezza della punta 6.25 pollici 159 mm
Altezza - Vertice del faro rotante 14.3 ft 4368 mm
Altezza alla sommità del condensatore climatizzatore 13.7 ft 4161 mm
Altezza - Tetto della cabina 12.7 ft 3878 mm
Altezza alla sommità del tubo di scarico 11.6 ft 3547 mm
Altezza - Sommità del cofano 9.1 ft 2770 mm
Altezza alla sommità della protezione posteriore del compattatore 8.2 ft 2499 mm
Distanza libera da terra all'attacco 1.7 ft 519 mm
Distanza libera da terra alla parte inferiore del paraurti 2.7 ft 818 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore al paraurti 6.5 ft 1990 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore alla protezione posteriore del compattatore 8.6 ft 2614 mm
Dall'attacco alla linea centrale dell'assale anteriore 5.5 ft 1675 mm
Passo 11 ft 3350 mm
Larghezza sulle barre anteriori raschia cingoli 9.8 ft 3000 mm
Larghezza sulle barre posteriori raschia cingoli 10 ft 3036 mm
Larghezza sulla piattaforma 10.3 ft 3140 mm
Larghezza ai tamburi 11 ft 3338 mm
Lunghezza totale della macchina con lama diritta 25.6 ft 7806 mm
Distanza libera da terra alla protezione della trasmissione 1.7 ft 516 mm

816 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Strategia avanzata di controllo elettronico della produttività (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Shifting)
  • Postrefrigeratore aria-aria
  • Freni, freni di servizio a dischi multipli a bagno d'olio, sigillati, ad azionamento idraulico
  • Modulo emissioni pulite Cat (solo U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V)
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controllo elettronico della pressione delle frizioni)
  • Motore, Cat C7.1 (configurato per due opzioni di emissioni): - Tier 4 Final/Stage V o con emissioni equivalenti a Tier 3/Stage IIIA
  • Ventola di raffreddamento del motore (aspirazione)
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Refrigeratore combustibile-aria
  • Spegnimento motore a terra
  • Silenziatore (sotto il cofano) (solo Tier 3/Stage IIIA equivalente)
  • Radiatore, massa radiante
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento (a etere)
  • Blocco dell'acceleratore
  • Trasmissione, epicicloidale con comando della gamma di velocità 2F/2R
  • Convertitore di coppia

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore (150 A)
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Impianto elettrico (24 V)
  • Interruttore generale di scollegamento bloccabile a terra
  • Luce stroboscopica, allarme non commutato (LED)
  • Impianto luci (anteriori e posteriori)
  • Dispositivo di avviamento elettrico
  • Presa di avviamento ausiliario

CABINA

  • Attacco di alimentazione a 12volt per collegamento cellulare o portatile
  • Climatizzatore con condensatore montato sul tetto
  • Cabina, insonorizzata e pressurizzata
  • Telecamera retrovisiva
  • Ganci appendiabiti e per elmetti
  • Cambio marcia con comandi azionabili con la punta delle dita
  • Bracciolo ribaltabile
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Comandi elettroidraulici - montati sul pianale
  • Blocco idraulico dell'attrezzatura
  • Strumentazione, indicatori: - Livello del fluido DEF (solo Tier 4 Final/Stage V) - temperatura del liquido di raffreddamento del motore - livello del combustibile - temperatura dell'olio idraulico - tachimetro/contagiri - temperatura del convertitore di coppia
  • Strumentazione, indicatori di avviso: - sistema di allarme, tre categorie - pressione dell'olio dei freni - impianto elettrico, bassa tensione - segnalazione di allarme per guasto al motore e spia di intervento - stato del freno di stazionamento
  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS a quattro montanti
  • Luce abitacolo (plafoniera)
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Specchietto, interno (panoramico)
  • Specchietti, retrovisori riscaldati (montati esternamente)
  • Radio, CB (predisposizione)
  • Predisposizione autoradio per intrattenimento: - antenna - altoparlanti - convertitore (12 V, 10-15 A)
  • Cintura di sicurezza, retrattile, larga 76 mm (3"), con cicalino
  • Sistema di comando integrato di sterzo e trasmissione (STIC™) con blocco
  • Parasole anteriore
  • Indicatore marcia innestata
  • Vital Information Management System (VIMS™): - display grafico delle informazioni - porta dati esterna - profili dell'operatore personalizzabili - spia eventi sulla griglia posteriore
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore): tergicristalli intermittenti (anteriori e posteriori)
  • Sedile Premium plus con riscaldamento e raffreddamento ad aria forzata, regolazione bidirezionale per le gambe, regolazione lombare e dello schienale, regolazione della rigidità di marcia, smorzamento dinamico delle estremità e finiture in pelle.
  • Vetro della cabina, laminato e oscurato, montato su gomma
  • Gruppo avvisatore acustico (tromba)
  • Specchietti - cabina: - Standard o riscaldati
  • Prefiltro cabina, potenziato
  • Sedile - cabina: - standard o riscaldato e ventilato

PROTEZIONI

  • Protezione, radiatore
  • Protezioni, assale (anteriore e posteriore)
  • Protezione, finestrino della cabina
  • Protezioni, basamento e trasmissione, incernierate
  • Protezione albero di trasmissione

LIQUIDI

  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% a lunga durata (-34 °C/-29 °F)

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, trasmissione, serbatoio idraulico
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CJ-4
  • Uscita di emergenza
  • Predisposizione per antincendio
  • Serbatoio del combustibile, 500 L (132,1 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Scambiatori di calore dell'olio della trasmissione, dell'olio idraulico e del motore
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Sterzo load sensing, sensibile al carico
  • Sistema di filtraggio totale dell'impianto idraulico
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi

ALLESTIMENTI SPECIALI

  • Prefiltri motore: - Turbina o doppio stadio

LAME

  • Allestimento apripista - Standard (senza lama)
  • Allestimento apripista - Lama dritta
  • Allestimento apripista (senza lama)

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA

  • Product Link: cellulare, satellitare

RUOTE E BARRE DI PULIZIA

  • Barre d'urto
  • Ruote e punte: - Configurazione delle ruote (punte a croce da 6,25") - Configurazione delle ruote (punte a pala da 6,25") - Configurazione delle ruote (punte a croce e a pala da 6,25") - Ruote

816 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

LIQUIDI

  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)

ALLESTIMENTI SPECIALI

  • Motore: - Insonorizzazione

TRASMISSIONE

  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 240V
  • Assali, autosbloccante anteriore, differenziale posteriore
  • Assali, autosbloccante anteriore, differenziale aperto posteriore
  • Assali, differenziale aperto anteriore, autosbloccante posteriore

VARIE

  • Decalcomania (ANSI) (solo Tier 4 Final/Stage V)
  • Certificazione CE/UKCA (standard laddove richiesto dalla normativa)
  • Targhetta anno di produzione

CABINA

  • Radio, AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®
  • Mappatura RTK Cat Compact (disponibile solo tramite SITECH)
  • Mappatura SBAS Cat Compact (disponibile solo tramite SITECH)
  • Luci, standard o a LED

LAME

  • Lame apripista

RUOTE E BARRE DI PULIZIA

  • Gruppo barre - Pulizia (cilindri di pulizia e barra d'urto)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Compact con algoritmo di compattazione

    La compattazione per compattatori per discariche combina funzioni avanzate di misurazione della compattazione, indicazioni in cabina per operatori e funzionalità di reporting per i responsabili. Il sistema comprende un ricevitore del sistema di navigazione satellitare globale (GNSS) sulla cabina e un display di mappatura all'interno della stessa.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La compattazione per compattatori per discariche combina funzioni avanzate di misurazione della compattazione, indicazioni in cabina per operatori e funzionalità di reporting per i responsabili. Il sistema comprende un ricevitore del sistema di navigazione satellitare globale (GNSS) sulla cabina e un display di mappatura all'interno della stessa.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 816 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Galleria multimediale

Compattatore per discariche 816

Compattatore per discariche 816

Compattatore per discariche 816

Compattatore per discariche 816

Compattatore per discariche 816

Compattatore per discariche 816

Compattatore per discariche 816
Compattatore per discariche 816
Compattatore per discariche 816
Compattatore per discariche 816
Compattatore per discariche 816
Compattatore per discariche 816

360 View
360 View