Frantumatore secondario Cat P214

Frantumatore secondario Frantumatore secondario P214

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Apertura
1.6 s
1.6 s
Tempo di ciclo - Chiusura
1 s
1 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale
264 Sh Ton
2345 kN

Descrizione generale

I frantumatori secondari Cat serie P200 sono progettati per ridurre le dimensioni dei detriti, sgomberare un cantiere e separare il calcestruzzo dai tondini a terra dopo la demolizione.

Caratteristiche tecniche di Frantumatore secondario P214

Ciclo - Apertura 1.6 s 1.6 s
Tempo di ciclo - Chiusura 1 s 1 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale 264 Sh Ton 2345 kN
Forza di frantumazione - Punta 74 Sh Ton 655 kN
Forza di frantumazione - Dente principale 148 Sh Ton 1320 kN
Circuito ganasce - Max Pressione dell'olio 4786 psi 33000 kPa
Circuito ganasce - Max Flusso dell'olio 40 gal/min 150 L/min
Profondità ganasce 25.6 pollici 650 mm
Lunghezza tagliente 4.5 pollici 115 mm
Apertura ganasce - Massima 34.8 pollici 885 mm
Larghezza ganasce - Fisse 21.9 pollici 555 mm
Larghezza ganasce - Mobile 12.2 pollici 310 mm
Lunghezza 87 pollici 2210 mm
Altezza 51.6 pollici 1310 mm
Larghezza 21.9 pollici 555 mm
Peso - Scatola, ganasce e staffa 3285 lb 1490 kg
Minimo per l'escavatore 14.000 kg (30.900 lb) 14.000 kg (30.900 lb)
Massimo per l'escavatore 19.000 kg (41.900 lb) 19.000 kg (41.900 lb)

Scopri il confronto tra Frantumatore secondario P214 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Frantumatore secondario Cat P214

Frantumatore Cat P224 su escavatore Cat

Frantumatore secondario Cat impiegato nella frantumazione di roccia

Frantumatore secondario Cat P214
Frantumatore Cat P224 su escavatore Cat
Frantumatore secondario Cat impiegato nella frantumazione di roccia