Frantumatore primario Cat P345

Frantumatori primari Frantumatore primario P345

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Apertura
1.9 s
1.9 s
Tempo di ciclo - Chiusura
1.4 s
1.4 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale
664 Sh Ton
5905 kN

Descrizione generale

I frantumatori primari Cat P300 sono progettati per applicazioni come il taglio, la rottura e la frantumazione di strutture in calcestruzzo durante la demolizione.

Caratteristiche tecniche di Frantumatore primario P345

Ciclo - Apertura 1.9 s 1.9 s
Tempo di ciclo - Chiusura 1.4 s 1.4 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale 664 Sh Ton 5905 kN
Forza di frantumazione - Punta 192 Sh Ton 1710 kN
Forza di frantumazione - Dente principale 268 Sh Ton 2385 kN
Circuito ganasce - Max Pressione dell'olio 4786 psi 33000 kPa
Circuito ganasce - Max Flusso dell'olio 95 gal/min 360 L/min
Circuito di rotazione - Max Pressione dell'olio 2321 psi 16000 kPa
Circuito di rotazione - Max Flusso dell'olio 12 gal/min 45 L/min
Profondità ganasce 35.8 pollici 910 mm
Lunghezza tagliente 8.9 pollici 225 mm
Apertura ganasce - Massima 56.3 pollici 1430 mm
Larghezza ganasce - Fisse 29.5 pollici 750 mm
Larghezza ganasce - Mobile 18.1 pollici 460 mm
Lunghezza 99.4 pollici 2525 mm
Altezza 89.8 pollici 2280 mm
Larghezza 38.6 pollici 980 mm
Peso - Scatola, ganasce e staffa 10401 lb 4718 kg
Minimo per l'escavatore 45.000 kg (99.200 lb) 45.000 kg (99.200 lb)
Massimo per l'escavatore 68.000 kg (149.900 lb) 68.000 kg (149.900 lb)

Scopri il confronto tra Frantumatore primario P345 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Frantumatore primario Cat P345

Frantumatore Cat P345 sul braccio dritto del Cat 352

Frantumatore Cat P345 impiegato per la demolizione di un edificio

Frantumatore Cat P332 impiegato per la demolizione di un edificio in mattoni

Frantumatore primario Cat P345
Frantumatore Cat P345 sul braccio dritto del Cat 352
Frantumatore Cat P345 impiegato per la demolizione di un edificio
Frantumatore Cat P332 impiegato per la demolizione di un edificio in mattoni