Frantumatore secondario Cat P245

Frantumatore secondario Frantumatore secondario P245

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Apertura
2.1 s
2.1 s
Tempo di ciclo - Chiusura
1.6 s
1.6 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale
729 Sh Ton
6485 kN

Descrizione generale

I frantumatori secondari Cat serie P200 sono progettati per ridurre le dimensioni dei detriti, sgomberare un cantiere e separare il calcestruzzo dai tondini a terra dopo la demolizione.

Caratteristiche tecniche di Frantumatore secondario P245

Ciclo - Apertura 2.1 s 2.1 s
Tempo di ciclo - Chiusura 1.6 s 1.6 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale 729 Sh Ton 6485 kN
Forza di frantumazione - Punta 206 Sh Ton 1830 kN
Forza di frantumazione - Dente principale 265 Sh Ton 2355 kN
Circuito ganasce - Max Pressione dell'olio 4786 psi 33000 kPa
Circuito ganasce - Max Flusso dell'olio 119 gal/min 450 L/min
Profondità ganasce 42.1 pollici 1070 mm
Lunghezza tagliente 8.9 pollici 225 mm
Apertura ganasce - Massima 58.9 pollici 1495 mm
Larghezza ganasce - Fisse 30.9 pollici 785 mm
Larghezza ganasce - Mobile 18.1 pollici 460 mm
Lunghezza 133.5 pollici 3390 mm
Altezza 80.9 pollici 2055 mm
Larghezza 32.7 pollici 830 mm
Peso - Scatola, ganasce e staffa 10836 lb 4915 kg
Minimo per l'escavatore 45.000 kg (99.200 lb) 45.000 kg (99.200 lb)
Massimo per l'escavatore 70.000 kg (154.300 lb) 70.000 kg (154.300 lb)

Scopri il confronto tra Frantumatore secondario P245 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Frantumatore secondario Cat P245

Frantumatore Cat P224 su escavatore Cat

Frantumatore secondario Cat impiegato nella frantumazione di roccia

Frantumatore secondario Cat P245
Frantumatore Cat P224 su escavatore Cat
Frantumatore secondario Cat impiegato nella frantumazione di roccia