Foto professionale

Unità di comando Comando trivella A68

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
5034.6 lb/ft
6826 N·m
di trasmissione
Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio
Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio
Impianto idraulico richiesto
XPS a flusso elevato
XPS a flusso elevato

Descrizione generale

Le unità di comando della coclea Cat® vengono utilizzate in sostituzione/aggiornamento di una staffa della coclea già esistente del cliente.

Caratteristiche tecniche di Comando trivella A68

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima 5034.6 lb/ft 6826 N·m
di trasmissione Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio
Impianto idraulico richiesto XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato
Flusso idraulico ottimale 95-130 L/min (25-34 gpm) 95-130 L/min (25-34 gpm)
Pressione idraulica ottimale 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi)
Larghezza totale 11 pollici 280 mm
Lunghezza totale 11.1 pollici 282 mm
Altezza totale 27.9 pollici 709 mm
Diametro scatola 11.1 pollici 282 mm
Peso 216.5 lb 98.2 kg
Cilindrata del motore 2.7 in³ 44 cm³
Velocità della punta al flusso massimo 81 giri/min 81 giri/min
Dimensione albero di uscita escavatore idraulico 2 pollici 51 mm

Scopri il confronto tra Comando trivella A68 e prodotti spesso oggetto di paragone.