Foto professionale

Unità di comando Comando trivella A41

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
3038.8 lb/ft
4120 N·m
di trasmissione
Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale singolo
Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale singolo
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Flusso standard

Descrizione generale

Le unità di comando della coclea Cat® vengono utilizzate in sostituzione/aggiornamento di una staffa della coclea già esistente del cliente.

Caratteristiche tecniche di Comando trivella A41

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima 3038.8 lb/ft 4120 N·m
di trasmissione Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale singolo Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale singolo
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Flusso idraulico ottimale 42-83l/min (11-22gpm) 42-83l/min (11-22gpm)
Pressione idraulica ottimale 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Larghezza totale 11 pollici 280 mm
Lunghezza totale 11.1 pollici 282 mm
Altezza totale 26.3 pollici 668 mm
Diametro scatola 11 pollici 280 mm
Peso 159.4 lb 72.3 kg
Cilindrata del motore 15.3 in³ 250 cm³
Velocità della punta al flusso massimo 71 giri/min 71 giri/min
Dimensione albero di uscita escavatore idraulico 2 pollici 51 mm

Scopri il confronto tra Comando trivella A41 e prodotti spesso oggetto di paragone.