Foto professionale

Trivelle 457 mm (18")

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo
Punta industriale
Punta industriale
Lunghezza totale
48.2 pollici
1224 mm
Peso
108 lb
49 kg

Descrizione generale

Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.

Caratteristiche tecniche di 457 mm (18")

Tipo Punta industriale Punta industriale
Lunghezza totale 48.2 pollici 1224 mm
Peso 108 lb 49 kg
Diametro di taglio 18 pollici 457 mm
Estensione per punta 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pollici) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pollici)
Denti 6 6

Scopri il confronto tra 457 mm (18") e prodotti spesso oggetto di paragone.