Tipo | Punta per roccia Punta per roccia |
Lunghezza totale | 10.9 pollici 276 mm |
Peso | 55.1 lb 25 kg |
Diametro di taglio | 19.5 pollici 495 mm |
Denti | 16 16 |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.
Tipo | Punta per roccia Punta per roccia |
Lunghezza totale | 10.9 pollici 276 mm |
Peso | 55.1 lb 25 kg |
Diametro di taglio | 19.5 pollici 495 mm |
Denti | 16 16 |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro