Foto professionale

Trivelle 305 mm (12")

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo
Punta industriale
Punta industriale
Lunghezza totale
48 pollici
1219 mm
Peso
90.4 lb
41 kg

Descrizione generale

Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.

Caratteristiche tecniche di 305 mm (12")

Tipo Punta industriale Punta industriale
Lunghezza totale 48 pollici 1219 mm
Peso 90.4 lb 41 kg
Diametro di taglio 12 pollici 305 mm
Estensione per punta 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pollici) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pollici)
Denti 4 4

Scopri il confronto tra 305 mm (12") e prodotti spesso oggetto di paragone.