Foto professionale

Trivelle 305 mm (12")

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo
Punta per roccia
Punta per roccia
Lunghezza totale
9.8 pollici
250 mm
Peso
41 lb
18.6 kg

Descrizione generale

Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.

Caratteristiche tecniche di 305 mm (12")

Tipo Punta per roccia Punta per roccia
Lunghezza totale 9.8 pollici 250 mm
Peso 41 lb 18.6 kg
Diametro di taglio 13.5 pollici 342 mm
Denti 12 12

Scopri il confronto tra 305 mm (12") e prodotti spesso oggetto di paragone.