Foto professionale

Trivelle 229 mm (9")

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo
Punta per roccia
Punta per roccia
Lunghezza totale
9.8 pollici
250 mm
Peso
33.1 lb
15 kg

Descrizione generale

Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.

Caratteristiche tecniche di 229 mm (9")

Tipo Punta per roccia Punta per roccia
Lunghezza totale 9.8 pollici 250 mm
Peso 33.1 lb 15 kg
Diametro di taglio 10.5 pollici 266 mm
Denti 10 10

Scopri il confronto tra 229 mm (9") e prodotti spesso oggetto di paragone.