Foto professionale

Unità di comando Comando trivella A11

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
815 lb/ft
1105 N·m
di trasmissione
Motore Gerotor - Propulsione diretta
Motore Gerotor - Propulsione diretta
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Flusso standard

Descrizione generale

Le unità di comando della coclea Cat® vengono utilizzate in sostituzione/aggiornamento di una staffa della coclea già esistente del cliente.

Caratteristiche tecniche di Comando trivella A11

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima 815 lb/ft 1105 N·m
di trasmissione Motore Gerotor - Propulsione diretta Motore Gerotor - Propulsione diretta
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Flusso idraulico ottimale 75-90 L/min (20-24 gpm) 75-90 L/min (20-24 gpm)
Pressione idraulica ottimale 105-150 bar (1.523-2.176 psi) 105-150 bar (1.523-2.176 psi)
Larghezza totale 11 pollici 280 mm
Lunghezza totale 11.1 pollici 282 mm
Altezza totale 27.8 pollici 707 mm
Diametro scatola 11 pollici 280 mm
Peso 152.6 lb 69.2 kg
Cilindrata del motore 24 in³ 393 cm³
Velocità della punta al flusso massimo 191 giri/min 191 giri/min
Dimensione albero di uscita escavatore idraulico 2 pollici 51 mm

Scopri il confronto tra Comando trivella A11 e prodotti spesso oggetto di paragone.