Foto professionale

Trivelle 152 mm (6")

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo
Punta per roccia
Punta per roccia
Lunghezza totale
9.4 pollici
238 mm
Peso
23.4 lb
10.6 kg

Descrizione generale

Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.

Caratteristiche tecniche di 152 mm (6")

Tipo Punta per roccia Punta per roccia
Lunghezza totale 9.4 pollici 238 mm
Peso 23.4 lb 10.6 kg
Diametro di taglio 7.5 pollici 190 mm
Denti 8 8

Scopri il confronto tra 152 mm (6") e prodotti spesso oggetto di paragone.