Foto professionale

Trivelle 381 mm (15")

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo
Punta per roccia
Punta per roccia
Lunghezza totale
10.4 pollici
263 mm
Peso
46.9 lb
21.29 kg

Descrizione generale

Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.

Caratteristiche tecniche di 381 mm (15")

Tipo Punta per roccia Punta per roccia
Lunghezza totale 10.4 pollici 263 mm
Peso 46.9 lb 21.29 kg
Diametro di taglio 16.5 pollici 419 mm
Denti 14 14

Scopri il confronto tra 381 mm (15") e prodotti spesso oggetto di paragone.