Foto professionale

Trivelle 610 mm (24")

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo
Punta ad albero
Punta ad albero
Lunghezza totale
50.7 pollici
1289 mm
Peso
163.1 lb
74 kg

Descrizione generale

Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.

Caratteristiche tecniche di 610 mm (24")

Tipo Punta ad albero Punta ad albero
Lunghezza totale 50.7 pollici 1289 mm
Peso 163.1 lb 74 kg
Diametro di taglio 610/305 mm (24/12") 610/305 mm (24/12")
Estensione per punta 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pollici) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pollici)
Denti 9 9

Scopri il confronto tra 610 mm (24") e prodotti spesso oggetto di paragone.