Panel Kontrol EMCP 4.2B

Kontrol Daya Listrik Panel Kontrol EMCP 4.2B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Ikhtisar

Panel Kontrol EMCP 4 memberikan semua kontrol dan indikator sistem dalam satu antarmuka yang mudah diakses.

Panel Kontrol EMCP 4.2B Perlengkapan Standar

Kontrol

  • Kontrol Otomatis / Start / Stop
  • Start / stop jarak jauh
  • Penyetelan kecepatan dan tegangan
  • Timer Pendinginan Engine
  • Stop darurat lokal dan jarak jauh
  • Start Siklus Engine
  • Timer Siklus yang Dapat Diprogram

Tampilan

  • Tampilan grafis 33x132 pixel, 3,8 inci, menunjukkan deskripsi alarm/kejadian teks, menyetel titik, memonitor engine dan generator serta dapat dilihat di semua kondisi pencahayaan

Monitoring Generator

  • Tegangan (L-L, L-N)
  • Arus (Fase)
  • Tegangan, Ampere, Frekuensi Rata-Rata
  • kW, kVAr, kVA (Rata-Rata, Fase, %)
  • Faktor Daya (Rata-Rata, Fase)
  • kW-hr, kVAr-hr (total)

Pelindung Generator

  • Tegangan Atas/Bawah (27/59)
  • Frekuensi atas/bawah (81/OU)
  • Urutan fase generator
  • Arus berlebih (50/51)
  • Arus Berlebih (Kurva Kerusakan Termal)
  • Kecepatan Mundur (kW)(32)
  • Daya Reaktif Mundur (kVAr) (32RV)

Monitoring Engine

  • Kecepatan engine (RPM)
  • Tegangan baterai
  • Tekanan oli
  • Temperatur Oli
  • Temperatur cairan pendingin
  • Dukungan Multibahasa
  • Penghitung upaya melakukan start dan start yang berhasil
  • Jam kerja
  • Monitoring engine ditingkatkan (dengan engine elektronik)

Perlindungan Engine

  • Tekanan oli engine rendah (alarm)
  • Temperatur oli engine tinggi (alarm dan shutdown)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi (alarm dan shutdown)
  • Temperatur cairan pendingin rendah (alarm)
  • Tingkat cairan pendingin rendah (alarm)
  • Start Berlebih
  • Kecepatan berlebih
  • Sakelar kontrol tidak dalam mode otomatis (alarm)
  • Tegangan baterai rendah, tinggi, dan lemah

Komunikasi

  • CAN data link primer dan aksesori
  • Data link annunciator RS-485
  • Modbus RTU (RS-485 Separuh dupleks)

Input & Output

  • Enam kontak kering bentuk A yang dapat diprogram
  • Dua kontak kering bentuk C yang dapat diprogram
  • Dua output digital
  • Dua input analog khusus
  • Satu input analog yang dapat diprogram
  • Dua input digital khusus
  • Enam input digital yang dapat diprogram

Dukungan Bahasa

  • Arab, Bulgaria, China, Ceko, Denmark, Belanda, Inggris, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Jepang, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Slowakia, Slovania, Spanyol, Swedia & Turki

Lingkungan

  • Temperatur kerja modul kontrol: -40 °C hingga 70 °C
  • Temperatur kerja tampilan: -20 °C hingga 70 °C
  • Kelembapan: 100% mengembun 30 °C hingga 60 °C
  • Temperatur penyimpanan: -40°C hingga 85°C
  • Getaran: Profil acak, 24-1000 Hz, 4,3G ms

Panel Kontrol EMCP 4.2B Perlengkapan Opsional

Monitoring Generator

  • Eksitasi tegangan dan arus (dengan CDVR)
  • Temperatur stator dan bearing generator (dengan modul opsional)

Annunciator CAN

  • Annunciator CAN EMCP 4 berfungsi menampilkan indikasi kondisi dan status alarm sistem genset. Annunciator telah didesain untuk digunakan di jaringan komunikasi aksesori dan dapat digunakan dalam aplikasi lokal (paket terpasang) atau jarak jauh (hingga 800 feet).
  • Maksimum tiga annunciator yang dapat digunakan dengan satu EMCP 4.2B

Annunciator RS-485

  • Annunciator RS-485 EMCP 4 berfungsi menampilkan indikasi kondisi dan status alarm sistem genset. Annunciator didesain untuk digunakan pada datalink annunciator jarak jauh dan digunakan untuk aplikasi jarak jauh (hingga 4000 feet).

Perangkat Lunak Monitoring Jarak Jauh

  • Paket perangkat lunak monitoring jarak jauh EMCP 4 adalah program berbasis PC yang memungkinkan pengguna memantau dan mengontrol genset, dan dapat dijalankan di sistem operasi berbasis Windows.Perangkat lunak monitoring jarak jauh memungkinkan pengguna mengonfigurasi proses pemantauan data dan akuisisi data untuk memantau, membuat grafik, dan mencatat data genset.

Modul Input/Output Digital

  • Modul Input/Output Digital (DI/O) berfungsi menyediakan kemampuan Input dan Output yang dapat diperluas dari EMCP 4 dan mampu membaca 12 input digital dan penyetelan 8 output relai. Modul DI/O didesain untuk digunakan di Jaringan Komunikasi aksesori dan dapat digunakan di aplikasi lokal (paket terpasang) atau jarak jauh (hingga 800 kaki).
  • Maksimum empat modul DI/O dapat digunakan dengan satu EMCP 4.2B.

Modul RTD

  • Modul RTD berfungsi untuk menyediakan kemampuan pemantauan temperatur generator yang dapat diperluas dari EMCP 4 dan mampu membaca hingga delapan input RTD jenis 2 kabel, 3 kabel, dan 4 kabel. Modul RTD didesain untuk digunakan di Jaringan Komunikasi Aksesori dan dapat digunakan di aplikasi lokal (paket terpasang) atau jarak jauh (hingga 800 kaki).
  • Maksimum satu Modul RTD yang dapat digunakan dengan satu EMCP 4.2B

Modul Termokopel

  • Modul termokopel berfungsi untuk menyediakan kemampuan pemantauan temperatur engine dan generator yang dapat diperluas dari EMCP 4 dan mampu membaca hingga dua puluh input termokopel Tipe J atau K. Modul termokopel didesain untuk digunakan di Jaringan komunikasi aksesori dan dapat digunakan di aplikasi lokal (paket terpasang) atau jarak jauh (hingga 800 kaki).
  • Maksimum satu modul termokopel yang dapat digunakan dengan satu EMCP 4.2B di setiap datalink.

Lihat bagaimana Panel Kontrol EMCP 4.2B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Panel Kontrol EMCP 4.2B

Panel Kontrol EMCP 4.2B