Photo en studio

Godets grande capacité 762mm (30in), à verrouillage par axe

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
30 in
762 mm
Capacité
12.7 ft³
360 l
Poids
489.4 lb
222 kg

Aperçu

Parfaitement adapté au travail dans des sols à plus faible densité et des matériaux légers.

Spécifications produit pour 762mm (30in), à verrouillage par axe

Largeur 30 in 762 mm
Capacité 12.7 ft³ 360 l
Poids 489.4 lb 222 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 42.7 in 1084 mm
Type d'interface Goupille de blocage Goupille de blocage

Découvrez comment 762mm (30in), à verrouillage par axe se compare aux produits fréquemment comparés.