Photo en studio

Godets extra-robustes 914mm (36in), à verrouillage par axe

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
36 in
914 mm
Capacité
12 ft³
340 l
Poids
509.3 lb
231 kg

Aperçu

Parfaitement adapté au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.

Spécifications produit pour 914mm (36in), à verrouillage par axe

Largeur 36 in 914 mm
Capacité 12 ft³ 340 l
Poids 509.3 lb 231 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 35.8 in 909 mm
Type d'interface Goupille de blocage Goupille de blocage

Découvrez comment 914mm (36in), à verrouillage par axe se compare aux produits fréquemment comparés.