Photo en studio

Roues de compactage 457 mm (18 in) 7 à 8 tonnes, à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur de compactage
17.7 in
449 mm
Nombre de roues
3
3
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 7 à 8 tonnes
Minipelles hydrauliques de 7 à 8 tonnes

Aperçu

Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.

Spécifications produit pour 457 mm (18 in) 7 à 8 tonnes, à claveter

Largeur de compactage 17.7 in 449 mm
Nombre de roues 3 3
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 7 à 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 7 à 8 tonnes
Nombre de pieds dameurs 27 27
Poids 1228 lb 557 kg
Longueur hors tout 39.3 in 997 mm
Hauteur hors tout 45.9 in 1165 mm
Largeur hors tout 17.7 in 449 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 457 mm (18 in) 7 à 8 tonnes, à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®

Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®
Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée