Photo en studio

Pinces de construction G108 à liaison rigide

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
Ouverture des mâchoires
69.5 in
1765 mm
Poids
815.7 lb
370 kg

Aperçu

Les pinces de construction sont des produits éprouvés ayant été construits pour répondre à vos besoins de manutention de gros volumes de matériau.

Spécifications produit pour G108 à liaison rigide

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
Ouverture des mâchoires 69.5 in 1765 mm
Poids 815.7 lb 370 kg
Largeur hors tout 28.9 in 735 mm
Largeur de mâchoire supérieure 17.1 in 435 mm
Épaisseur de la plaque d'usure 0.3 in 8 mm
Nombre de réglages 3 3
Longueur entre les réglages 7.6 in 192 mm
Type d'interface À claveter À claveter
Épaisseur du recouvrement intérieur 0.3 in 8 mm
Épaisseur du recouvrement extérieur 0.3 in 8 mm
Nombre de dents de la mâchoire supérieure 2 2
Nombre de dents de la mâchoire inférieure 3 3

Découvrez comment G108 à liaison rigide se compare aux produits fréquemment comparés.