Photo en studio

Roues de compactage 305 mm (12 in) 1 tonne, à verrouillage par axe

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur de compactage
11.3 in
286 mm
Nombre de roues
2
2
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Minipelles hydrauliques de 1 tonne

Aperçu

Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.

Spécifications produit pour 305 mm (12 in) 1 tonne, à verrouillage par axe

Largeur de compactage 11.3 in 286 mm
Nombre de roues 2 2
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 1 tonne Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Nombre de pieds dameurs 18 18
Poids 835.6 lb 379 kg
Longueur hors tout 39.2 in 995 mm
Hauteur hors tout 47.5 in 1207 mm
Largeur hors tout 12.3 in 312 mm
Type d'interface Goupille de blocage Goupille de blocage

Découvrez comment 305 mm (12 in) 1 tonne, à verrouillage par axe se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®

Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Compactage d'argile lourde avec une roue de compactage Cat®
Utilisation d'une plaque de remblayage sur une roue de compactage Cat® pour lisser le fond de la tranchée