5,8 m3 (7,6 yd3) pour le modèle R1700

Godet à éjecteur 5,8 m3 (7,6 yd3) pour le modèle R1700

5.8m3 (7.6 yds3) for R1700

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l’assemblage du godet
566-6471
566-6471
Modèle de machine
R1700
R1700
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)

Aperçu

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Le godet à éjecteur pour exploitation minière souterraine Cat est conçu pour une capacité de chargement et une fiabilité structurelle optimales afin de vous aider à réduire le coût par tonne. Le godet à éjecteur Cat comprend une plaque d'éjection mobile intégrant des fonctions qui permettent d'éjecter le matériau du godet sans devoir incliner le godet vers le bas.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 5,8 m3 (7,6 yd3) pour le modèle R1700

Numéro de pièce de l’assemblage du godet 566-6471 566-6471
Modèle de machine R1700 R1700
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Capacité du godet 5.8 m³ 7.6 yd³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 2780 mm 109 in
Poids - Godet avec base 11991 lb 5439 kg
Poids - Godet avec GET MWO 15505 lb 7033 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 15789 lb 7162 kg

Découvrez comment 5,8 m3 (7,6 yd3) pour le modèle R1700 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

MRG5

MRG5