8,9 m3 (11,6 yds3) pour le modèle R3000H

godet de vidage 8,9 m3 (11,6 yds3) pour le modèle R3000H

8.9m3 (11.6 yds3) for R3000H

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l'assemblage du godet
356-1320
356-1320
Modèle de machine
R3000H
R3000H
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock

Aperçu

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets de chargeuse souterraine Cat® présentent la résistance et la robustesse caractéristiques de tous les produits Cat. Ils sont conçus pour une capacité de chargement et une fiabilité structurelle optimales afin de vous aider à réduire votre coût par tonne.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 8,9 m3 (11,6 yds3) pour le modèle R3000H

Numéro de pièce de l'assemblage du godet 356-1320 356-1320
Modèle de machine R3000H R3000H
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Capacité du godet 11.6 yd³ 8.9 m³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 132 in 3354 mm
Poids - Godet avec base 11777 lb 5342 kg
Poids - Godet avec GET MWO 17752 lb 8052 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 18177 lb 8245 kg
Poids - Godet avec GET D50S Durilock 18177 lb 8245 kg

Découvrez comment 8,9 m3 (11,6 yds3) pour le modèle R3000H se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet de vidage Cat

Godet de vidage Cat