7,5 m3 (9,8 yd3) pour le modèle R1700

Godet boulonné 7,5 m3 (9,8 yd3) pour le modèle R1700

7.5m3 (9.8 yds3) for R1700

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l’assemblage du godet
581-6671
581-6671
Modèle de machine
R1700 et R1700 XE
R1700 et R1700 XE
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder, demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Modulaire à souder, demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock

Aperçu

Praticité du modèle boulonné pour puits de mine

Spécialement conçu pour réduire le temps et les coûts associés aux procédures de transport, de montage et de reprise dans les exploitations minières souterraines, le godet boulonné Cat® est la solution qui permet de réduire les coûts de réparation et les immobilisations de la machine ainsi que d'augmenter la productivité de la machine.

Avantages

Sûreté de fonctionnement

Le godet boulonné Cat ne nécessite pas d'opérateur d'entretien qualifié pour les opérations de soudage sous terre, ce qui diminue les risques liés à la sécurité et accélère les temps de réparation.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Avantages de la modularité

Les godets bénéficient d'une conception modulaire et peuvent être assemblés plus rapidement.

Spécifications produit pour 7,5 m3 (9,8 yd3) pour le modèle R1700

Numéro de pièce de l’assemblage du godet 581-6671 581-6671
Modèle de machine R1700 et R1700 XE R1700 et R1700 XE
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder, demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock Modulaire à souder, demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Capacité du godet 8.9 yd³ 6.8 m³
Poids - Godet avec base 9775 lb 4425 kg
Largeur - Godet avec base 134.6 in 3418 mm
Hauteur - Godet avec base 73.2 in 1860 mm
Profondeur - Godet avec base 58.3 in 1480 mm
Poids - Godet avec GET MWO 14363 lb 6515 kg
Largeur - Godet avec GET MWO 134.6 in 3418 mm
Hauteur - Godet avec GET MWO 77.3 in 1963 mm
Profondeur - Godet avec GET MWO 103.9 in 2638 mm
Poids - Godet avec GET BOHA 14716 lb 6675 kg
Largeur - Godet avec GET BOHA 134.6 in 3418 mm
Hauteur - Godet avec GET BOHA 76.6 in 1946 mm
Profondeur - Godet avec GET BOHA 100.9 in 2564 mm
Poids - Godet avec GET D50S Durilock 14881 lb 6750 kg
Largeur - Godet avec GET D50S Durilock 134.6 in 3418 mm
Hauteur - Godet avec GET D50S Durilock 76.1 in 1932 mm
Profondeur - Godet avec GET D50S Durilock 102.4 in 2600 mm

Découvrez comment 7,5 m3 (9,8 yd3) pour le modèle R1700 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

BTB avec BOHA

Photographie BTB

BTB avec D50S

BTB avec BOHA
Photographie BTB
BTB avec D50S