6,3 m3 (8,2 yds3) pour les modèles R2900 et R2900G

godet de vidage 6,3 m3 (8,2 yds3) pour les modèles R2900 et R2900G

6.3m3 (8.2 yds3) for R2900 & R2900G

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l'assemblage du godet
303-8806
303-8806
Modèle de machine
R2900 et R2900G
R2900 et R2900G
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock

Aperçu

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets de chargeuse souterraine Cat® présentent la résistance et la robustesse caractéristiques de tous les produits Cat. Ils sont conçus pour une capacité de chargement et une fiabilité structurelle optimales afin de vous aider à réduire votre coût par tonne.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 6,3 m3 (8,2 yds3) pour les modèles R2900 et R2900G

Numéro de pièce de l'assemblage du godet 303-8806 303-8806
Modèle de machine R2900 et R2900G R2900 et R2900G
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Capacité du godet 8.2 yd³ 6.3 m³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 120 in 3054 mm
Poids - Godet avec base 9636 lb 4371 kg
Poids - Godet avec GET MWO 13849 lb 6282 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 14200 lb 6441 kg
Poids - Godet avec GET D50S Durilock 14244 lb 6461 kg

Découvrez comment 6,3 m3 (8,2 yds3) pour les modèles R2900 et R2900G se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet de vidage Cat

Godet de vidage Cat