3,4 m3 (4,4 yds3) pour modèle R1300G

godet de vidage 3,4 m3 (4,4 yds3) pour modèle R1300G

3.4m3 (4.4 yds3) for R1300G

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l'assemblage du godet
243-6224
243-6224
Modèle de machine
R1300G
R1300G
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)

Aperçu

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets de chargeuse souterraine Cat® présentent la résistance et la robustesse caractéristiques de tous les produits Cat. Ils sont conçus pour une capacité de chargement et une fiabilité structurelle optimales afin de vous aider à réduire votre coût par tonne.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 3,4 m3 (4,4 yds3) pour modèle R1300G

Numéro de pièce de l'assemblage du godet 243-6224 243-6224
Modèle de machine R1300G R1300G
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Capacité du godet 4.4 yd³ 3.4 m³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 94.5 in 2400 mm
Poids - Godet avec base 4627 lb 2099 kg
Poids - Godet avec GET MWO 7244 lb 3286 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 7216 lb 3273 kg

Découvrez comment 3,4 m3 (4,4 yds3) pour modèle R1300G se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet de vidage Cat

R1300G Cat avec godet de vidage

R1300G Cat avec godet de vidage 2

Godet de vidage Cat
R1300G Cat avec godet de vidage
R1300G Cat avec godet de vidage 2