8,3 m3 (10,9 yds3) pour les modèles R2900 et R2900G

godet de vidage 8,3 m3 (10,9 yds3) pour les modèles R2900 et R2900G

8.3m3 (10.9 yds3) for R2900 & R2900G

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l'assemblage du godet
249-4892
249-4892
Modèle de machine
R2900 et R2900G
R2900 et R2900G
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock

Aperçu

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets de chargeuse souterraine Cat® présentent la résistance et la robustesse caractéristiques de tous les produits Cat. Ils sont conçus pour une capacité de chargement et une fiabilité structurelle optimales afin de vous aider à réduire votre coût par tonne.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 8,3 m3 (10,9 yds3) pour les modèles R2900 et R2900G

Numéro de pièce de l'assemblage du godet 249-4892 249-4892
Modèle de machine R2900 et R2900G R2900 et R2900G
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Capacité du godet 10.9 yd³ 8.3 m³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 124 in 3154 mm
Poids - Godet avec base 11169 lb 5066 kg
Poids - Godet avec GET MWO 17234 lb 7817 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 17650 lb 8006 kg
Poids - Godet avec GET D50S Durilock 17670 lb 8015 kg

Découvrez comment 8,3 m3 (10,9 yds3) pour les modèles R2900 et R2900G se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet de vidage Cat

Godet de vidage Cat