R1700

Chargeuses (LHD) pour exploitation minière R1700

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Modèle de moteur
C13 Cat®
C13 Cat®
Puissance du moteur – Moteur Stage V – ISO 14396:2002
345 HP
257 kW
Charge utile nominale
33069 lb
15000 kg

Aperçu

Une nouvelle génération qui repousse les limites

Lorsque le moment est venu pour nous de revisiter la chargeuse souterraine Cat® R1700, l'objectif était simple : ajouter de la valeur, de la puissance et de la performance, sans rien renier à la sécurité. Et nous y sommes parvenus. A chaque cycle, la R1700 transporte 20 % de matériaux en plus que dans sa version précédente et est particulièrement agressive dans le tas. Elle charge, grimpe, transporte et déverse plus rapidement. Et elle est prête à intégrer les toutes dernières avancées technologiques, et notamment le transport entièrement autonome, qui porte la sécurité et l'efficacité à un niveau supérieur. La R1700 est équipée de nombreuses fonctionnalités dédiées à la sécurité des personnes. Elle est disponible en trois versions de motorisation limitant les émissions moteur, dont l'une répond aux normes Stage V, et s'adapte aux exigences de ventilation de la mine.
De conception entièrement nouvelle, la R1700, fruit de l'expertise de l'ensemble des équipes d'ingénierie de Caterpillar, inaugure la nouvelle génération de chargeuses pour mines souterraines haute productivité.

Avantages

34 % de rendement énergétique en plus

Grâce à son moteur CatC13 et à son hydraulique ultra-performante

20% de capacité en plus

Véritable chargeuse 15 tonnes (16.5 tonnes), partenaire idéale du tombereau souterrain Cat AD45

65% de force de levage en plus

Puissance et performances de pénétration remarquables dans le tas, pour des cycles de chargement plus rapides

Spécifications produit pour R1700

Modèle de moteur C13 Cat® C13 Cat®
Puissance du moteur – Moteur Stage V – ISO 14396:2002 345 HP 257 kW
Puissance du moteur – Moteur Tier 3 – ISO 14396:2002 361 HP 269 kW
Puissance du moteur – Moteur RV – ISO 14396:2002 361 HP 269 kW
Nota (1) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1800tr/min pour les moteurs LRC (VR et Tier 3/Stage IIIA) lorsqu'elles sont testées dans les conditions de référence de la norme spécifiée. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1800tr/min pour les moteurs LRC (VR et Tier 3/Stage IIIA) lorsqu'elles sont testées dans les conditions de référence de la norme spécifiée.
Nota (2) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2050tr/min pour les moteurs HRC (StageV) lorsqu'elles sont testées dans les conditions de référence de la norme spécifiée. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2050tr/min pour les moteurs HRC (StageV) lorsqu'elles sont testées dans les conditions de référence de la norme spécifiée.
Nota (3) Toutes les conditions nominales sont basées sur la norme ISO/TR14396, soit les conditions d'admission d'air normales avec une pression barométrique totale de 100kPa (29,5in Hg), une pression de vapeur de 1kPa (0,295in Hg) et une température de 25°C (77°F). Performances mesurées en utilisant un carburant aux normes sur les émissions en vigueur aux États-Unis (EPA, 40 CFR Partie 1065) et dans l'UE (Directive 97/68/CE), d'une masse volumique de 0,845 à 0,850 kg/l à 15 °C (59 °F) et une température d'admission de carburant de 40 °C (104 °F). Toutes les conditions nominales sont basées sur la norme ISO/TR14396, soit les conditions d'admission d'air normales avec une pression barométrique totale de 100kPa (29,5in Hg), une pression de vapeur de 1kPa (0,295in Hg) et une température de 25°C (77°F). Performances mesurées en utilisant un carburant aux normes sur les émissions en vigueur aux États-Unis (EPA, 40 CFR Partie 1065) et dans l'UE (Directive 97/68/CE), d'une masse volumique de 0,845 à 0,850 kg/l à 15 °C (59 °F) et une température d'admission de carburant de 40 °C (104 °F).
Nota (4) Aucun détarage n'est requis jusqu'à 2 895 m (9 500 ft) d'altitude pour les moteurs Stage V, 3 505 m (11 500 ft) d'altitude pour les moteurs Tier 3/Stage IIIA et 3 200 m (10 500 ft) pour les moteurs VR Tier 2/Stage II. Aucun détarage n'est requis jusqu'à 2 895 m (9 500 ft) d'altitude pour les moteurs Stage V, 3 505 m (11 500 ft) d'altitude pour les moteurs Tier 3/Stage IIIA et 3 200 m (10 500 ft) pour les moteurs VR Tier 2/Stage II.
Note (5) Système de réduction de la ventilation disponible en option. Système de réduction de la ventilation disponible en option.
Note (6) Un moteur en option conforme aux normes sur les émissions équivalant à Tier 3 et Stage IIIA est également disponible. Un moteur en option conforme aux normes sur les émissions équivalant à Tier 3 et Stage IIIA est également disponible.
Note (7) Un moteur conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne est également disponible en option. Un moteur conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne est également disponible en option.
Charge utile nominale 33069 lb 15000 kg
Poids brut de la machine - En charge 138316 lb 62739 kg
Charge d'équilibre statique – Devant les bras de manutention à l'horizontale 83218 lb 37747 kg
Charge d'équilibre statique au braquage maxi devant les bras de manutention à l'horizontale 69635 lb 31586 kg
Force d'arrachage - Levage et cavage 53330 lb 24190 kg
Poids en ordre de marche* 95189 lb 43177 kg
Poids en ordre de marche* – Essieu avant 38358 lb 17399 kg
Poids en ordre de marche* – Essieu arrière 56831 lb 25778 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* 128258 lb 58177 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* – Essieu avant 91412 lb 41464 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* – Essieu arrière 36846 lb 16713 kg
Nota * Poids calculés. * Poids calculés.
Marche avant - 1 3 mile/h 4.9 km/h
Marche avant – 2 5.7 mile/h 9.2 km/h
Marche avant – 3 10.2 mile/h 16.4 km/h
Marche avant 4 17.9 mile/h 28.8 km/h
Marche arrière – 1 3.7 mile/h 5.9 km/h
Marche arrière – 2 6.5 mile/h 10.5 km/h
Marche arrière – 3 11.6 mile/h 18.7 km/h
Marche arrière 4 20.2 mile/h 32.5 km/h
Relevage 6.8 s 6.8 s
Vidage 3.3 s 3.3 s
Abaissement, à vide, position libre 2.9 s 2.9 s
Temps de cycle total 13.2 s 13.2 s
Capacités des godets 5,7-8,6 m³ (7,5-11,2 yd³) 5,7-8,6 m³ (7,5-11,2 yd³)
Godet de vidage - 1 - Godet standard 7.5 yd³ 5.7 m³
Godet de vidage – 2 8 yd³ 6.1 m³
Godet de vidage – 3 8.6 yd³ 6.6 m³
Godet de vidage – 4 9.4 yd³ 7.2 m³
Godet de vidage – 5 9.8 yd³ 7.5 m³
Godet de vidage – 6 10.5 yd³ 8 m³
Godet pour matériaux légers 11.2 yd³ 8.6 m³
Godet à éjecteur 7.6 yd³ 5.8 m³
Godet boulonné (1) 8.9 yd³ 6.8 m³
Godet boulonné (2) 9.8 yd³ 7.5 m³
Rayon de dégagement extérieur 272 in 6909 mm
Rayon de dégagement intérieur 123.5 in 3139 mm
Oscillation d'essieu
Angle d'articulation 44° 44°
Dimensions des pneus 26.5R25 26.5R25
Circuit de refroidissement 19.8 gal (US) 75 l
Carter moteur 9.8 gal (US) 37 l
Réservoir hydraulique 35.7 gal (US) 135 l
Circuit de carburant 128.4 gal (US) 486 l
Réservoir de DEF 7.1 gal (US) 27 l
Réducteur et différentiel avant 39 gal (US) 148 l
Réducteur et différentiel arrière 37.2 gal (US) 141 l
Transmission 14.2 gal (US) 54 l

R1700 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins multidisques humides, entièrement hydrauliques, sous carter étanche (SAFR)
  • Moteur :
    – Cat C13 6 cylindres, diesel
    – Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Filtre, moteur, monté à distance
  • Aide à l'amorçage de carburant
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Convertisseur de couple avec embrayage de verrouillage automatique
  • Transmission :
    – Commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC)
    – Transmission Powershift à trains planétaires automatique (4AV/4AR)
    – Neutraliseur de transmission
  • Commande de traction

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alarme, recul
  • Alternateur, 150A
  • Coupe-batterie, au niveau du sol
  • Batteries, sans entretien
  • Prise de diagnostic
  • Contacteur d'arrêt du moteur
  • Éclairage DEL
    –Extérieur, avant, arrière
    –Feu stop, double
  • Groupe de prises, démarrage auxiliaire
  • Démarreur, électrique, 24 volts
  • Circuit de démarrage et de charge

POSTE DE CONDUITE

  • Application automatique des freins (ABA, Automatic Brake Application)
  • Cabine certifiée ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) et FOPS (Falling Object Protective Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets)
  • Écran couleur multifonction (CMPD) :
    – Indicateurs des freins avant et arrière
    – Pression de transmission
    – Diagnostics système
  • Unités de commande, montées sur le toit (avec accès au panneau d'entretien)
  • Commandes d'équipement hydraulique (un seul manipulateur)
  • Klaxons, électriques
  • Instruments/indicateurs :
    – Compteur de vitesse/compte-tours
    – Niveau de carburant
    – Température d'huile hydraulique
    – Température de liquide de refroidissement moteur
  • Témoin, avertissement, freinage résiduel
  • Moniteur, loquet de porte
  • Fixations, radio et haut-parleur (×2)
  • Système de présence du conducteur
  • Siège :
    –Siège à suspension, pneumatique
    – Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Coffre de rangement, fermé, 5 litres (3 US gal)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Accoudoirs et genouillères à réglage indépendant

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Les pneus doivent être sélectionnés dans la section Équipements obligatoires, choisir entre :
    – Pneu, 26,5 × R25, VSMS2 Bridgestone
    – Pneu, 26,5 × R25, VSDL Bridgestone
  • Jantes :
    –Sans chambre, jeu de 4

TECHNOLOGIE

  • Product Link™ Elite – État de santé et informations machine

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Refroidissement d'essieu freiné
  • Godet de vidage (5,7 m3/7,5 yd3)
  • Lèvre du godet :
    –Soudure modulaire
  • Autocollants, pictogrammes internationaux
  • Garde-boue, avant, arrière
  • Pare-feu
  • Robinet de carburant, arrêt manuel
  • Protections, moteur et transmission
  • Poignées
  • Mains courantes, desserrage rapide
  • Rappel de bras de manutention pour le retour en position d'excavation
  • Circuit de lubrification :
    –Semi-centralisé
  • Filtre à huile, huile de transmission, longue durée de vie
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Grille de radiateur, pivotante
  • Barres d'usure :
    – Réservoir de carburant
    – Réservoir hydraulique
  • Vitres :
    – Simple vitrage

R1700 Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Options moteur :
    – Moteur, réduction de ventilation (VR)
    – Moteur Stage 3
    – Moteur, Stage V
  • Engagement du contacteur de frein de stationnement – pousser pour appliquer/tirer pour appliquer
  • Radiateur, haute efficacité
  • Direction inversible

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Coupe-batterie, intégré à la cabine
  • Éclairage DEL :
    –Compartiment d'entretien
    –Chargement de tombereaux
  • Contacteur d'isolation

POSTE DE CONDUITE

  • Poste de conducteur ROPS/FOPS fermé
  • Caméra, de recul
  • Siège :
    –Siège, suspension, en T, pneumatique
    –Housse de siège
  • Circuit de direction auxiliaire

TECHNOLOGIE

  • Command pour exploitations souterraines* – prérequis pour la machine
  • Autodig, exploitation souterraine
  • Système de pesée de la charge utile pour Cat Production Measurement
  • Surveillance des pneus
  • * Veuillez consulter votre représentant commercial ou technologique régional avant de mettre votre machine à niveau vers Command pour exploitation souterraine.

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Jantes :
    – Jante de rechange, sans chambre
    – Numéro d'identification de jante

AUTRES OPTIONS

  • Configurations de desserrage des freins, avec déblocage de direction :
    – Crochet de récupération
    – Barre de récupération
  • Godet :
    –Multiples tailles, vidage (6,1 m3/8,0 yd3, 6,6 m3/8,6 yd3, 7,2 m3/9,4 yd3, 7,5 m3/9,8 yd3, 8,0 m3/10,5 yd3)
    –Assemblage par boulons (6,8 m3/8,3 yd3, 7,5 m3/9,8 yd3)
    –Matériaux légers (8,6 m3/11,2 yd3)
    –Éjecteur (5,8 m3/7,6 yd3)
  • Lèvre du godet :
    –Lèvre boulonnée
    –Durilock™
    –Lèvre entièrement soudée ou soudée par points
  • Lame de coupe :
    –Soudure modulaire
    –Demi-flèche boulonnée
    –Durilock
  • Carénages de talon
  • Système de plaque d'usure à fixation mécanique (MAWPS)
  • Barres d'usure, godets éjecteurs et de vidage
  • Renfort d'usure
  • Dispositif de remplissage rapide :
    – Liquide de refroidissement
    – Huile moteur
    – Carburant
    – Huile hydraulique
    – Huile de transmission
  • Système de commande anti-incendie – Ansul, à base de poudre
  • Fluides :
    – Carburant pour climat polaire
    – Liquide de refroidissement pour climat polaire
  • Protections, feux et vitres
  • Mains courantes, supplémentaires
  • Groupe de levage, transfert minier
  • Circuit de lubrification :
    – Automatique
  • Ruban réflecteur
  • Système de commande antitangage
  • Outils d'entretien
  • Capots anti-vandalisme
  • Barres d'usure :
    –Cabine
  • Vitres :
    – Double vitrage

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Command pour exploitation souterraine

    Cat® MineStar™ Command pour exploitation souterraine permet l'utilisation à distance de chargeuses afin d'obtenir des gains de productivité et de rendement immédiats pour votre entreprise. Le système augmente la sécurité en permettant aux conducteurs de ne plus se trouver dans des environnements dangereux. Il permet également d'utiliser la machine en visibilité directe lors des opérations de déblayage et de réduire ainsi les temps d'arrêt requis pour les changements d'équipe, les temps d'abattage à l'explosif et de favoriser toutes les autres conditions qui permettent de retirer les conducteurs du front de taille.
    Les diverses options vont de la visibilité directe à une autonomie complète. Cette approche modulaire permet aux employés des mines de capturer la valeur au niveau de leur point d'entrée le plus économique et permet une évolutivité parallèlement à l'avancée de la maturité technologique.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar™ Command pour exploitation souterraine permet l'utilisation à distance de chargeuses afin d'obtenir des gains de productivité et de rendement immédiats pour votre entreprise. Le système augmente la sécurité en permettant aux conducteurs de ne plus se trouver dans des environnements dangereux. Il permet également d'utiliser la machine en visibilité directe lors des opérations de déblayage et de réduire ainsi les temps d'arrêt requis pour les changements d'équipe, les temps d'abattage à l'explosif et de favoriser toutes les autres conditions qui permettent de retirer les conducteurs du front de taille.
Les diverses options vont de la visibilité directe à une autonomie complète. Cette approche modulaire permet aux employés des mines de capturer la valeur au niveau de leur point d'entrée le plus économique et permet une évolutivité parallèlement à l'avancée de la maturité technologique.

Découvrir la technologie
  • Cat Detect pour exploitation minière souterraine

    Dans quelle mesure vos opérations seraient-elles plus sûres si vous aviez une visibilité sur tous les travailleurs se trouvant sous terre ? Si vous pouviez alerter les conducteurs de dangers potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces ? Si vous pouviez identifier des conducteurs fatigués ? Avec Cat® MineStar™ Detect pour exploitation minière souterraine, vous pouvez. Detect pour exploitation minière souterraine gère les risques liés aux gens et aux ressources en vous permettant de « voir » dans le noir. En utilisant un système de détection de proximité de poste à poste de haute précision accouplé à un réseau de communications révolutionnaire, Detect peut éviter les incidents et suivre les gens et les machines partout sous terre et en temps réel. Detect fournit aux conducteurs la connaissance de l'environnement et les alerte des dangers avant que ces derniers ne deviennent une menace, quelle que soit l'infrastructure de la mine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Dans quelle mesure vos opérations seraient-elles plus sûres si vous aviez une visibilité sur tous les travailleurs se trouvant sous terre ? Si vous pouviez alerter les conducteurs de dangers potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces ? Si vous pouviez identifier des conducteurs fatigués ? Avec Cat® MineStar™ Detect pour exploitation minière souterraine, vous pouvez. Detect pour exploitation minière souterraine gère les risques liés aux gens et aux ressources en vous permettant de « voir » dans le noir. En utilisant un système de détection de proximité de poste à poste de haute précision accouplé à un réseau de communications révolutionnaire, Detect peut éviter les incidents et suivre les gens et les machines partout sous terre et en temps réel. Detect fournit aux conducteurs la connaissance de l'environnement et les alerte des dangers avant que ces derniers ne deviennent une menace, quelle que soit l'infrastructure de la mine.

Découvrir la technologie
  • Cat Fleet pour exploitation minière souterraine

    Cat® MineStar™ Fleet pour exploitation minière souterraine offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il enregistre et suit automatiquement les données en amont et en aval de la chaîne de valeur et fournit des informations qui vous aident à identifier ce qui fonctionne bien et à résoudre ce qui ne fonctionne pas bien. Grâce à notre technologie exclusive de positionnement souterrain de haute précision, les mines peuvent suivre précisément le personnel et les ressources à un degré de précision submétrique. Ceci vous permet également d'accéder à des informations de cycle critiques afin de mieux comprendre l'usage de la machine et l'efficacité globale des opérations. La gestion bilatérale d'une tâche en temps réel fournit des données essentielles qui ont une incidence positive sur la productivité et vous aide à optimiser l'exploitation de l'ensemble de la mine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar™ Fleet pour exploitation minière souterraine offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il enregistre et suit automatiquement les données en amont et en aval de la chaîne de valeur et fournit des informations qui vous aident à identifier ce qui fonctionne bien et à résoudre ce qui ne fonctionne pas bien. Grâce à notre technologie exclusive de positionnement souterrain de haute précision, les mines peuvent suivre précisément le personnel et les ressources à un degré de précision submétrique. Ceci vous permet également d'accéder à des informations de cycle critiques afin de mieux comprendre l'usage de la machine et l'efficacité globale des opérations. La gestion bilatérale d'une tâche en temps réel fournit des données essentielles qui ont une incidence positive sur la productivité et vous aide à optimiser l'exploitation de l'ensemble de la mine.

Découvrir la technologie

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du R1700

Lancer la présentation du modèle R1700
close

Galerie média

Chargeuse pour mines souterraines R1700

Chargeuse pour mines souterraines R1700

Chargeuse pour mines souterraines R1700

Chargeuse pour mines souterraines R1700

Chargeuse pour mines souterraines R1700
Chargeuse pour mines souterraines R1700
Chargeuse pour mines souterraines R1700
Chargeuse pour mines souterraines R1700

Vidéo de présentation de la R1700

Vidéo de l'engagement du clapet de décharge HRV

Vidéo de présentation de la R1700
Vidéo de l'engagement du clapet de décharge HRV

360 View
360 View

Découvrez comment R1700 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES