2,4 m3 (3,2 yd3) pour le modèle R1300G

Godet à éjecteur 2,4 m3 (3,2 yd3) pour le modèle R1300G

2.4m3 (3.2 yds3) for R1300G

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l'assemblage du godet
157-3622/243-7054
157-3622/243-7054
Modèle de machine
R1300G
R1300G
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)

Aperçu

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets pour exploitation minière souterraine Cat® sont conçus pour un chargement et une fiabilité structurelle optimaux afin de réduire les coûts par tonne. Le godet à éjecteur Cat comprend une plaque d'éjection mobile intégrant des fonctions qui permettent d'éjecter le matériau du godet sans devoir incliner le godet vers le bas.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 2,4 m3 (3,2 yd3) pour le modèle R1300G

Numéro de pièce de l'assemblage du godet 157-3622/243-7054 157-3622/243-7054
Modèle de machine R1300G R1300G
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Capacité du godet 2.4 m³ 3.2 yd³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 2200 mm 86.6 in
Poids - Godet avec base 5928 lb 2689 kg
Poids - Godet avec GET MWO 8029 lb 3642 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 7452 lb 3380 kg

Découvrez comment 2,4 m3 (3,2 yd3) pour le modèle R1300G se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à éjecteur Cat

Godet à éjecteur Cat