Godet de vidage Cat

godet de vidage 5,6 m3 (7,3 yds3) pour le modèle R1600H

5.6m3 (7.3 yds3) for R1600H

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l'assemblage du godet
227-4704
227-4704
Modèle de machine
R1600H
R1600H
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)

Aperçu

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets de chargeuse souterraine Cat® présentent la résistance et la robustesse caractéristiques de tous les produits Cat. Ils sont conçus pour une capacité de chargement et une fiabilité structurelle optimales afin de vous aider à réduire votre coût par tonne.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 5,6 m3 (7,3 yds3) pour le modèle R1600H

Numéro de pièce de l'assemblage du godet 227-4704 227-4704
Modèle de machine R1600H R1600H
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Capacité du godet 7.3 yd³ 5.6 m³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 102.4 in 2600 mm
Poids - Godet avec base 7143 lb 3240 kg
Poids - Godet avec GET MWO 10565 lb 4792 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 10600 lb 4808 kg

Découvrez comment 5,6 m3 (7,3 yds3) pour le modèle R1600H se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet de vidage Cat

R1600H Cat avec godet de vidage

R1600H Cat avec godet de vidage 2

Godet de vidage Cat
R1600H Cat avec godet de vidage
R1600H Cat avec godet de vidage 2