7,2 m3 (9,4 yds3) pour le modèle R1700

godet de vidage 7,2 m3 (9,4 yds3) pour le modèle R1700

7.2m3 (9.4 yds3) for R1700

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l'assemblage du godet
616-0585
616-0585
Modèle de machine
R1700
R1700
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock

Aperçu

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets de chargeuse souterraine Cat® présentent la résistance et la robustesse caractéristiques de tous les produits Cat. Ils sont conçus pour une capacité de chargement et une fiabilité structurelle optimales afin de vous aider à réduire votre coût par tonne.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 7,2 m3 (9,4 yds3) pour le modèle R1700

Numéro de pièce de l'assemblage du godet 616-0585 616-0585
Modèle de machine R1700 R1700
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Capacité du godet 9.4 yd³ 7.2 m³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 115 in 2932 mm
Poids - Godet avec base 8827 lb 4044 kg
Poids - Godet avec GET MWO 13300 lb 6033 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 13598 lb 6168 kg
Poids - Godet avec GET D50S Durilock 13942 lb 6324 kg

Découvrez comment 7,2 m3 (9,4 yds3) pour le modèle R1700 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet de vidage Cat

R1700H Cat avec godet de vidage

Cat R1700 Cat avec godet de vidage 2

Godet de vidage Cat
R1700H Cat avec godet de vidage
Cat R1700 Cat avec godet de vidage 2