5,3 m3 (6,9 yd3) pour le modèle R1600H

Godet boulonné 5,3 m3 (6,9 yd3) pour le modèle R1600H

5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l’assemblage du godet
598-8733
598-8733
Modèle de machine
R1600H
R1600H
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)

Aperçu

Praticité du modèle boulonné pour puits de mine

Spécialement conçu pour réduire le temps et les coûts associés aux procédures de transport, de montage et de reprise dans les exploitations minières souterraines, le godet boulonné Cat® est la solution qui permet de réduire les coûts de réparation et les immobilisations de la machine ainsi que d'augmenter la productivité de la machine.

Avantages

Sûreté de fonctionnement

Le godet boulonné Cat ne nécessite pas d'opérateur d'entretien qualifié pour les opérations de soudage sous terre, ce qui diminue les risques liés à la sécurité et accélère les temps de réparation.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs à déplacer.

Avantages de la modularité

Les godets bénéficient d'une conception modulaire et peuvent être assemblés plus rapidement.

Spécifications produit pour 5,3 m3 (6,9 yd3) pour le modèle R1600H

Numéro de pièce de l’assemblage du godet 598-8733 598-8733
Modèle de machine R1600H R1600H
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Capacité du godet 6.9 yd³ 5.3 m³
Poids - Godet avec base 7474 lb 3390 kg
Largeur - Godet avec base 121.9 in 3095 mm
Hauteur - Godet avec base 50.4 in 1280 mm
Profondeur - Godet avec base 68.1 in 1730 mm
Poids - Godet avec GET MWO 11696 lb 5305 kg
Largeur - Godet avec GET MWO 121.9 in 3095 mm
Hauteur - Godet avec GET MWO 71.89 in 1826 mm
Profondeur - Godet avec GET MWO 92.4 in 2347 mm
Poids - Godet avec GET BOHA 11718 lb 5315 kg
Largeur - Godet avec GET BOHA 121.9 in 3095 mm
Hauteur - Godet avec GET BOHA 71.2 in 1808 mm
Profondeur - Godet avec GET BOHA 90.9 in 2308 mm

Découvrez comment 5,3 m3 (6,9 yd3) pour le modèle R1600H se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

BTB avec MRG BOHA

Photographie BTB

MRG du godet avec base BTB

Godet BTB avec MWO

BTB avec MRG BOHA
Photographie BTB
MRG du godet avec base BTB
Godet BTB avec MWO