4,8 m3 (6,3 yds3) pour le modèle R1600H

Godet à éjecteur 4,8 m3 (6,3 yds3) pour le modèle R1600H

4.8m3 (6.3 yds3) for R1600H

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l'assemblage du godet
260-5198
260-5198
Modèle de machine
R1600H
R1600H
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)

Aperçu

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets pour exploitation minière souterraine Cat® sont conçus pour un chargement et une fiabilité structurelle optimaux afin de réduire les coûts par tonne. Le godet à éjecteur Cat comprend une plaque d'éjection mobile intégrant des fonctions qui permettent d'éjecter le matériau du godet sans devoir incliner le godet vers le bas.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 4,8 m3 (6,3 yds3) pour le modèle R1600H

Numéro de pièce de l'assemblage du godet 260-5198 260-5198
Modèle de machine R1600H R1600H
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA)
Capacité du godet 4.8 m³ 6.3 yd³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 2600 mm 102.4 in
Poids - Godet avec base 9692 lb 4396 kg
Poids - Godet avec GET MWO 12518 lb 5678 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 11497 lb 5215 kg

Découvrez comment 4,8 m3 (6,3 yds3) pour le modèle R1600H se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à éjecteur Cat

Godet à éjecteur Cat