11,6 m3 (15,2 yds3) pour R3000H

godet de vidage 11,6 m3 (15,2 yds3) pour R3000H

11.6m3 (15.2 yds3) for R3000H

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Numéro de pièce de l'assemblage du godet
372-1695
372-1695
Modèle de machine
R3000H
R3000H
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock

Aperçu

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets de chargeuse souterraine Cat® présentent la résistance et la robustesse caractéristiques de tous les produits Cat. Ils sont conçus pour une capacité de chargement et une fiabilité structurelle optimales afin de vous aider à réduire votre coût par tonne.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 11,6 m3 (15,2 yds3) pour R3000H

Numéro de pièce de l'assemblage du godet 372-1695 372-1695
Modèle de machine R3000H R3000H
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Capacité du godet 15.2 yd³ 11.6 m³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 148 in 3754 mm
Poids - Godet avec base 13975 lb 6339 kg
Poids - Godet avec GET MWO 19392 lb 8796 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 19879 lb 9017 kg
Poids - Godet avec GET D50S Durilock 19910 lb 9031 kg

Découvrez comment 11,6 m3 (15,2 yds3) pour R3000H se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet de vidage Cat

Godet de vidage Cat