R1600H

Chargeuses (LHD) pour exploitation minière R1600H

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Modèle de moteur
C11 Cat®
C11 Cat®
Puissance du moteur – Moteur Tier 3 – ISO 14396:2002
271 HP
202 kW
Charge utile nominale
22487 lb
10200 kg

Aperçu

Temps de cycle Plus intelligent. Plus sûr.

La chargeuse pour applications souterraines R1600H ®Cat dispose d'un groupe motopropulseur syntonisé spécialement pour la vitesse en pente, pour maîtriser les sols en mauvais état et pour une production maximale dans toutes les plages de régimes. Elle possède la résistance et la durée de vie nécessaires pour travailler dans des conditions difficiles, mais elle se distingue également par la précision de ses commandes et son fonctionnement efficace. Elle offre une stabilité supérieure, une capacité d'excavation et de levage exceptionnelle ainsi qu'une variété de fonctions d'amélioration de l'efficacité, sans oublier une transmission fournissant une puissance constante.
De plus, la R1600H offre un certain nombre de caractéristiques de sécurité, notamment une cabine et des vitres de sécurité certifiées FOPS/ROPS et la possibilité d'intégrer un système de conduite autonome. Grâce à la structure conçue pour une durée de vie extrême, la chargeuse peut conserver sa productivité jusqu'à quatre rénovations. La R1600H est parfaitement adaptée au tombereau AD30 Cat.

Avantages

L'accord parfait

Correspondance parfaite pour les chargements en 3 passes avec le tombereau articulé pour exploitations minières AD30 Cat

Sécurité intégrée

Doté de caractéristiques comme le système de détection de présence du conducteur et la conduite en visibilité directe en option

Une durée de vie légendaire

Conserve sa productivité après 3 à 4 rénovations grâce à la durée de vie extrême de sa structure

Spécifications produit pour R1600H

Modèle de moteur C11 Cat® C11 Cat®
Puissance du moteur – Moteur Tier 3 – ISO 14396:2002 271 HP 202 kW
Puissance du moteur – Moteur RV – ISO 14396:2002 271 HP 202 kW
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 5.5 in 140 mm
Cylindrée 680.4 in³ 11.1 l
Nota (1) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1 800 tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de la norme spécifiée. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1 800 tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de la norme spécifiée.
Nota (2) Toutes les conditions nominales sont basées sur la norme ISO/TR14396:2002, soit les conditions d'admission d'air normales avec une pression barométrique totale de 100 kPa (29,5 in Hg), une pression de vapeur de 1 kPa (0,295 in Hg) et une température de 25 °C (77 °F). Performances mesurées en utilisant un carburant aux normes sur les émissions en vigueur aux États-Unis (EPA, 40 CFR Partie 1065) et dans l'UE (Directive 97/68/CE), d'une masse volumique de 0,845 à 0,850 kg/l à 15 °C (59 °F) et une température d'admission de carburant de 40 °C (104 °F). Toutes les conditions nominales sont basées sur la norme ISO/TR14396:2002, soit les conditions d'admission d'air normales avec une pression barométrique totale de 100 kPa (29,5 in Hg), une pression de vapeur de 1 kPa (0,295 in Hg) et une température de 25 °C (77 °F). Performances mesurées en utilisant un carburant aux normes sur les émissions en vigueur aux États-Unis (EPA, 40 CFR Partie 1065) et dans l'UE (Directive 97/68/CE), d'une masse volumique de 0,845 à 0,850 kg/l à 15 °C (59 °F) et une température d'admission de carburant de 40 °C (104 °F).
Nota (3) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 048 m (10 000 ft) pour un moteur Tier 3 et 1 828 m (6 000 ft) pour un moteur RV. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 048 m (10 000 ft) pour un moteur Tier 3 et 1 828 m (6 000 ft) pour un moteur RV.
Nota (4) Système de réduction de la ventilation disponible en option. Système de réduction de la ventilation disponible en option.
Note (5) Un moteur conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne est également disponible en option. Un moteur conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne est également disponible en option.
Charge utile nominale 22487 lb 10200 kg
Poids brut de la machine 97453 lb 44204 kg
Charge d'équilibre statique – Devant les bras de manutention à l'horizontale 57110 lb 25905 kg
Charge d'équilibre statique au braquage maxi devant les bras de manutention à l'horizontale 46067 lb 21803 kg
Force d'arrachage – inclinaison (ISO) 39524 lb 17928 kg
Force d'arrachage – Levage (ISO) 42333 lb 19202 kg
Poids en ordre de marche* 66469 lb 30150 kg
Poids en ordre de marche* – Essieu avant 28404 lb 12884 kg
Poids en ordre de marche* – Essieu arrière 38065 lb 17266 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* 88956 lb 40350 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* – Essieu avant 62011 lb 28128 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* – Essieu arrière 26944 lb 12222 kg
Nota * Poids calculés. * Poids calculés.
Marche avant - 1 2.8 mile/h 4.5 km/h
Marche avant – 2 5.6 mile/h 9 km/h
Marche avant – 3 10.4 mile/h 16.8 km/h
Marche avant 4 17.1 mile/h 27.5 km/h
Marche arrière – 1 3.1 mile/h 5 km/h
Marche arrière – 2 6.8 mile/h 11 km/h
Marche arrière – 3 11.8 mile/h 19 km/h
Marche arrière 4 18.2 mile/h 29.3 km/h
Relevage 7.6 s 7.6 s
Vidage 1.6 s 1.6 s
Abaissement, à vide, position libre 2 s 2 s
Temps de cycle total 11.2 s 11.2 s
Capacités des godets 4,2 à 5,9 m³ (5,5 à 7,7 yd³) 4,2 à 5,9 m³ (5,5 à 7,7 yd³)
Godet de vidage – 1 5.5 yd³ 4.2 m³
Godet de vidage – 2 – Godet standard 6.3 yd³ 4.8 m³
Godet de vidage – 3 7.3 yd³ 5.6 m³
Godet de vidage – 4 7.7 yd³ 5.9 m³
Godet à éjecteur 6.3 yd³ 4.8 m³
Godet boulonné 6.9 yd³ 5.3 m³
Rayon de dégagement extérieur* 261.3 in 6638 mm
Rayon de dégagement intérieur* 129.6 in 3291 mm
Oscillation d'essieu 10° 10°
Angle d'articulation 42.5° 42.5°
Nota * Les dimensions de dégagement sont fournies pour référence uniquement. * Les dimensions de dégagement sont fournies pour référence uniquement.
Dimensions des pneus 18 × R25 18 × R25
Carter moteur avec filtre 8.98 gal (US) 34 l
Transmission 12.4 gal (US) 47 l
Réservoir hydraulique 33 gal (US) 125 l
Circuit de refroidissement 16.1 gal (US) 61 l
Différentiel et réducteurs avant 21.1 gal (US) 80 l
Différentiel et réducteurs arrière 21.1 gal (US) 80 l
Réservoir de carburant 105.7 gal (US) 400 l
Réservoir de carburant auxiliaire (selon équipement) 87.2 gal (US) 330 l
Normes Cabine homologuée ROPS/FOPS Cabine homologuée ROPS/FOPS

R1600H Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alarme, recul
  • Alternateur, 95 A
  • Coupe-batterie, au niveau du sol
  • Batteries, sans entretien
  • Prise de diagnostic
  • Contacteur d'arrêt du moteur
  • Éclairage :
    • – Extérieur, avant, arrière, halogène
    • – Stop, simple, halogène
  • Groupe de prises, démarrage auxiliaire
  • Démarreur, électrique, 24 volts
  • Circuit de démarrage et de charge

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Les pneus doivent être sélectionnés dans la section des équipements obligatoires
    • – Pneu, 18 × R25 VSMS L5S Bridgestone

POSTE DE CONDUITE

  • Application automatique des freins (ABA, Automatic Brake Application)
  • Cabine, certifiée ROPS et/ou FOPS
  • Écran couleur multifonction (CMPD, Color Multi Purpose Display) :
    • – Indicateurs d'usure de frein avant et arrière
    • – Pression de la transmission
    • – Diagnostic du système
    • – Avertissement de frein résiduel
  • Klaxons, électriques
  • Instrumentation/jauges :
    • – Compteur de vitesse/compte-tours
    • – Niveau de carburant
    • – Température d'huile hydraulique
    • – Température de liquide de refroidissement moteur
    • – Température de l'huile de transmission
  • Système de présence du conducteur
  • Commandes d'équipement hydraulique pilotées, à un seul manipulateur
  • Siège conducteur à suspension avec ceinture de sécurité à enrouleur :
    • – Siège à suspension, vinyle
  • Circuit de direction auxiliaire
  • Direction STIC™
  • Accélérateur :
    • – Pédale, accélérateur

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Refroidissement d'essieu freiné
  • Bouchon de radiateur, déblocage manuel
  • Purificateur/silencieux d'échappement catalytique
  • Godet de vidage (4,8 m3/6,3 yd3)
  • Autocollants, pictogrammes internationaux
  • Fixation de la barre d'attelage, à boulonner
  • Système de remplissage rapide :
    • – Liquide de refroidissement
    • – Huile moteur
    • – Carburant
    • – Huile hydraulique
    • – Huile de transmission
  • Garde-boue, avant, arrière
  • Pare-feu
  • Protections, moteur et transmission
  • Poignées
  • Circuit de lubrification :
    • – Semi-central
  • Barres de protection, châssis arrière
  • Grille de radiateur, pivotante
  • Échantillon d'huile pour l'entretien
  • Soupape, vidange, filtre à huile de transmission
  • Vitres :
    • – Vitre, simple vitrage

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins multidisques humides, entièrement hydrauliques, sous carter étanche (SAFR™)
  • Moteur :
    • – C11 Cat 6 cylindres, diesel
    • – Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Adaptateurs pour carburant :
    • – Réservoir de carburant, unique, adaptateur standard
  • Aide à l'amorçage de carburant
  • Écrans thermiques
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Convertisseur de couple avec embrayage de verrouillage automatique
  • Transmission automatique Powershift à trains planétaires (4 AV/4 AR)
  • Dispositif de neutralisation de la transmission

R1600H Options

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Éclairage :
    • – Projecteur de travail, diodes

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins multidisques humides, entièrement hydrauliques, sous carter étanche (SAFR™)
  • Moteur :
    • – Options de post-traitement – Filtre à particules diesel (à débit traversant)
  • Options de moteur :
    • – Moteur, RV
    • – Moteur RV, compatible débit traversant
    • – Moteur, Tier 3
  • Adaptateurs pour carburant :
    • – Réservoir de carburant, double, adaptateur standard
    • – Réservoir de carburant, unique, à remplissage rapide
    • – Réservoir de carburant, double, à remplissage rapide
  • Engagement du contacteur de frein de stationnement – pousser pour appliquer/tirer pour appliquer
  • Radiateur, haute efficacité
  • Direction inversible

POSTE DE CONDUITE

  • Poste de conducteur ROPS/FOPS fermé :
    • – Climatisation
    • – Pressuriseur et filtre de cabine
    • – Plafonnier
    • – Contrefort de portière
    • – Radiateur
    • – Compartiment pour radio et haut-parleurs
    • – Commande d'essuie-glace, intermittent
  • Conduit, air, déviateur de flux
  • Minuterie de ralenti (cabine fermée ou cabine ouverte)
  • Siège conducteur à suspension avec ceinture de sécurité à enrouleur :
    • – Siège, suspension, raccord en T, vinyle
    • – Siège, suspension, air, vinyle
    • – Siège, suspension, raccord en T, air
    • – Housse de siège
  • Accélérateur :
    • – Pédale, accélérateur

TECHNOLOGIE

  • Command pour exploitations souterraines*
  • * Veuillez consulter votre représentant commercial ou technologique régional avant de mettre votre machine à niveau vers Command pour exploitation souterraine.
  • Interface de commande à distance (sauf émetteur et récepteur), avec voyants d'avertissement (verts)
    • – Cattron
    • – RCT

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Jantes :
    • – Rechange, sans chambre
    • – Numérotation d'identification de la jante

AUTRES OPTIONS

  • Dispositifs de desserrage des freins, y compris le desserrage de la direction :
    • – Crochet de récupération
    • – Barre de récupération
  • Godets :
    • – Diverses tailles, bennes (4,2 m3/5,5 yd3, 5,6 m3/7,3 yd3, 5,9 m3/7,7 yd3)
    • – Assemblage par boulons (5,3 m3/6,9 yd3)
    • – Éjecteur (4,8 m3/6,3 yd3)
    • – Lèvre standard ou lèvre à boulonner
    • – Lame de coupe, à boulonner
    • – Lame de coupe, soudure modulaire Cat
    • – Lèvre entièrement soudée ou soudée par points
    • – Carénages de talons, éjecteurs et godets de vidage
    • – Système de plaque d'usure à fixation mécanique (MAWPS)
    • – Barres d'usure, éjecteurs et godets de vidage
    • – Renfort d'usure
  • Fixation de la barre d'attelage, à boulonner
  • Système de remplissage rapide :
    • – Liquide de refroidissement
    • – Huile moteur
    • – Carburant
    • – Huile hydraulique
    • – Huile de transmission
  • Liquides :
    • – Carburant pour climat polaire
    • – Liquide de refroidissement pour climat polaire
  • Protections, feux et vitres
  • Groupe de levage, transfert minier
  • Circuit de lubrification :
    • – Centralisé
    • – Automatique
  • Système de commande antitangage
  • Outils d'entretien
  • Barres de protection contre l'usure :
    • – Cabine
    • – Réservoir hydraulique
    • – Radiateur
  • Cales de roues
  • Vitres :
    • – Vitre, simple vitrage

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Command pour exploitation souterraine

    Cat® MineStar™ Command pour exploitation souterraine permet l'utilisation à distance de chargeuses afin d'obtenir des gains de productivité et de rendement immédiats pour votre entreprise. Le système augmente la sécurité en permettant aux conducteurs de ne plus se trouver dans des environnements dangereux. Il permet également d'utiliser la machine en visibilité directe lors des opérations de déblayage et de réduire ainsi les temps d'arrêt requis pour les changements d'équipe, les temps d'abattage à l'explosif et de favoriser toutes les autres conditions qui permettent de retirer les conducteurs du front de taille.
    Les diverses options vont de la visibilité directe à une autonomie complète. Cette approche modulaire permet aux employés des mines de capturer la valeur au niveau de leur point d'entrée le plus économique et permet une évolutivité parallèlement à l'avancée de la maturité technologique.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar™ Command pour exploitation souterraine permet l'utilisation à distance de chargeuses afin d'obtenir des gains de productivité et de rendement immédiats pour votre entreprise. Le système augmente la sécurité en permettant aux conducteurs de ne plus se trouver dans des environnements dangereux. Il permet également d'utiliser la machine en visibilité directe lors des opérations de déblayage et de réduire ainsi les temps d'arrêt requis pour les changements d'équipe, les temps d'abattage à l'explosif et de favoriser toutes les autres conditions qui permettent de retirer les conducteurs du front de taille.
Les diverses options vont de la visibilité directe à une autonomie complète. Cette approche modulaire permet aux employés des mines de capturer la valeur au niveau de leur point d'entrée le plus économique et permet une évolutivité parallèlement à l'avancée de la maturité technologique.

Découvrir la technologie
  • Cat Detect pour exploitation minière souterraine

    Dans quelle mesure vos opérations seraient-elles plus sûres si vous aviez une visibilité sur tous les travailleurs se trouvant sous terre ? Si vous pouviez alerter les conducteurs de dangers potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces ? Si vous pouviez identifier des conducteurs fatigués ? Avec Cat® MineStar™ Detect pour exploitation minière souterraine, vous pouvez. Detect pour exploitation minière souterraine gère les risques liés aux gens et aux ressources en vous permettant de « voir » dans le noir. En utilisant un système de détection de proximité de poste à poste de haute précision accouplé à un réseau de communications révolutionnaire, Detect peut éviter les incidents et suivre les gens et les machines partout sous terre et en temps réel. Detect fournit aux conducteurs la connaissance de l'environnement et les alerte des dangers avant que ces derniers ne deviennent une menace, quelle que soit l'infrastructure de la mine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Dans quelle mesure vos opérations seraient-elles plus sûres si vous aviez une visibilité sur tous les travailleurs se trouvant sous terre ? Si vous pouviez alerter les conducteurs de dangers potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces ? Si vous pouviez identifier des conducteurs fatigués ? Avec Cat® MineStar™ Detect pour exploitation minière souterraine, vous pouvez. Detect pour exploitation minière souterraine gère les risques liés aux gens et aux ressources en vous permettant de « voir » dans le noir. En utilisant un système de détection de proximité de poste à poste de haute précision accouplé à un réseau de communications révolutionnaire, Detect peut éviter les incidents et suivre les gens et les machines partout sous terre et en temps réel. Detect fournit aux conducteurs la connaissance de l'environnement et les alerte des dangers avant que ces derniers ne deviennent une menace, quelle que soit l'infrastructure de la mine.

Découvrir la technologie
  • Cat Fleet pour exploitation minière souterraine

    Cat® MineStar™ Fleet pour exploitation minière souterraine offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il enregistre et suit automatiquement les données en amont et en aval de la chaîne de valeur et fournit des informations qui vous aident à identifier ce qui fonctionne bien et à résoudre ce qui ne fonctionne pas bien. Grâce à notre technologie exclusive de positionnement souterrain de haute précision, les mines peuvent suivre précisément le personnel et les ressources à un degré de précision submétrique. Ceci vous permet également d'accéder à des informations de cycle critiques afin de mieux comprendre l'usage de la machine et l'efficacité globale des opérations. La gestion bilatérale d'une tâche en temps réel fournit des données essentielles qui ont une incidence positive sur la productivité et vous aide à optimiser l'exploitation de l'ensemble de la mine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar™ Fleet pour exploitation minière souterraine offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il enregistre et suit automatiquement les données en amont et en aval de la chaîne de valeur et fournit des informations qui vous aident à identifier ce qui fonctionne bien et à résoudre ce qui ne fonctionne pas bien. Grâce à notre technologie exclusive de positionnement souterrain de haute précision, les mines peuvent suivre précisément le personnel et les ressources à un degré de précision submétrique. Ceci vous permet également d'accéder à des informations de cycle critiques afin de mieux comprendre l'usage de la machine et l'efficacité globale des opérations. La gestion bilatérale d'une tâche en temps réel fournit des données essentielles qui ont une incidence positive sur la productivité et vous aide à optimiser l'exploitation de l'ensemble de la mine.

Découvrir la technologie

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du R1600H

Lancer la présentation du modèle R1600H
close

Galerie média

Chargeuse pour exploitations minières souterraines R1600H

Chargeuse pour exploitations minières souterraines R1600H

Chargeuse pour exploitations minières souterraines R1600H

Chargeuse pour exploitations minières souterraines R1600H

Chargeuse pour exploitations minières souterraines R1600H

Chargeuse pour exploitations minières souterraines R1600H
Chargeuse pour exploitations minières souterraines R1600H
Chargeuse pour exploitations minières souterraines R1600H
Chargeuse pour exploitations minières souterraines R1600H
Chargeuse pour exploitations minières souterraines R1600H

R1600H Video

Vidéo de l'engagement HRV

R1600H Video
Vidéo de l'engagement HRV

360 View
360 View

Découvrez comment R1600H se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES