R1300G

Chargeuses (LHD) pour exploitation minière R1300G

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Modèle de moteur
3306B DITA Cat®
3306B DITA Cat®
Puissance moteur (ISO 14396:2002)
157 HP
117 kW
Charge utile nominale
14991 lb
6800 kg

Aperçu

De puissantes performances dans un format compact

Le modèle R1300G Cat® est notre plus petite chargeuse souterraine, mais avec une force d'arrachage de 12 020 kg (26 504 lb) et son moteur développant une puissance de 117 kW (157 hp), elle offre aux mines plus petites une capacité de production maximale. Grâce à un diamètre de braquage plus petit que les machines de la concurrence, la productivité est améliorée. Afin de pouvoir fonctionner plus longtemps entre chaque remplissage, il dispose d'un réservoir de carburant plus important et, pour un chargement plus optimal et un déchargement plus rapide, le vidage et la portée du godet ont été améliorés.
Afin d'offrir un confort optimal aux conducteurs, la plaçant ainsi dans les machines préférées de ces derniers, la R1300G associe une excellente répartition du poids sous charge, une commande antitangage et un siège à suspensions. Et, pour augmenter encore la qualité de l'air dans votre mine, vous pouvez équiper votre R1300G d'un filtre à particules diesel en option. La R1300G est parfaitement adaptée au tombereau AD22 Cat.

Avantages

Avantages en matière de production par rapport à la concurrence

Grâce à un rayon de braquage plus petit, un réservoir de carburant plus important et une meilleure portée et un angle de vidage plus important du godet

Plébiscitée par les conducteurs

Cette machine associe une excellente répartition du poids sous charge, une commande antitangage et un siège à suspensions pour établir la norme en matière de confort du conducteur.

Une plus grande qualité de l'air

Améliorez encore la qualité de l'air en l'équipant d'un filtre à particules diesel en option.

Spécifications produit pour R1300G

Modèle de moteur 3306B DITA Cat® 3306B DITA Cat®
Puissance moteur (ISO 14396:2002) 157 HP 117 kW
Alésage 4.75 in 120.7 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 640.75 in³ 10.5 l
Nota (1) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2200tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de norme spécifiée. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2200tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de norme spécifiée.
Nota (2) Toutes les conditions nominales sont basées sur la norme ISO/TR14396:2002, soit les conditions d'admission d'air normales avec une pression barométrique totale de 100kPa (29,5in Hg), une pression de vapeur de 1kPa (0,295in Hg) et une température de 25°C (77°F). Performances mesurées en utilisant un carburant aux normes sur les émissions en vigueur aux États-Unis (EPA, 40 CFR Partie1065) et dans l'UE (Directive 97/68/CE), d'une masse volumique de0,845 à 0,850kg/l à 15°C (7.05-7,09 lb/gal @ 59° F) et une température d'admission de carburant de 40°C (104°F). Toutes les conditions nominales sont basées sur la norme ISO/TR14396:2002, soit les conditions d'admission d'air normales avec une pression barométrique totale de 100kPa (29,5in Hg), une pression de vapeur de 1kPa (0,295in Hg) et une température de 25°C (77°F). Performances mesurées en utilisant un carburant aux normes sur les émissions en vigueur aux États-Unis (EPA, 40 CFR Partie1065) et dans l'UE (Directive 97/68/CE), d'une masse volumique de0,845 à 0,850kg/l à 15°C (7.05-7,09 lb/gal @ 59° F) et une température d'admission de carburant de 40°C (104°F).
Nota (3) Détarage de la puissance moteur à partir de 4500m (14763,7ft) d'altitude. Détarage de la puissance moteur à partir de 4500m (14763,7ft) d'altitude.
Charge utile nominale 14991 lb 6800 kg
Poids brut de la machine 65482 lb 29702 kg
Charge d'équilibre statique - Devant les bras de manutention à l'horizontale 45360 lb 20575 kg
Charge d'équilibre statique au braquage maxi devant les bras de manutention à l'horizontale 39397 lb 17870 kg
Force d'arrachage - SAE 26504 lb 12020 kg
Poids en ordre de marche* 45691 lb 20725 kg
Poids en ordre de marche* - Essieu avant 16810 lb 7625 kg
Poids en ordre de marche* - Essieu arrière 28881 lb 13100 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* 60682 lb 27525 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* - Essieu avant 41105 lb 18645 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* - Essieu arrière 19577 lb 8880 kg
Nota * Poids calculés. * Poids calculés.
Marche avant - 1 2.8 mile/h 4.5 km/h
Marche avant - 2 4.8 mile/h 7.8 km/h
Marche avant - 3 9.3 mile/h 15 km/h
Marche avant 4 16.3 mile/h 26.3 km/h
Marche arrière - 1 2.8 mile/h 4.5 km/h
Marche arrière - 2 4.8 mile/h 7.8 km/h
Marche arrière - 3 9.2 mile/h 14.8 km/h
Marche arrière 4 14.3 mile/h 23 km/h
Relevage 5 s 5 s
Vidage 2 s 2 s
Abaissement, à vide, position libre 2.3 s 2.3 s
Temps de cycle total 9.3 s 9.3 s
Godet de vidage – 1 3.2 yd³ 2.5 m³
Godet de vidage – 2 3.7 yd³ 2.8 m³
Godet de vidage 3 - 3 - Godet standard 4.1 yd³ 3.1 m³
Godet de vidage – 4 4.4 yd³ 3.4 m³
Godet à éjecteur 3.1 yd³ 2.4 m³
Rayon de dégagement extérieur 225.1 in 5717 mm
Rayon de dégagement intérieur 111.2 in 2825 mm
Oscillation d'essieu 10° 10°
Angle d'articulation 42.5° 42.5°
Dimensions des pneus 17.5 × R25 17.5 × R25
Carter moteur avec filtre 6.6 gal (US) 25 l
Transmission 11.9 gal (US) 45 l
Réservoir hydraulique 23.2 gal (US) 88 l
Circuit de refroidissement 17.7 gal (US) 67 l
Différentiel et réducteurs avant 10 gal (US) 38 l
Différentiel et réducteurs arrière 11.1 gal (US) 42 l
Réservoir de carburant 77.9 gal (US) 295 l
Normes Cabine homologuée ROPS/FOPS Cabine homologuée ROPS/FOPS

R1300G Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur, 75A
  • Groupe de prises, démarrage auxiliaire
  • Coupe-batterie, au niveau du sol
  • Démarreur, électrique, 24 volts
  • Connecteur de diagnostic
  • Contacteur d'arrêt du moteur
  • Éclairage :
    –Extérieur, avant, arrière
    –Feu stop, simple
  • Batteries, sans entretien
  • Alarme, recul
  • Circuit de démarrage et de charge

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Jantes :
    – Sans chambre, jeu de quatre
  • Les pneus doivent être sélectionnés dans la section Équipements obligatoires, choisir entre :
    – Pneu, 17,5 × R25, VSMS L5S Bridgestone
    – Pneu, 17,5 × R25, VSDL Bridgestone

POSTE DE CONDUITE

  • Centrale de surveillance électronique Caterpillar (CEMS), (tableaux de bord)
  • Klaxons, électriques
  • Instruments/Indicateurs :
    – compteur de vitesse/compte-tours
    – niveau de carburant
    – température d'huile hydraulique
    – température de liquide de refroidissement moteur
  • Témoin, avertissement, freinage résiduel
  • Commandes d'équipement hydraulique pilotées, à un seul manipulateur
  • Cabine, certifiée ROPS et/ou FOPS
  • Système de commande intégrée de direction et de transmission (STIC™)
  • Siège à suspension à raccord en T avec ceinture de sécurité à enrouleur

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur :
    – 3306B Cat six cylindres, diesel
    – DITA (à injection directe avec turbocompresseur, refroidi à l'admission)
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Aide à l'amorçage de carburant
  • Freins multidisques humides, entièrement hydrauliques, sous carter étanche (SAFR)
  • Écrans thermiques
  • Convertisseur de couple
  • Dispositif de neutralisation de la transmission
  • Transmission automatique Powershift à trains planétaires (4 AV/4 AR)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Protections, moteur et transmission
  • Vidage de godet (3,1 m3/4,1 yd3)
  • Purificateur/silencieux d'échappement catalytique
  • Bouchon de radiateur, déblocage manuel
  • Autocollants, pictogrammes internationaux
  • Échantillon d'huile pour l'entretien
  • Garde-boue, avant, arrière
  • Pare-feu
  • Poignées
  • Refroidisseur d'huile hydraulique, pivotant
  • Vanne, vidange, filtre à huile de transmission
  • Barres de protection, châssis arrière
  • Calandre de radiateur pivotante

R1300G Options

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Jantes :
    – Chambre, série de quatre
    – De rechange (avec ou sans chambre)
    – Numéro d'identification de jante

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Options de post-traitement
    – Filtre à particules diesel (à débit traversant)
  • Configurations de desserrage des freins, avec déblocage de direction
    – Crochet de récupération
    – Barre de récupération
  • Godets :
    – Lame de coupe à boulonner
    – Lame de coupe à souder Cat
    – Protections de talon, godets à éjecteur et de vidage
    – Lèvre entièrement soudée ou soudée par points
    – Système de plaque d'usure à fixation mécanique (MAWPS)
    – Plusieurs tailles, vidage (2,5 m3/3,2 yd3 2,8 m3/3,7 yd3, 3,4 m3/4,4 yd3), à éjecteur (2,4 m3/3,1 yd3)
    – Lèvre standard ou lèvre à boulonner
    – Barre d'usure, godets à éjecteur et de vidage
    – Renfort d'usure
  • Protections :
    – Carter, pour les éclairages de bras de manutention et de châssis avant
    – Grille arrière (carter boulonné supplémentaire)
  • Fixation de la barre d'attelage, à boulonner
  • Dispositif de remplissage rapide :
    – Liquide de refroidissement
    – Huile moteur
    – Carburant
    – Huile hydraulique
    – Huile de transmission
  • Fluides
    – Carburant pour climat polaire
    – Liquide de refroidissement pour climat polaire
  • Groupe de levage, transfert minier
  • Circuit de graissage
    – Automatique
    – Centralisé
  • Poste de conduite avec cadre ROPS/FOPS fermé
    – Climatisation
    – Pressurisation et filtre de la cabine
    – Plafonnier
    – Jambe de force de porte
    – Chauffage
    – Compartiment prééquipé pour radio et haut-parleurs
    – Commande d'essuie-glaces intermittente
  • Activation automatique du frein de stationnement
  • Engagement du contacteur de frein de stationnement
    – Pousser pour appliquer
    – Tirer pour appliquer
  • Ruban réflecteur
  • Interface de commande à distance (sauf émetteur et récepteur), avec voyants d'avertissement (verts)
    Cattron
    – RCT
  • Direction inversible
  • Système de commande antitangage
  • Jante
    – Type de chambre
    – Avec ou sans chambre (pré-équipement pour chaînes)
    – De secours (avec ou sans chambre)
    – Numéro d'identification de jante
  • Circuit de direction auxiliaire
  • Outils d'entretien
    – Barre de récupération (à utiliser avec le desserrage des freins, système de barre de récupération)
    – Catalogue de pièces de référence pour les outillages supplémentaires disponibles
  • Contacteurs
    – Minuterie de ralenti
    – Rappel de bras de manutention
    – Contacteur du dispositif de neutralisation de la transmission
    – Pression de transmission ABA Engagement du frein de stationnement

POSTE DE CONDUITE

  • Poste de conduite avec cadre ROPS/FOPS fermé :
    – Climatisation
    – Pressurisation et filtre de la cabine
    – Plafonnier
    – Jambe de force de porte
    – Chauffage
    – Compartiment prééquipé pour radio et haut-parleurs
    – Commande d'essuie-glaces intermittente
  • Instrumentation/Indicateurs :
    – Pression de frein
  • Circuit de direction auxiliaire

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur :
    – Options de post-traitement – Filtre à particules diesel (à débit traversant)
  • Direction inversible
  • Activation automatique du frein de stationnement
  • Engagement du contacteur de frein de stationnement – Pousser pour appliquer – Tirer pour appliquer
  • Radiateur à haute efficacité

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Detect pour exploitation minière souterraine

    Dans quelle mesure vos opérations seraient-elles plus sûres si vous aviez une visibilité sur tous les travailleurs se trouvant sous terre ? Si vous pouviez alerter les conducteurs de dangers potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces ? Si vous pouviez identifier des conducteurs fatigués ? Avec Cat® MineStar™ Detect pour exploitation minière souterraine, vous pouvez. Detect pour exploitation minière souterraine gère les risques liés aux gens et aux ressources en vous permettant de « voir » dans le noir. En utilisant un système de détection de proximité de poste à poste de haute précision accouplé à un réseau de communications révolutionnaire, Detect peut éviter les incidents et suivre les gens et les machines partout sous terre et en temps réel. Detect fournit aux conducteurs la connaissance de l'environnement et les alerte des dangers avant que ces derniers ne deviennent une menace, quelle que soit l'infrastructure de la mine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Dans quelle mesure vos opérations seraient-elles plus sûres si vous aviez une visibilité sur tous les travailleurs se trouvant sous terre ? Si vous pouviez alerter les conducteurs de dangers potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces ? Si vous pouviez identifier des conducteurs fatigués ? Avec Cat® MineStar™ Detect pour exploitation minière souterraine, vous pouvez. Detect pour exploitation minière souterraine gère les risques liés aux gens et aux ressources en vous permettant de « voir » dans le noir. En utilisant un système de détection de proximité de poste à poste de haute précision accouplé à un réseau de communications révolutionnaire, Detect peut éviter les incidents et suivre les gens et les machines partout sous terre et en temps réel. Detect fournit aux conducteurs la connaissance de l'environnement et les alerte des dangers avant que ces derniers ne deviennent une menace, quelle que soit l'infrastructure de la mine.

Découvrir la technologie
  • Cat Fleet pour exploitation minière souterraine

    Cat® MineStar™ Fleet pour exploitation minière souterraine offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il enregistre et suit automatiquement les données en amont et en aval de la chaîne de valeur et fournit des informations qui vous aident à identifier ce qui fonctionne bien et à résoudre ce qui ne fonctionne pas bien. Grâce à notre technologie exclusive de positionnement souterrain de haute précision, les mines peuvent suivre précisément le personnel et les ressources à un degré de précision submétrique. Ceci vous permet également d'accéder à des informations de cycle critiques afin de mieux comprendre l'usage de la machine et l'efficacité globale des opérations. La gestion bilatérale d'une tâche en temps réel fournit des données essentielles qui ont une incidence positive sur la productivité et vous aide à optimiser l'exploitation de l'ensemble de la mine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar™ Fleet pour exploitation minière souterraine offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il enregistre et suit automatiquement les données en amont et en aval de la chaîne de valeur et fournit des informations qui vous aident à identifier ce qui fonctionne bien et à résoudre ce qui ne fonctionne pas bien. Grâce à notre technologie exclusive de positionnement souterrain de haute précision, les mines peuvent suivre précisément le personnel et les ressources à un degré de précision submétrique. Ceci vous permet également d'accéder à des informations de cycle critiques afin de mieux comprendre l'usage de la machine et l'efficacité globale des opérations. La gestion bilatérale d'une tâche en temps réel fournit des données essentielles qui ont une incidence positive sur la productivité et vous aide à optimiser l'exploitation de l'ensemble de la mine.

Découvrir la technologie
  • Cat Health

    Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

    Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du R1300G

Lancer la présentation du modèle R1300G
close

Galerie média

Chargeuses R1300G pour exploitations minières souterraines

Chargeuses R1300G pour exploitations minières souterraines

Chargeuses R1300G pour exploitations minières souterraines

R1300G

R1300G

R1300G

Chargeuses R1300G pour exploitations minières souterraines
Chargeuses R1300G pour exploitations minières souterraines
Chargeuses R1300G pour exploitations minières souterraines
R1300G
R1300G
R1300G

R1300G Video

Vidéo de l'engagement HRV French

R1300G Video
Vidéo de l'engagement HRV French

360 View
360 View

Découvrez comment R1300G se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES