299D3 XE

Chargeuses à chaînes compactes 299D3 XE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute - SAE J1995
110 HP
82 kW
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre
3560 lb
1620 kg
Poids en ordre de marche
11756 lb
5333 kg

Vue d'ensemble

Confortable. Performances. Intelligence.

Son moteur puissant, son circuit hydraulique à débit élevé, ses forces de levage optimales, sa conception à levage vertical et sa suspension à essieux de torsion font de la chargeuse à chaînes compacte299D3XE Cat® un outil de travail aux performances optimales en matière d'excavation, de chargement et de manutention dans de nombreuses applications et conditions de terrain.

Avantages

15% Plus d'espace pour un confort accru de l'utilisateur

•Cabine repensée pour plus de confort •Porte à ouverture plus large pour une entrée aisée dans la machine

SUPÉRIEURES

•Une suspension optimisée pour des performances supérieures •Améliorations apportées au circuit de carburant et à la chaîne cinématique pour répondre aux besoins des clients

INTELLIGENCE

•Offrant une compatibilité inédite entre la machine et les outils •Technologie SMART intégrée pour automatiser les équipements complexes – INÉDIT DANS LE SECTEUR · Reconnaissance des équipements · Commandes personnalisées · Grade Assist

Spécifications produit pour 299D3 XE

Puissance brute - SAE J1995 110 HP 82 kW
Puissance nette - SAE 1349 106 HP 79 kW
Cylindrée 232 in³ 3.8 l
Alésage 3.9 in 100 mm
Course 4.7 in 120 mm
Puissance nette – ISO 9249 107 HP 80 kW
Puissance nette 106 HP 79 kW
Couple maximal - 1500 tr/min - SAE J1995 276 ft·lbf 374 N·m
Modèle de moteur C3.8 DIT Cat (turbo) C3.8 DIT Cat (turbo)
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre 3560 lb 1620 kg
Surface de contact au sol 2184 in² 1.41 m²
Pression au sol 5.4 psi 37.3 kPa
Charge limite d'équilibre 10170 lb 4625 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 7270 lb 3298 kg
Force d'arrachage - Vérin de levage 6162 lb 2795 kg
Capacité nominale avec contrepoids en option 5360 lb 2431 kg
Pression au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 4.8 psi 33 kPa
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte vitrée, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1 000 CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2 036 mm (80 in), des chaînes de 400 mm (15,7 in), les roues folles avant/arrière à triple bride, pas de contrepoids en option et une attache rapide manuelle (sauf indication contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte vitrée, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1 000 CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2 036 mm (80 in), des chaînes de 400 mm (15,7 in), les roues folles avant/arrière à triple bride, pas de contrepoids en option et une attache rapide manuelle (sauf indication contraire).
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre 5085 lb 2315 kg
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 2463 in² 1.59 m²
Poids en ordre de marche 11756 lb 5333 kg
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte vitrée, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1 000 CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2 036 mm (80 in), des chaînes de 400 mm (15,7 in), les roues folles avant/arrière à triple bride, pas de contrepoids en option et une attache rapide manuelle (sauf indication contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte vitrée, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1 000 CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2 036 mm (80 in), des chaînes de 400 mm (15,7 in), les roues folles avant/arrière à triple bride, pas de contrepoids en option et une attache rapide manuelle (sauf indication contraire).
Longueur – Chaîne au sol 69.6 in 1767 mm
Longueur hors tout - Chaîne 89.4 in 2270 mm
Hauteur au sommet de la cabine 83.6 in 2125 mm
Garde au sol 9.6 in 245 mm
Angle de fuite 33° 33°
Angle de vidage maximal 54° 54°
Hauteur maximale hors tout 158.7 in 4032 mm
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 7.1 in 180 mm
Rayon de braquage au centre - Attache 58.1 in 1476 mm
Portée - Levage/vidage maximal 33.6 in 852 mm
Longueur - Sans godet 125.5 in 3189 mm
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 74 in 1881 mm
Rayon de braquage au centre - Godet (redressé) 91.1 in 2314 mm
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 19.4 in 493 mm
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 94.5 in 2399 mm
Angle de redressement - Hauteur maximale 81° 81°
Largeur du véhicule (chaînes de 400mm/15,7in) 76 in 1931 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 126.3 in 3208 mm
Longueur - Avec godet au sol 154.7 in 3931 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 51.9 in 1319 mm
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte vitrée, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1 000 CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2 036 mm (80 in), des chaînes de 400 mm (15,7 in), les roues folles avant/arrière à triple bride, pas de contrepoids en option et une attache rapide manuelle (sauf indication contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte vitrée, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1 000 CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2 036 mm (80 in), des chaînes de 400 mm (15,7 in), les roues folles avant/arrière à triple bride, pas de contrepoids en option et une attache rapide manuelle (sauf indication contraire).
Angle de redressement 25° 25°
Débit hydraulique - XHP : puissance hydraulique (calculée) 94 HP 70 kW
Mode de débit standard- pression hydraulique de la chargeuse 3335 psi 23000 kPa
Débit hydraulique - XHP : débit hydraulique maximal du chargeur* 40 US gal/min 150 l/min
Nota *Lorsqu'il est équipé des outils de travail de la série400 Cat. *Lorsqu'il est équipé des outils de travail de la série400 Cat.
Mode de débit standard- puissance hydraulique calculée 44 HP 33 kW
Débit hydraulique - XHP : pression hydraulique maximale du chargeur 4061 psi 28000 kPa
Mode de débit standard- débit hydraulique de la chargeuse 23 US gal/min 86 l/min
Débit hydraulique - XE- puissance hydraulique (calculée) 94 HP 70 kW
Débit hydraulique - XE- débit hydraulique maximal du chargeur* 40 US gal/min 150 l/min
Débit hydraulique - XE- pression hydraulique maximale du chargeur 4061 psi 28000 kPa
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
FOPS NiveauII ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 5.2 mile/h 8.4 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Deux vitesses 8.4 mile/h 13.5 km/h
Circuit de refroidissement 4.1 gal (US) 16 l
Carter moteur 3.5 gal (US) 13 l
Réservoir de carburant 31.7 gal (US) 120 l
Circuit hydraulique 14.5 gal (US) 55 l
Réservoir hydraulique 10.3 gal (US) 39 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
À l'intérieur de la cabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Hors de la cabine** 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota (2) *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (3) **Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. **Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE.
Nota (1) La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe. La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique.

299D3 XE Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 100 A
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairages : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux projecteurs arrière halogène, deux phares avant halogène réglables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie à usage intensif, 1000CCA, avec coupe-batterie

POSTE DE CONDUITE

  • Instruments : niveau de carburant, niveau de DEF, compteur d'entretien
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur en dehors du siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation du réchauffeur d'admission d'air, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur
  • Siège en tissu à dossier haut, chauffant, inclinable, avec suspension pneumatique, soutien lombaire et commandes entièrement réglables montées sur le siège
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, serrage du frein de stationnement
  • Cabine ROPS fermée, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure, arrière et latérales
  • Capitonnage, Deluxe
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12V
  • Klaxon
  • Accélérateur électronique à main (cadran) et au pied, avec fonction de décélération
  • Affichage avancé avec caméra de recul : écran LCD couleur 127 mm (5 in) ; système de sécurité avancé pour plusieurs conducteurs ; réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C3.8 Cat avec turbocompresseur conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final et Stage V
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres de type cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement multidisques à bain d'huile, serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses de translation
  • Suspension: essieux de torsion indépendants (4)
  • Commande antitangage asservie à la vitesse

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, –37°C (–34°F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau enD fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Chaînes en caoutchouc avec revêtement en acier de 400mm (15,7in) avec roues libres à triple bride (avant et arrière)
  • Product Link™ PL240, cellulaire

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

  • Attache rapide mécanique ou motorisée
  • Ceinture de sécurité haute visibilité, 50mm (2in) ou 75mm (3in)
  • ENSEMBLE PERFORMANCE :
    – Ensemble Performance H3 : circuit hydraulique XE, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), retour à l'angle de cavage de l'outil de travail, commande de position de l'outil de travail et amortissement électronique (levage et abaissement)
  • ENSEMBLE CONFORT :
    – Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, siège à suspension pneumatique (dossier haut et chauffé) et porte (verre ou polycarbonate)

299D3 XE Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Gyrophare
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Peinture personnalisée
  • Ventilateur à vitesse variable avec fonction d'inversion
  • Contrepoids externes
  • Product Link PL641, cellulaire
  • Radio Bluetooth® avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)

Découvrez comment 299D3 XE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Chargeuse à chaînes compacte299D3XECat®

Chargeuse à chaînes compacte299D3XECat®

Chargeuse à chaînes compacte299D3XECat®

Chargeuse à chaînes compacte299D3XECat®
Chargeuse à chaînes compacte299D3XECat®
Chargeuse à chaînes compacte299D3XECat®

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action

Chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3 | Présentation

Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Caractéristiques et avantages

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action
Chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3 | Présentation
Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Caractéristiques et avantages

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  299D3 XE

Afficher davantage d'offres