259D3

Chargeuses à chaînes compactes 259D3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute - SAE J1995
74.3 HP
55.4 kW
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre
2010 lb
915 kg
Poids en ordre de marche
8987 lb
4076 kg

Vue d'ensemble

Confortable. Performances. Intelligence.

La conception à élévation verticale de la chargeuse à chaînes compacte259D3Cat® lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour un chargement de tombereaux simple et rapide. Son système de train de roulement suspendu standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrues, ce qui lui permet de travailler sur de nombreux types d'applications et de terrain.

Avantages

15% Plus d'espace pour un confort accru de l'utilisateur

•Cabine repensée pour plus de confort •Porte à ouverture plus large pour une entrée aisée dans la machine

SUPÉRIEURES

•Une suspension optimisée pour des performances supérieures •Améliorations apportées au circuit de carburant et à la chaîne cinématique pour répondre aux besoins des clients

INTELLIGENCE

•Offrant une compatibilité inédite entre la machine et les outils •Technologie SMART intégrée pour automatiser les équipements complexes – INÉDIT DANS LE SECTEUR · Reconnaissance des équipements · Commandes personnalisées · Grade Assist

Spécifications produit pour 259D3

Puissance brute - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Cylindrée 203 in³ 3.3 l
Puissance nette 73.2 HP 54.6 kW
Alésage 3.7 in 94 mm
Modèle de moteur C3.3BDIT Cat (turbo) C3.3BDIT Cat (turbo)
Puissance brute 74.3 HP 55.4 kW
Puissance nette - SAE 1349 73.2 HP 54.6 kW
Course 4.7 in 120 mm
Couple maximal - 1500 tr/min - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Puissance nette – ISO 9249 73.9 HP 55.1 kW
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre 2010 lb 915 kg
Charge limite d'équilibre 5745 lb 2610 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 4965 lb 2252 kg
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 320 mm/12,6 in 1483 in² 0.96 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 320mm/12,6in 6.1 psi 41.8 kPa
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre 2870 lb 1305 kg
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 400mm/15,7in 1848 in² 1.19 m²
Capacité nominale avec contrepoids en option 3060 lb 1390 kg
Pression au sol - Avec chaîne de 400mm/15,7in 4.9 psi 34 kPa
Nota Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la configuration OROPS (Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement), un godet à profil bas de 1730mm (68in), des chaînes de 320mm (12,6in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, pas de contrepoids ni d'attache rapide manuelle en option (sauf mention contraire). Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la configuration OROPS (Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement), un godet à profil bas de 1730mm (68in), des chaînes de 320mm (12,6in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, pas de contrepoids ni d'attache rapide manuelle en option (sauf mention contraire).
Poids en ordre de marche 8987 lb 4076 kg
Nota Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la configuration OROPS (Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement), un godet à profil bas de 1730mm (68in), des chaînes de 320mm (12,6in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, pas de contrepoids ni d'attache rapide manuelle en option (sauf mention contraire). Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la configuration OROPS (Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement), un godet à profil bas de 1730mm (68in), des chaînes de 320mm (12,6in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, pas de contrepoids ni d'attache rapide manuelle en option (sauf mention contraire).
Longueur – Chaîne au sol 59 in 1499 mm
Longueur hors tout - Chaîne 78.7 in 1999 mm
Hauteur au sommet de la cabine 83.1 in 2111 mm
Garde au sol 8.9 in 226 mm
Angle de fuite 35° 35°
Angle de vidage maximal 52° 52°
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 7.8 in 198 mm
Largeur du véhicule (chaînes de 400mm/15,7in) 69 in 1755 mm
Rayon de braquage au centre - Attache 54.8 in 1392 mm
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 9.4 in 238 mm
Largeur du véhicule (chaînes de 320mm/12,6in) 66 in 1676 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 51.4 in 1305 mm
Hauteur maximale hors tout 154.1 in 3915 mm
Rayon de braquage au centre - Godet 86 in 2184 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 121 in 3075 mm
Longueur - Sans godet 108.9 in 2767 mm
Angle de redressement - Hauteur maximale 87° 87°
Nota Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la configuration OROPS (Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement), un godet à profil bas de 1730mm (68in), des chaînes de 320mm (12,6in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, pas de contrepoids ni d'attache rapide manuelle en option (sauf mention contraire). Poids en ordre de marche, caractéristiques de fonctionnement et dimensions basés sur un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la configuration OROPS (Open Roll-Over Protective Structure, cadre ouvert de protection en cas de retournement), un godet à profil bas de 1730mm (68in), des chaînes de 320mm (12,6in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un circuit hydraulique à débit standard, un siège à suspension mécanique, pas de contrepoids ni d'attache rapide manuelle en option (sauf mention contraire).
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 61.5 in 1561 mm
Longueur - Avec godet au sol 137.3 in 3486 mm
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 89.9 in 2283 mm
Portée - Levage/vidage maximal 23.9 in 608 mm
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique de la chargeuse 3335 psi 23000 kPa
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) 58 HP 43 kW
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur 3335 psi 23000 kPa
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur 20 US gal/min 76 l/min
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) 39 HP 29 kW
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique de la chargeuse 30 US gal/min 112 l/min
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
FOPS NiveauII ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 5.9 mile/h 9.5 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Deux vitesses 8.5 mile/h 13.7 km/h
Circuit hydraulique 13.2 gal (US) 50 l
Réservoir de carburant 24.8 gal (US) 94 l
Carter moteur 3 gal (US) 11 l
Réservoir hydraulique 10.3 gal (US) 39 l
Circuit de refroidissement 3.7 gal (US) 14 l
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique.
Nota (3) ***Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. ***Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE.
Hors de la cabine*** 103 dB(A) 103 dB(A)
À l'intérieur de la cabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (2) **Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. **Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (1) La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe. La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe.

259D3 Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 80A
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairages : rétroéclairage des instruments, deux feux arrière, deux feux avant et arrière halogènes réglables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, capacité de démarrage à froid de 850A

POSTE DE CONDUITE

  • Affichage avancé avec caméra de recul : écran LCD couleur 127 mm (5 in) ; système de sécurité avancé pour plusieurs conducteurs ; réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente.
  • Instruments : niveau de carburant, compteur d'entretien
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur en dehors du siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur
  • Siège réglable à revêtement vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, serrage du frein de stationnement
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12V
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Système de sécurité antivol avec clavier 6 touches
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur turbo dieselC3.3BCat, conforme à la norme Tier4 Final/StageV sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres de type cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses de translation
  • Suspension: essieux de torsion indépendants (4)

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36°C (-33°F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau enD fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Product Link™ PL240, cellulaire

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit
  • Attache rapide mécanique ou motorisée
  • Ceinture de sécurité haute visibilité, 50mm (2in) ou 75mm (3in)
  • Ensemble de préparation européen
  • Chaînes en caoutchouc avec revêtement en acier - 320mm (12,6in) ou 400mm (15,7in)
  • Roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride ou roues folles avant/arrière à triple bride
  • ENSEMBLES PERFORMANCE :
    – Ensemble Performance H1 : circuit hydraulique à débit standard (sans mise à niveau automatique)
    – Ensemble Performance H2 : circuit hydraulique à débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (relevage et abaissement), retour de l'outil de travail en position d'excavation, commande de position de l'outil de travail et amortissement électronique (relevage et abaissement)
    – Ensemble Performance H3 : circuit hydraulique à grand débit, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (relevage et abaissement), retour de l'outil de travail en position d'excavation, commande de position de l'outil de travail et amortissement électronique (relevage et abaissement)
  • ENSEMBLES CONFORT :
    – Cadre ROPS ouvert (C0) : siège statique (sans pédale d'accélération, capitonnage, chauffage ou porte)
    – Cadre ROPS ouvert (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet et choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) (sans chauffage ou porte)
    – Cadre ROPS fermé avec chauffage (C2) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)
    – Cadre ROPS fermé avec climatisation (C3) : C2 + climatiseur

259D3 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Commandes de type main/pied
  • Contrepoids externes
  • Gyrophare
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Peinture personnalisée
  • Product Link PL641, cellulaire
  • Commande antitangage asservie à la vitesse
  • Radio Bluetooth® avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)

Découvrez comment 259D3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte259D3Cat®

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action

Chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3 | Présentation

Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Caractéristiques et avantages

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® de la série D3 | Vue d'ensemble de l'entretien quotidien

Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Entretien et réglage des chaînes

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® série D3– La concrétisation de votre inspiration

Les chargeurs compacts rigides et les chargeuses à chaînes compactes de la série D3 Cat®

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action
Chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3 | Présentation
Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Caractéristiques et avantages
Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® de la série D3 | Vue d'ensemble de l'entretien quotidien
Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Entretien et réglage des chaînes
Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® série D3– La concrétisation de votre inspiration
Les chargeurs compacts rigides et les chargeuses à chaînes compactes de la série D3 Cat®

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  259D3

Afficher davantage d'offres