275
NOUVEAUTÉ

Chargeuses à chaînes compactes 275

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute - SAE J1995
111 HP
82 kW
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre
2823 lb
1280 kg
Poids en ordre de marche
12401 lb
5625 kg

Vue d'ensemble

Plus de puissance. Plus de performances. Plus de confort.

La conception à élévation verticale de la chargeuse à chaînes compacte 275 Cat® lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour un chargement de tombereaux simple et rapide. Son système de train de roulement à balancier de suspension (E-bar) standard, associé à sa translation à deux vitesses, garantit une traction, une flottaison, une stabilité et une vitesse exceptionnelles, adaptées à une vaste gamme d’applications et de conditions de terrain.

Avantages

+50% Plus de couple

que le 299D3

Plus de hauteur de levage

et des forces d'arrachage plus importantes pour le levage et l'inclinaison.

Cabine plus grande

L'agencement a été repensé pour augmenter l'espace de la cabine et faciliter l'entrée et la sortie

Spécifications produit pour 275

Puissance brute - SAE J1995 111 HP 82 kW
Alésage 4.7 in 120 mm
Cylindrée 221 in² 3.6 l
Puissance nette – ISO 9249 109 HP 81 kW
Puissance nette - SAE 1349 82 HP 111 kW
Couple de pointe à 1 360 tr/min SAE J1995 370 lb/ft 501 N·m
Course 3.9 in 98 mm
Modèle de moteur Cat​​​​​​​® C3.6 TA (avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission) Cat​​​​​​​® C3.6 TA (avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission)
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique de la chargeuse 34 US gal/min 129 l/min
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique de la chargeuse 3500 psi 24130 kPa
Débit hydraulique - XPS haut débit - puissance hydraulique (calculée) 80.7 HP 60.2 kW
Débit hydraulique - XPS haut débit - Débit hydraulique maximal du chargeur 34 US gal/min 128 l/min
Débit hydraulique - XPS haut débit - Pression hydraulique maximale du chargeur 4061 psi 3500 kPa
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) 46.4 HP 34.6 kW
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur 23 US gal/min 86 l/min
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur 3500 psi 24130 kPa
Poids en ordre de marche 12401 lb 5625 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche 428 lb 194 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche - ROC (35 %) 105 lb 48 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche - charge limite d'équilibre 796 lb 361 kg
La cabine fermée augmente le poids en ordre de marche 218 lb 99 kg
La cabine fermée augmente le poids en ordre de marche - ROC (35 %) 105 lb 48 kg
La cabine fermée augmente le poids en ordre de marche – charge limite d'équilibre 214 lb 136 kg
Nota * Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont tous basés sur un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, deux vitesses, un godet à profil bas de 2036 mm (80 in), des chaînes de 400 mm (15,7 in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un système hydraulique à débit standard, une cabine ouverte à structure de protection en cas de renversement (ROPS), un siège à suspension mécanique, un moniteur standard, une batterie de 1000 CCA, pas de contrepoids en option et une attache rapide manuelle (sauf indication contraire). * Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont tous basés sur un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, deux vitesses, un godet à profil bas de 2036 mm (80 in), des chaînes de 400 mm (15,7 in), une roue folle avant à double bride/une roue folle arrière à simple bride, un système hydraulique à débit standard, une cabine ouverte à structure de protection en cas de renversement (ROPS), un siège à suspension mécanique, un moniteur standard, une batterie de 1000 CCA, pas de contrepoids en option et une attache rapide manuelle (sauf indication contraire).
Circuit de refroidissement 4.6 gal (US) 17.5 l
Carter moteur 2.4 gal (US) 9 l
Réservoir de carburant 36.9 gal (US) 136.1 l
Circuit hydraulique 10.8 gal (US) 41 l
Réservoir hydraulique 6.9 gal (US) 26 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 2.9 gal (US) 11 l
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre 2823 lb 1280 kg
Force d'arrachage - Vérin de levage 6422 lb 2913 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 9963 lb 4519 kg
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 2808 in² 1.81 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 4.5 psi 31.3 kPa
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre 4033 lb 1829 kg
Capacité nominale avec contrepoids en option 2996 lb 1359 kg
Charge limite d'équilibre 11874 lb 5386 kg
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 8.1 in 205 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 134.4 in 3415 mm
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 16.3 in 415 mm
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 106.1 in 2694 mm
Angle de fuite 29.5° 29.5°
Garde au sol 11 in 280 mm
Hauteur au sommet de la cabine 87.8 in 2230 mm
Longueur – Chaîne au sol 72.3 in 1836 mm
Longueur - Avec godet au sol 152.8 in 3880 mm
Longueur - Sans godet 128 in 3250 mm
Hauteur maximale hors tout 165.1 in 4193 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 46.7 in 1187 mm
Longueur hors tout - Chaîne 83.7 in 2126 mm
Angle de redressement - Hauteur maximale 86.7° 86.7°
Portée au levage/vidage maxi 32 in 814 mm
Angle de redressement 27° 27°
Rayon de braquage au centre - Godet (redressé) 91.3 in 2320 mm
Rayon de braquage au centre - Attache 60.3 in 1531 mm
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 76 in 1931 mm
Largeur du véhicule (chaînes de 450mm/17,7in) 77.8 in 1976 mm
Angle de vidage maximal 44.7° 44.7°
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS NiveauII ISO 3449:2005 Niveau II (en option) ISO 3449:2005 Niveau II (en option)
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 5.2 mile/h 8.4 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Deux vitesses 7.8 mile/h 12.5 km/h

275 Équipement standard

ÉQUIPEMENT STANDARD

  • Attache rapide : manuelle ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité à haute visibilité : 50 mm (2 in), 75 mm (3 in), ou ceinture abdominale/épaulière à 3 points.
  • Chaîne en caoutchouc à acier encastré – bande de roulement de 450 mm (17,7 in), bande de roulement de 450 mm (17,7 in)
  • Roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride ou roues folles avant/arrière à triple bride

PACKS PERFORMANCE

  • Pack performance HP1 : Circuit hydraulique à débit standard
  • Ensemble de performances HP3 : circuits hydrauliques XPS à haut débit

ENSEMBLES CONFORT

  • Toit ouvert : porte-gobelet, pochette pour téléphone portable, siège en vinyle au choix (à suspension mécanique, à dossier haut, chauffé ou à suspension pneumatique).
  • Cabine fermée avec chauffage et climatisation : Vitres latérales, porte-gobelet, pochette pour téléphone portable, choix du siège (suspension mécanique, siège à haut dossier/à suspension pneumatique chauffant, siège à haut dossier/à suspension pneumatique ventilé et chauffant) et choix de la portière (verre ou polycarbonate).

PACKS TECHNOLOGIQUES

  • T2 - Écran standard, manipulateurs standard, contacteur de démarrage à clé traditionnel et caméra de recul.
  • T4 - Moniteur à écran tactile avancé, manipulateurs avancés, démarrage par bouton-poussoir, support de téléphone portable en X et caméra de recul.
  • T5 - T4 + 2 caméras latérales supplémentaires.

RADIO

  • Radio, aucune - pour les machines à toit ouvert et les pays non certifiés pour la technologie Bluetooth®.
  • Radio AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée AUX de 3,5 mm (0,13 in) et un microphone BT. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.
  • Radio DAB+/AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée AUX de 3,5 mm (0,13 in) et un microphone BT. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic PL243
  • Product Link Elite PLE643

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable, avec fonctionnement automatique et manuel de la purge inversée.

ENSEMBLES DE PROTECTION

  • HD0 - protection de la base et étanchéité (capuchon anti-pluie de l'entrée d'air du moteur, étanchéité entre la cabine et le châssis, et porte d'accès au circuit hydraulique)
  • HD1- blindage et scellement intermédiaires† (HD0 + scellement latéral entre la cabine et le châssis, portière d'accès au remplissage de carburant verrouillable, protection du vérin d'inclinaison et protection du bas de la ligne d'entraînement...). †Certains équipements varient selon les régions.
  • HD2 - protection et étanchéité les plus complètes† (HD1 + protection du turbo, enveloppe du pot d'échappement, enveloppe du DPF, protection de la déconnexion rapide, protection de la ligne d'entraînement entièrement fermée, protection de la ligne hydraulique sous le marchepied, pré-dépoussiéreur de l'admission d'air du moteur).

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Faisceau électrique des outils de travail
  • Batterie extra-robuste
  • Déconnexion de la batterie avec verrouillage
  • Circuit électrique de 12 V
  • Alternateur 85 A
  • Projecteurs à diode
  • Feux de recul automatique
  • Rétro-éclairage des contacteurs
  • Plafonnier intérieur à LED
  • Avertisseur de recul
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Éclairage de courtoisie extérieur
  • La notification automatique du feu de travail clignote lorsque le frein de stationnement est desserré

POSTE DE CONDUITE

  • Moniteur LCD couleur : Contrôle de la vitesse de fluage, réglage de la réponse de l'entraînement, réglage de la réponse de l'équipement, réglage de la priorité de l'entraînement, sélection de la langue (× 32), système de sécurité antivol multi-conducteur et surveillance, calendrier et rappels d'entretien, surveillance des incidents et des codes de diagnostic, réglages de la date/heure/unités/luminosité, et technologie intelligente pour l'utilisation d'équipements intelligents.
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur en dehors du siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre d'alimentation hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur (si applicable)
  • Jauges : Niveau de carburant, compteur d'entretien, température hydraulique, compteur d'entretien, tension de la batterie, tachymètre
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, frein de stationnement
  • Engagements du frein
  • Cabine ROPS, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Capitonnage
  • Rétroviseur intérieur
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur montées sur le siège
  • Poche de rangement pour téléphone portable
  • Porte-gobelet
  • Prise d'alimentation 12 V
  • Accélérateur au pied

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Modèle de contrôle sélectionnable - ISO ou H
  • Commandes d'équipement électrohydrauliques
  • Commande de la transmission hydrostatique électrohydraulique
  • Protection du capteur de régime
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel Cat C2.8TA turbocompressé et refroidi, conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final et Stage V : • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage • Injection directe refroidie par liquide
  • Antigel longue durée (-37 °C, -34 °F)
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Vanne de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM), huile hydraulique
  • Vidange écologique - liquide de refroidissement
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Filtre, alimentation hydraulique, type cartouche
  • Filtre, retour hydraulique, type cartouche
  • Filtre, type bidon, huile moteur
  • Filtre, type bidon, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/huile hydraulique
  • Refroidisseur (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Ralenti automatique du moteur

TRAIN DE ROULEMENT

  • Suspension à torsion (4 essieux de torsion indépendants)
  • Deux vitesses de translation
  • Attaches intégrées au châssis de la chaîne (4)

CHÂSSIS

  • Points d'arrimage de la machine (9)
  • Panneaux amovibles pour faciliter le nettoyage du châssis de la machine
  • Support de bras de manutention
  • Pare-chocs avant et arrière en acier, soudés
  • Remplissage de carburant, côté droit de la machine

AUTRE

  • Circuit hydraulique auxiliaire, débit continu
  • Télématique, Product Link, Cellulaire
  • Portière moteur en acier avec grilles remplaçables
  • Porte du moteur - verrouillable
  • Attache de l'outil de travail
  • Flexible ToughGuard™ Cat

275 Options

OPTIONS

  • Contrepoids externes
  • Phare, LED
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Œilleton de levage de la machine à 4 points
  • Peinture personnalisée
  • Commande antitangage asservie à la vitesse
  • Clé de sécurité Bluetooth
  • Guide du tuyau d'équipement
  • Revêtement inhibiteur de corrosion

Découvrez comment 275 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 275

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 275

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 275

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 275

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 275

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 275
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 275
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 275
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 275
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 275