226D3

Chargeurs compacts rigides 226D3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute - SAE J1995
67.1 HP
50.1 kW
Capacité de fonctionnement nominale
1550 lb
705 kg
Poids en ordre de marche
5849 lb
2653 kg

Vue d'ensemble

Confortable. Performances. Intelligence.

Grâce à sa conception à élévation radiale, le chargeur compact rigide226D3Cat® offre une portée à mi-levage, des performances de creusement et une puissance de traction à la barre exceptionnelles.

Avantages

15% Plus d'espace pour un confort accru de l'utilisateur

•Cabine repensée pour plus de confort
•Porte à ouverture plus large pour une entrée aisée dans la machine

30% Une nouvelle gamme de godets avec une capacité supplémentaire

•Nouveaux godets Performance industriels

INTELLIGENCE

•Offrant une compatibilité inédite entre la machine et les outils
•Technologie SMART intégrée pour automatiser les équipements complexes
- INÉDITS DANS LE SECTEUR
- Reconnaissance des équipements
- Commandes personnalisées
- Grade Assist

Spécifications produit pour 226D3

Puissance brute - SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW
Puissance nette - SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW
Cylindrée 134.3 in³ 2.2 l
Course 3.9 in 100 mm
Alésage 3.3 in 84 mm
Modèle de moteur C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Cat
Couple maximal - 1500 tr/min - SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Puissance nette – ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW
Puissance nette au volant 95 HP 71 kW
Capacité de fonctionnement nominale 1550 lb 705 kg
Capacité nominale avec contrepoids en option 1650 lb 750 kg
Charge limite d'équilibre 3100 lb 1410 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 3927 lb 1781 kg
Nota * Le poids en ordre de marche, les spécifications de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), le plein de tous les liquides, vitesse unique, godet à profil surbaissé de 1 576 mm (62 in), pneus 10×16.5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, cabine C1 (OROPS, siège mécanique), batterie de 850 CCA, attache rapide manuelle, sans mise à niveau automatique et sans contrepoids en option (sauf mention contraire). * Le poids en ordre de marche, les spécifications de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), le plein de tous les liquides, vitesse unique, godet à profil surbaissé de 1 576 mm (62 in), pneus 10×16.5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, cabine C1 (OROPS, siège mécanique), batterie de 850 CCA, attache rapide manuelle, sans mise à niveau automatique et sans contrepoids en option (sauf mention contraire).
Force d'arrachage - Vérin de levage 6074 lb 2755 kg
Poids en ordre de marche 5849 lb 2653 kg
Nota * Le poids en ordre de marche, les spécifications de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), le plein de tous les liquides, vitesse unique, godet à profil surbaissé de 1 576 mm (62 in), pneus 10×16.5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, cabine C1 (OROPS, siège mécanique), batterie de 850 CCA, attache rapide manuelle, sans mise à niveau automatique et sans contrepoids en option (sauf mention contraire). * Le poids en ordre de marche, les spécifications de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), le plein de tous les liquides, vitesse unique, godet à profil surbaissé de 1 576 mm (62 in), pneus 10×16.5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, cabine C1 (OROPS, siège mécanique), batterie de 850 CCA, attache rapide manuelle, sans mise à niveau automatique et sans contrepoids en option (sauf mention contraire).
Empattement 41.5 in 1054 mm
Longueur - Avec godet au sol 127.3 in 3234 mm
Longueur - Sans godet 99.4 in 2524 mm
Hauteur au sommet de la cabine 79.8 in 2028 mm
Largeur pneus inclus 58.9 in 1497 mm
Hauteur maximale hors tout 143.8 in 3652 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 110.9 in 2818 mm
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 8.5 in 215 mm
Portée - Levage/vidage maximal 21 in 533 mm
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 81.8 in 2077 mm
Garde au sol 6.9 in 175 mm
Angle de fuite 27.9° 27.9°
Angle de vidage maximal 46.7° 46.7°
Angle de redressement - Hauteur maximale 88.9° 88.9°
Porte-à-faux du pare-chocs - Derrière l'essieu arrière 35.2 in 8944 mm
Rayon de braquage au centre - Godet 77.8 in 1977 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 50.7 in 1288 mm
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 59.6 in 1513 mm
Rayon de braquage au centre - Attache 43.5 in 1104 mm
Nota * Le poids en ordre de marche, les spécifications de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), le plein de tous les liquides, vitesse unique, godet à profil surbaissé de 1 576 mm (62 in), pneus 10×16.5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, cabine C1 (OROPS, siège mécanique), batterie de 850 CCA, attache rapide manuelle, sans mise à niveau automatique et sans contrepoids en option (sauf mention contraire). * Le poids en ordre de marche, les spécifications de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), le plein de tous les liquides, vitesse unique, godet à profil surbaissé de 1 576 mm (62 in), pneus 10×16.5 Cat, circuit hydraulique à débit standard, cabine C1 (OROPS, siège mécanique), batterie de 850 CCA, attache rapide manuelle, sans mise à niveau automatique et sans contrepoids en option (sauf mention contraire).
Rayon de braquage au centre - Godet (redressé) 89.8 in 2280 mm
Porte-à-faux du pare-chocs - Essieu arrière 42.6 in 1083 mm
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 14.7 in 374 mm
Angle de redressement 28° 28°
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur 3336 psi 23000 kPa
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique maximale de la chargeuse 3336 psi 23000 kPa
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) 33.5 HP 26.5 kW
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) 50.9 HP 38 kW
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur 18 US gal/min 69 l/min
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique maximal de la chargeuse 26 US gal/min 99 l/min
Débit hydraulique - XPS haut débit - puissance hydraulique (calculée) 76 HP 57 kW
Débit hydraulique - XPS haut débit - Pression hydraulique maximale du chargeur 4061 psi 28000 kPa
Débit hydraulique - XPS haut débit - Débit hydraulique maximal du chargeur 32 US gal/min 121 l/min
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
FOPS NiveauII ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 7.6 mile/h 12.3 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Option deux vitesses 11.1 mile/h 17.8 km/h
Carter de chaîne - De chaque côté 1.8 gal (US) 7 l
Circuit de refroidissement 3.2 gal (US) 12 l
Carter moteur 2.6 gal (US) 10 l
Réservoir de carburant 15.1 gal (US) 57 l
Circuit hydraulique 11.9 gal (US) 45 l
Réservoir hydraulique 9 gal (US) 34 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique.
Hors de la cabine*** 102 dB(A) 102 dB(A)
À l'intérieur de la cabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (3) ***Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. ***Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE.
Nota (1) La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe. La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe.
Nota (2) **Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. **Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.
À l'intérieur de la cabine* 81 dB(A) 81 dB(A)
Hors de la cabine** 101 dB(A) 101 dB(A)
À l'intérieur de la cabine* 81 dB(A) 81 dB(A)
Hors de la cabine** 102 dB(A) 102 dB(A)
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique.

226D3 Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 80A
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairages : rétroéclairage des instruments, deux feux arrière, deux feux avant et arrière halogènes réglables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, capacité de démarrage à froid de 850A

POSTE DE CONDUITE

  • Instruments : niveau de carburant, compteur d'entretien
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur non assis dans le siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation des bougies de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, serrage du frein de stationnement
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12V
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Système de sécurité antivol avec clavier 6 touches
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C2.2 Cat avec turbocompresseur, conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final/StageV
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres de type cartouche, séparateur eau/carburant
  • ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, refroidisseur d'admission air-air)/radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Transmission par chaîne à 4roues motrices

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36°C (-33°F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau enD fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Product Link™ PL240, cellulaire

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit
  • Attache rapide mécanique ou motorisée
  • Ceinture de sécurité haute visibilité, 50mm (2in) ou 75mm (3in)
  • Ensemble de préparation européen (Europe uniquement)
  • Groupe motopropulseur : une vitesse, une vitesse avec commande antitangage, deux vitesses
  • Pneus, 10×16.5
  • ENSEMBLES PERFORMANCE :
    – Ensemble Performance H1 : circuit hydraulique à débit standard (sans mise à niveau automatique)
    – Ensemble Performance H2 : circuit hydraulique à débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (relevage et abaissement), retour de l'outil de travail en position d'excavation, commande de position de l'outil de travail et amortissement électronique (relevage et abaissement)
    – Ensemble Performance H3 : circuit hydraulique à grand débit, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (relevage et abaissement), retour de l'outil de travail en position d'excavation, commande de position de l'outil de travail et amortissement électronique (relevage et abaissement)
  • ENSEMBLES CONFORT :
    – Cadre ROPS ouvert (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet et choix du siège (dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) (sans chauffage ou porte)
    – ROPS fermé avec climatisation (C3) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, climatiseur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)

226D3 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Commandes de type main/pied
  • Contrepoids externes
  • Gyrophare
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Product Link PL641, cellulaire
  • Affichage avancé avec caméra de recul : écran LCD couleur, 127 mm (5 in), système de sécurité avancé pour plusieurs conducteurs, réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente ; équipement de série en Europe uniquement
  • Radio Bluetooth® avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)

Découvrez comment 226D3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Chargeur compact rigide226D3Cat®

Chargeur compact rigide226D3Cat®

Chargeur compact rigide Cat® de la série D3 | Vue d'ensemble

Chargeur compact rigide Cat® série D3 | En action

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action

Chargeur compact rigide Cat® de la série D3 | Vue d'ensemble
Chargeur compact rigide Cat® série D3 | En action
Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie